Interruttore di temperatura elettronico

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TK6110
TK6310
TK7110
TK7310
TK7460
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pressione nominale
(bar)
Connessione di processo Funzione di uscita Coppia di serraggio
(Nm)
Lunghezza di installazione EL
(mm)
Gamma di misurazione
(°C)
Con indicatore

181.94 €

1 4 giorni 400attacco filettato G 1/4complementare3550-20-140funzionamento: LED, verde
stato di commutazione: LED, giallo

181.94 €

1 4 giorni 400attacco filettato 1/4”NPTcomplementare-50-20-140funzionamento: LED, verde
stato di commutazione: LED, giallo

181.94 €

1 4 giorni 400attacco filettato G 1/4normalmente aperto3550-25-140Stato di commutazione: 2 x LED, gialli

181.94 €

1 4 giorni 400attacco filettato 1/4”NPTnormalmente aperto-50-25-140Stato di commutazione: 2 x LED, gialli

208.55 €

1 4 giorni 300attacco filettato G 1/2normalmente aperto/normalmente chiuso45250-25-140Stato di commutazione: 2 x LED, gialli

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di ingressi e uscite Numero di uscite digitali: 2 Tempo di ritardo all’accensione(s) 0.5 Progettazione elettrica PNP
Materiali acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PC; PBT; FKM Consumo di corrente(mA) < 30 Diametro sonda(mm) 6
Classe di protezione III Tipo di protezione da cortocircuiti a impulsi Misurazione elemento 1 x Pt 1.000; (in conformità a DIN EN 60751, classe A)
Tensione di esercizio(V) 9,6-32 DC; (“classe di alimentazione 2” secondo cULus) Collegamento elettrico Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro Temperatura ambiente(°C) -40-80
Protezione contro l’inversione di polarità Temperatura media(°C) -40-145 Numero totale di uscite 2
Segnale di uscita Segnale di commutazione Protezione da cortocircuiti Uscita di commutazione caduta di tensione max. DC(V) 2
Caratteristica speciale Contatti con placcatura in oro Mezzi di applicazione Liquidi e gas Corrente nominale permanente dell’uscita di commutazione DC(mA) 500
Protezione da sovraccarico Materiali (parti bagnate) acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM

Supporto tecnico