Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Diametro interno A2(mm) | 10 | Vite di fissaggio(mm) | M4 | Profondità del mozzo di bloccaggio(mm) | 6.5 |
---|---|---|---|---|---|
Massimo disallineamento dell’albero radiale(mm) | ± 0.25 | di lavoro | flangia: 1.4404 (V4A/316 L); Soffietto: 1.4571 (V4A/316Ti) | Lunghezza(mm) | 29 |
Massima rivoluzione, meccanica(U/min) | 10000 | Diametro esterno(mm) | 20 | Massimo disallineamento dell’albero assiale(mm) | ± 0.4 |
Max. spostamento angolare(°) | ± 4.0 | Dimensioni(mm) | ø 20 / L = 29 |
Configura
Proprietà di base
Diametro interno A1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali