Accoppiamento disco a molla

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

E60121

Codice componente
E60121
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

80.62 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro interno A2(mm) 6 Massimo disallineamento dell’albero radiale(mm) ± 0.3 di lavoro Alluminio; PA
Lunghezza(mm) 22 Massima rivoluzione, meccanica(U/min) 12000 Diametro esterno(mm) 30
Diametro interno A1(mm) 6 Massimo disallineamento dell’albero assiale(mm) ± 0.4 Max. spostamento angolare(°) ± 2.5
Dimensioni(mm) ø 30 / L = 22

Si trova sulla pagina di Accoppiamento disco a molla, il codice articolo è il seguente: E60121.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E60121.

Supporto tecnico