Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CR1300 |
CR1301 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Display/Elementi operativi | |
---|---|---|---|---|---|
301.53 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | LED, multicolore 6 tasti funzione retroilluminati programmabili liberamente 1 manopola con funzione spinta e joystick su due assi 24 arresti per giro | |
334.46 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | anello segmentato in quattro parti LED, multicolore 6 tasti funzione retroilluminati programmabili liberamente 1 manopola con funzione spinta e joystick su due assi 24 arresti per giro |
Loading...
Protezione | IP 65 | Tensione nominale DC(V) | 12 / 24 | Materiali | Alloggiamento: PC/ABS; rivestimento in silicone: PA66 trasparente |
---|---|---|---|---|---|
Consumo di corrente(mA) | < 400; (13.5 V DC) | Design | Installazione in pannelli o ritagli di pannelli | Temperatura di stoccaggio(°C) | -40-85 |
Tensione di esercizio(V) | 9-32 DC | Temperatura ambiente(°C) | -40-85 | Protezione contro l’inversione di polarità | Sì |
Protocollo | J1939 | Umidità relativa max dell’aria(%) | 90 | Numero di interfacce CAN | 1 |
Interfaccia di comunicazione | CAN | Altezza max sul livello del mare(m) | 4000 | Dimensioni(mm) | 136 x 86 x 73.5 |
Configura
Proprietà di base
Display/Elementi operativi
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali