Nastro riflettente【1-25 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E2D106
E3M142
E20401
E21015
E21016
E21234
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
di lavoro Design Temperatura ambiente
(°C)
Lunghezza
(mm)
Superficie riflettore
(mm)
Dimensioni
(mm)

9.54 €

1 4 giorni Plastiche--20-60-100 x 100-

54.96 €

1 4 giorni Microsfere vetro; pellicola pannello--20-60-210 x 297-

18.00 €

1 4 giorni PlastichePer sensori retroriflettenti a luce rossa e infrarossa senza filtro di polarizzazione-100050 x 1000-

25.24 €

1 4 giorni Plastica; acrilicoPer sensori retroriflettenti a luce rossa e infrarossa-25-65100050 x 100050 x 1000 x 0.4

599.08 €

1 4 giorni PlastichePer sensori retroriflettenti a luce rossa e infrarossa-2280050 x 22800-

38.73 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 4 giorni PlastichePer sensori retroriflettenti a luce rossa e infrarossa--25 x 2525 x 25 x 0.4

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico