Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E21224
di lavoro | flangia: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); tenuta: FKM; copertura protettiva: PMMA trasparente; viti: acciaio inossidabile; rondelle: acciaio inossidabile | Design | Per sensori ottici di distanza | Coppia di serraggio(Nm) | 0,6; (viti) |
---|---|---|---|---|---|
Dimensioni(mm) | 42 x 43.5 x 42 | Accessori (Inclusi) | Viti a testa cilindrica: 4; rondelle: 4 |
Si trova sulla pagina di Adattatore di montaggio per sensori, il codice articolo è il seguente: E21224.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E21224.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali