Set di bracci multipli【4 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EY5010
EY5011
EY5020
EY5021
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Consumo di corrente
(mA)
Design Principio di funzione Gamma
(m)
Funzione di uscita Collegamento elettrico - Ricevitore 2 Collegamento elettrico - Ricevitore 1 Con indicatore

606.52 €

4 Pezzi per confezione

1 conf. 4 giorni 120; (trasmettitore: 60; ricevitore: 60)muting incrociato con due sensori a sbarramentoSensore a sbarramento< 2.5modalità oscuramento ON; (programmabile)Connettore: 1 x M12; Corpo stampato: rossoConnettore: 1 x M12; Corpo stampato: blu-

761.83 €

4 Pezzi per confezione

1 conf. 4 giorni 60muting sequenziale con quattro sensori retroriflettenti paralleliSensore fotoelettrico< 2.5modalità oscuramento ON---

691.23 €

4 Pezzi per confezione

1 conf. 4 giorni 30muting incrociato con due barriere fotoelettriche multiraggio trasversaliSensore a sbarramento< 3.5modalità oscuramento ONConnettore: 1 x M12; Corpo stampato: rossoConnettore: 1 x M12; Corpo stampato: blutrasmettitore: LED, giallo
ricevitore: LED, verde/rosso

888.82 €

4 Pezzi per confezione

1 conf. 4 giorni 60muting sequenziale con quattro barriere fotoelettriche multiraggio paralleleSensore a sbarramento< 3.5modalità oscuramento ONConnettore: 1 x M12; Corpo stampato: rossoConnettore: 1 x M12; Corpo stampato: blutrasmettitore: LED, giallo
ricevitore: LED, verde/rosso

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protezione IP 65 Progettazione elettrica PNP di lavoro Alluminio; polipropilene
Lunghezza d’onda(nm) 940 Classe di protezione III Tensione di esercizio(V) 19.2-28.8 DC
Temperatura ambiente(°C) -30-55 Protezione contro l’inversione di polarità Collegamento elettrico - Trasmettitore 1 Connettore: 1 x M12; Corpo stampato: blu
Protezione da cortocircuiti Tipo di spia Luce a infrarossi Uscita di commutazione caduta di tensione max. DC(V) 0.5
Materiale delle lenti Polipropilene policarbonato-ABS Corrente nominale permanente dell’uscita di commutazione DC(mA) 100 Protezione da sovraccarico
Collegamento elettrico - Trasmettitore 2 Connettore: 1 x M12; Corpo stampato: rosso

Supporto tecnico