Montaggio dell’apparecchio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E1D100
E20737
E20794
E20868
E20975
E20976
E20987
E21219
E21220
E21225
E21226
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Intervallo di allineamento di lavoro Design Tipo di montaggio Nota Dimensioni
(mm)
Accessori (Inclusi)

113.84 €

1 4 giorni -apparecchio: alluminio anodizzato incolore; plastica: POM; viti: acciaio inossidabileMontaggio a morsettoasta o autoportante a seconda del morsetto-58 x 75 x 70-

56.04 €

1 4 giorni regolazione fine su 2 assi ± 3°acciaio inossidabile (1.4571/316Ti)Montaggio a morsettoasta o autoportante a seconda del morsetto-ø 18.5-

68.71 €

1 4 giorni regolazione fine su 2 assi ± 4°acciaio inossidabile (1.4571/316Ti)Montaggio a morsettoasta o autoportante a seconda del morsettoPer fissare le unità O5 sono necessari bulloni della testa del cilindro M5 x 25 mm.--

74.15 €

1 4 giorni regolazione fine su 2 assi ± 3°Morsetto: zinco pressofuso; apparecchio: Stahl verzinktMontaggio a morsettoProfilo in alluminio-ø 18.5vite a testa cilindrica: 1 x M10 x 55

30.33 €

1 4 giorni regolazione fine su 2 assi ± 2°zinco pressofusoPer lente frontale--29.5 x 12 x 28-

30.33 €

1 4 giorni regolazione fine su 2 assi ± 2°zinco pressofusoPer lente sinistra----

61.01 €

1 4 giorni regolazione fine su 2 assi ± 3°Attrezzo: acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); morsetto: zinco pressofusoMontaggio a morsettoAsta di montaggio; (⌀ 12 mm)--vite a testa cilindrica: 1 x M10 x 55

61.37 €

1 4 giorni regolazione fine su 2 assi ± 3°Attrezzo: acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); morsetto: zinco pressofusoMontaggio a morsettoAsta di montaggio; (⌀ 12 mm)-ø 18.5-

65.39 €

1 4 giorni regolazione fine su 2 assi ± 3°Attrezzo: acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); morsetto: acciaio inossidabileMontaggio a morsettoAsta di montaggio; (⌀ 12 mm)-ø 18.5-

38.73 €

1 4 giorni regolazione fine su 2 assi ± 2°acciaio inox (1.4301/304)Per lente frontale--62 x 34 x 16.6-

38.38 €

1 4 giorni regolazione fine su 2 assi ± 2°acciaio inox (1.4301/304)Per lente sinistra--57.5 x 36.4 x 19-

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico