Encoder albero solido monogiro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RN3001
RN7012
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Protezione Consumo di corrente
(mA)
Standard di trasmissione Materiale albero Interfaccia di comunicazione

877.78 €

1 4 giorni IP 67; (sull’alloggiamento: IP 67; sull’albero: IP 67)100; ((24 V))DPV2-PROFIBUS DP

843.52 €

1 4 giorni IP 65; (sull’alloggiamento: IP 65; sull’albero: IP 64)100; ((10 V DC); 60 (24 V DC))-10acciaio (1.4104)
Carico massimo sull’albero assiale (all’estremità dell’albero) [N]: 40
Carico massimo sull’albero radiale (all’estremità dell’albero) [N]: 110
Flangia di fissaggio: flangia di bloccaggio
CAN

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiali Alluminio Principio di funzione Assoluto Tensione di esercizio(V) 10-30 DC
Temperatura ambiente(°C) -40-85 Protezione contro l’inversione di polarità Massima rivoluzione, meccanica(U/min) 12000
Umidità relativa max. dell’aria(%) 98 Tipo di rivoluzione giro singolo Risoluzione 8.192 incrementi; 13 bit
Codice binario Dimensioni(mm) ø 58 / L = 99 Disegno dell’albero alberi solidi
Diametro albero(mm) 10

Supporto tecnico