Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Protezione | IP 67 | Materiali | flangia: alluminio anodizzato; alloggiamento: alluminio anodizzato | Principio di funzione | Assoluto |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di esercizio(V) | 10-30 DC | Temperatura ambiente(°C) | -40-100 | Lunghezza(mm) | 116 |
Materiale albero | acciaio inossidabile (1.4305/303) | Tipo di rivoluzione | Rotazione singola | Interfaccia di comunicazione | Interfaccia dati SSI |
Ingressi | Inversione del senso di rotazione; resettare a zero | Risoluzione | 8.192 rivoluzioni; 13 bit | Dimensioni(mm) | ø 89 |
Disegno dell’albero | Alberi solidi | Diametro albero(mm) | 10 |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali