Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RMS001 |
RMS002 |
RMS005 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di ingressi e uscite | Materiali | Consumo di corrente (mA) | Diametro filo (mm) | Uscita corrente analogica (mA) | Tempo di impostazione (ms) | Tensione di esercizio (V) | Collegamento elettrico | Circonferenza tamburo filo (mm) | Precisione | Temperatura ambiente (°C) | Collegamento filo | Ripetibilità | Protocollo | Carico max. (Ω) | Uscita analogica di precisione (%) | Protezione da cortocircuiti | Interfaccia di comunicazione | Risoluzione | Codice | Lunghezza massima di misurazione (mm) | A prova di cortocircuito | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
720.77 € | 1 | 4 giorni | Numero di uscite analogiche: 1 | Alloggiamento: acciaio; tamburo avvolgitore; alluminio; cavo: acciaio inox rivestito in poliammide | < 20 | 0.45 | 4-20 | 32 | 8-32 DC | Connettore: 1 x M12, per uso assiale | 150 | ± 0.02 % FSO | -40-85 | ⌀ 5 mm; (occhiello) | ± 0.006 % FSO | - | 500 | 0.1 | Sì | - | 8.192 passi; 16 rivoluzioni; 17 bit | - | 1900 | - | ||
950.81 € | 1 | 4 giorni | Numero di uscite analogiche: 1 | Alloggiamento: acciaio; tamburo avvolgitore; zinco pressofuso/plastica; cavo: acciaio inox rivestito in poliammide | < 20 | 0.87 | 4-20 | 32 | 8-32 DC | Connettore: 1 x M12, per uso assiale | 200 | ± 0.012 % FSO | -40-80 | bullone filettato M6 x 20; occhiello ⌀ 2 mm | ± 0.005 % FSO | - | 500 | 0.1 | - | - | 8.192 passi; 16 rivoluzioni; 17 bit | - | 3000 | - | ||
1,771.79 € | 1 | Preventivo | - | Alloggiamento: acciaio; tamburo avvolgitore; alluminio; plastica; cavo: acciaio inox rivestito in poliammide | 50-100 | 1 | - | 50032 | 9-30 DC | Connettore: 1 x M12, utilizzabile radialmente | 315 | - | -20-80 | ⌀ 20,2 mm; (occhiello) | ± 0.001 % FSO | CANopen | - | - | - | CAN | 4.096 passi; 4.096 rivoluzioni; 24 bit | binario | 10000 | Sì |
Loading...
Protezione | IP 64; (sull’alloggiamento: IP 65) | Classe di protezione | III | Applicazioni | codificatore |
---|---|---|---|---|---|
Principio di funzione | Assoluto | Protezione contro l’inversione di polarità | Sì | Sistema di rilevamento | magnetico |
Umidità relativa max. dell’aria(%) | 95; (condensa non ammessa) | Tempo di ritardo all’accensione max.(ms) | 500 |
Configura
Proprietà di base
Numero di ingressi e uscite
Materiali
Consumo di corrente(mA)
Diametro filo(mm)
Uscita corrente analogica(mA)
Tempo di impostazione(ms)
Tensione di esercizio(V)
Collegamento elettrico
Circonferenza tamburo filo(mm)
Precisione
Temperatura ambiente(°C)
Collegamento filo
Ripetibilità
Protocollo
Carico max.(Ω)
Uscita analogica di precisione(%)
Protezione da cortocircuiti
Interfaccia di comunicazione
Risoluzione
Codice
Lunghezza massima di misurazione(mm)
A prova di cortocircuito
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali