Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RM3006 |
RM3007 |
RM7011 |
RM7012 |
RM7013 |
RM8001 |
RM8002 |
RM8006 |
RM9000 |
RM9001 |
RM9003 |
RM9004 |
RM9006 |
RM9010 |
RMB300 |
RMB310 |
RMU300 |
RMV300 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Coppia temperatura di riferimento (°C) | Protezione | Materiali | Consumo di corrente (mA) | Classe di protezione | Collegamento elettrico - Spina | Precisione (°) | Temperatura di stoccaggio (°C) | Tensione di esercizio (V) | Collegamento elettrico | Temperatura ambiente (°C) | Segnale in codice | Protezione contro l’inversione di polarità | Standard di trasmissione | Materiale albero | Funzione di uscita | Protocollo | Sistema di rilevamento | Massima rivoluzione, meccanica (U/min) | Protezione da cortocircuiti | Umidità relativa max. dell’aria (%) | Interfaccia di comunicazione | Ingressi | Coppia di avviamento massima (Nm) | Risoluzione | Codice | Massima rivoluzione elettrica (U/min) | Tempo di ritardo all’accensione max. (ms) | Tensione di isolamento nominale (V) | Revisione IO-Link | Dimensioni (mm) | Tipo di porta master richiesto | Tipo di trasmissione | Diametro albero (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
963.40 € | 1 | 4 giorni | - | IP 67; (sull’alloggiamento: IP 67; sull’albero: IP 67) | Alluminio | 100; ((24 V)) | - | - | - | - | 10-30 DC | - | -40-85 | - | Sì | DPV2 | - | - | - | - | 12000 | - | 98 | PROFIBUS DP | - | - | 8.192 passi; 4.096 rivoluzioni; 25 bit | binario | - | - | - | - | ø 58 / L = 94 | - | - | 6 | ||
954.19 € | 1 | 4 giorni | - | IP 67; (sull’alloggiamento: IP 67; sull’albero: IP 67) | Alluminio | 100; ((24 V)) | - | - | - | - | 10-30 DC | - | -40-85 | - | Sì | DPV2 | - | - | - | - | 12000 | - | 98 | PROFIBUS DP | - | - | 8.192 passi; 4.096 rivoluzioni; 25 bit | binario | - | - | - | - | ø 58 / L = 110 | - | - | 10 | ||
929.51 € | 1 | 4 giorni | - | IP 65; (sull’alloggiamento: IP 65; sull’albero: IP 64) | Alluminio | 230; ((10 V DC); 100 (24 V DC)) | - | - | - | - | 10-30 DC | - | -40-85 | - | Sì | - | 6acciaio (1.4104) Carico massimo sull’albero assiale (all’estremità dell’albero) [N]: 40 Carico massimo sull’albero radiale (all’estremità dell’albero) [N]: 110 Flangia di fissaggio: flangia synchro | - | CANopen | - | 6000 | - | 98 | CAN | - | - | 8.192 passi; 4.096 rivoluzioni; 25 bit | binario | - | - | - | - | ø 58 / L = 94 | - | - | 6 | ||
925.13 € | 1 | 4 giorni | - | IP 65; (sull’alloggiamento: IP 65; sull’albero: IP 64) | Alluminio | 230; ((10 V DC); 100 (24 V DC)) | - | - | - | - | 10-30 DC | - | -40-85 | - | Sì | - | 10acciaio (1.4104) Carico massimo sull’albero assiale (all’estremità dell’albero) [N]: 40 Carico massimo sull’albero radiale (all’estremità dell’albero) [N]: 110 Flangia di fissaggio: flangia di bloccaggio | - | CANopen | - | 6000 | - | 98 | CAN | - | - | 8.192 passi; 4.096 rivoluzioni; 25 bit | binario | - | - | - | - | ø 58 / L = 110 | - | - | 10 | ||
1,014.74 € | 1 | 4 giorni | - | IP 67 | Tappo alloggiamento: alluminio; alloggiamento: acciaio | 230; ((10 V DC); 100 (24 V DC)) | - | - | - | - | 10-30 DC | - | -40-85 | - | Sì | - | - | - | CIP (Common Industrial Protocol) | - | 12000 | Sì | 98 | DeviceNet | - | - | 8.192 passi; 4.096 rivoluzioni; 25 bit | binario | - | - | - | - | ø 58 / L = 110 | - | - | 10 | ||
381.82 € | 1 | 4 giorni | 25 | IP 65 | flangia: alluminio; alloggiamento: acciaio verniciato a polvere | < 30 | - | - | - | - | 4.5-30 DC | - | -40-85 | Ingresso temporizzatore; segnali compatibili con TTL; temporizzatore e temporizzatore (inv.) da driver a RS 422; uscita dati; seriale sincrona; segnali compatibili con TTL, dati e dati (inv.) | - | - | 6acciaio Carico massimo sull’albero assiale (all’estremità dell’albero) [N]: 40 Carico massimo sull’albero radiale (all’estremità dell’albero) [N]: 110 | - | - | - | 12000 | - | 98 | Interfaccia dati SSI | inversione del senso di rotazione; resettare a zero | 3 | 4.096 risoluzione; 8.192 rivoluzioni; 25 bit | Codice grigio; [incremento dei valori del codice con rotazione in senso orario (visto sull’albero)] | - | - | - | - | ø 36.5 / L = 69.5 | - | - | 6 | ||
382.94 € | 1 | 4 giorni | 25 | IP 65 | flangia: alluminio; alloggiamento: acciaio verniciato a polvere | < 30 | - | - | - | - | 4.5-30 DC | - | -40-85 | Ingresso temporizzatore; segnali compatibili con TTL; temporizzatore e temporizzatore (inv.) da driver a RS 422; uscita dati; seriale sincrona; segnali compatibili con TTL, dati e dati (inv.) | - | - | 10acciaio Carico massimo sull’albero assiale (all’estremità dell’albero) [N]: 40 Carico massimo sull’albero radiale (all’estremità dell’albero) [N]: 110 | - | - | - | 12000 | - | 98 | Interfaccia dati SSI | inversione del senso di rotazione; resettare a zero | 3 | 4.096 risoluzione; 8.192 rivoluzioni; 25 bit | Codice grigio; [incremento dei valori del codice con rotazione in senso orario (visto sull’albero)] | - | - | - | - | ø 36.5 / L = 79 | - | - | 10 | ||
506.06 € | 1 | 62 giorni | 25 | IP 65 | flangia: alluminio; alloggiamento: acciaio verniciato a polvere | < 30 | - | - | - | - | 4.5-30 DC | Cavo: 0,2 m, PUR; assiale | -25-85 | Ingresso temporizzatore; segnali compatibili con TTL; temporizzatore e temporizzatore (inv.) da driver a RS 422; uscita dati; seriale sincrona; segnali compatibili con TTL, dati e dati (inv.) | - | - | 10acciaio Carico massimo sull’albero assiale (all’estremità dell’albero) [N]: 40 Carico massimo sull’albero radiale (all’estremità dell’albero) [N]: 110 | - | - | - | 12000 | - | 98 | Interfaccia dati SSI | inversione del senso di rotazione; resettare a zero | 3 | 4.096 risoluzione; 8.192 rivoluzioni; 25 bit | Codice grigio; [incremento dei valori del codice con rotazione in senso orario (visto sull’albero)] | - | - | - | - | ø 36.5 / L = 69.5 | - | - | 10 | ||
364.75 € | 1 | 4 giorni | 20 | IP 68; IP 69K | flangia: alluminio; tappo dell’alloggiamento: rivestimento con verniciatura a immersione catodica antigraffio in acciaio | < 100; ((10 V DC) ; ≤ 50 (24 V DC)) | III | - | 0.08 | - | 9-30 DC; (“classe di alimentazione 2” a cULus) | Connettore: 1 x M12, assiale | -40-85 | - | Sì | - | 10acciaio (1.4104) Carico massimo sull’albero assiale (all’estremità dell’albero) [N]: 180 Carico massimo sull’albero radiale (all’estremità dell’albero) [N]: 180 Flangia di fissaggio: flangia synchro | - | CANopen | - | 6000 | Sì | - | CAN | - | 5 | 4.096 passi; 4.096 rivoluzioni; 24 bit | binario | - | - | - | - | ø 36.5 / L = 100 | - | - | 10 | ||
364.75 € | 1 | 4 giorni | 20 | IP 68; IP 69K | flangia: alluminio; tappo dell’alloggiamento: rivestimento con verniciatura a immersione catodica antigraffio in acciaio | < 100; ((10 V DC) ; ≤ 50 (24 V DC)) | III | - | 0.08 | - | 9-30 DC; (“classe di alimentazione 2” a cULus) | Connettore: 1 x M12, assiale | -40-85 | - | Sì | - | 10acciaio (1.4104) Carico massimo sull’albero assiale (all’estremità dell’albero) [N]: 180 Carico massimo sull’albero radiale (all’estremità dell’albero) [N]: 180 Flangia di fissaggio: flangia synchro | - | CANopen | - | 6000 | Sì | - | CAN | - | 5 | 4.096 passi; 4.096 rivoluzioni; 24 bit | binario | - | - | - | - | ø 36.5 / L = 100 | - | - | 10 | ||
398.64 € | 1 | Preventivo | 20 | IP 68; IP 69K | flangia: alluminio; tappo dell’alloggiamento: rivestimento con verniciatura a immersione catodica antigraffio in acciaio | < 100; ((10 V DC) ; ≤ 50 (24 V DC)) | III | - | 0.08 | - | 9-30 DC | Connettore: 1 x M12, assiale | -40-85 | - | Sì | - | - | Interfaccia CANopen | CANopen | - | 6000 | Sì | - | CAN | - | 5 | 4.096 passi; 4.096 rivoluzioni; 24 bit | binario | - | - | - | - | ø 36.5 / L = 100 | - | - | 10 | ||
398.64 € | 1 | 4 giorni | 20 | IP 68; IP 69K | flangia: alluminio; tappo dell’alloggiamento: rivestimento con verniciatura a immersione catodica antigraffio in acciaio | < 100; ((10 V DC) ; ≤ 50 (24 V DC)) | III | - | 0.08 | - | 9-30 DC; (“classe di alimentazione 2” a cULus) | Connettore: 1 x M12, assiale | -40-85 | - | Sì | - | 10acciaio (1.4104) Carico massimo sull’albero assiale (all’estremità dell’albero) [N]: 180 Carico massimo sull’albero radiale (all’estremità dell’albero) [N]: 180 Flangia di fissaggio: flangia synchro | - | CANopen | - | 6000 | Sì | - | CAN | - | 5 | 4.096 passi; 4.096 rivoluzioni; 24 bit | binario | - | - | - | - | ø 36.5 / L = 100 | - | - | 10 | ||
397.89 € | 1 | Preventivo | 20 | IP 68; IP 69K | flangia: alluminio; tappo dell’alloggiamento: rivestimento con verniciatura a immersione catodica antigraffio in acciaio | < 100; ((10 V DC) ; ≤ 50 (24 V DC)) | III | - | 0.08 | - | 9-30 DC | Connettore: 1 x M12, radiale | -40-85 | - | Sì | - | - | Interfaccia CANopen | CANopen | - | 6000 | Sì | - | CAN | - | 5 | 4.096 passi; 4.096 rivoluzioni; 24 bit | binario | - | - | - | - | ø 36.8 / L = 76 | - | - | 10 | ||
715.05 € | 1 | 4 giorni | 20 | IP 68; IP 69K | flangia: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316L) | < 100; ((10 V DC) ; ≤ 50 (24 V DC)) | III | - | 0.08 | - | 9-30 DC | Connettore: 1 x M12, assiale; Corpo stampato: acciaio inossidabile (1.4404/316 L) | -40-85 | - | Sì | - | 10acciaio inossidabile Carico massimo sull’albero assiale (all’estremità dell’albero) [N]: 180 Carico massimo sull’albero radiale (all’estremità dell’albero) [N]: 180 Flangia di fissaggio: flangia synchro | - | CANopen | - | 6000 | Sì | - | CAN | - | 5 | 4.096 passi; 4.096 rivoluzioni; 24 bit | binario | - | - | - | - | ø 42 / L = 107.9 | - | - | 10 | ||
652.11 € | 1 | 4 giorni | 20 | IP 65; (sulla custodia: IP 67; sull’albero: IP 64) | flangia: alluminio; alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4521/444) | < 75 | III | Connettore: 1 x M12; Corpo stampato: acciaio inossidabile (1.4404/316 L) | 0.1 | -40-85 | 18-30 DC; (a PELV) | - | -40-85 | - | Sì | - | - | - | - | - | - | Sì | 98; (condensa non ammessa) | IO-Link | - | 1 | 65.536 passo; 32.768 rivoluzioni; 31 bit | - | 12000 | 1000 | 30 | 1.1 | ø 36 / L = 65 | A | COM3 (230,4 kBaud) | 6 | ||
708.81 € | 1 | 4 giorni | 20 | IP 68; IP 69K | flangia: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316L) | < 75 | III | Connettore: 1 x M12; Corpo stampato: acciaio inossidabile (1.4404/316 L) | 0.1 | -40-85 | 18-30 DC; (a PELV) | - | -40-85 | - | Sì | - | - | - | - | magnetico | - | Sì | 98; (condensa non ammessa) | IO-Link | - | 5 | 65.536 passo; 32.768 rivoluzioni; 31 bit | - | 6000 | 1000 | 30 | 1.1 | ø 42 / L = 107.9 | A | COM3 (230,4 kBaud) | 10 | ||
652.11 € | 1 | 4 giorni | 20 | IP 65; (sulla custodia: IP 67; sull’albero: IP 65) | flangia: alluminio; alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4521/444) | < 75 | III | Connettore: 1 x M12; Corpo stampato: acciaio inossidabile (1.4404/316 L) | 0.1 | -40-85 | 18-30 DC; (a PELV) | - | -40-85 | - | Sì | - | - | - | - | - | - | Sì | 98; (condensa non ammessa) | IO-Link | - | 1 | 65.536 passo; 32.768 rivoluzioni; 31 bit | - | 12000 | 1000 | 30 | 1.1 | ø 58 / L = 79 | A | COM3 (230,4 kBaud) | 6 | ||
643.01 € | 1 | 4 giorni | 20 | IP 65; (sulla custodia: IP 67; sull’albero: IP 65) | flangia: alluminio; alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4521/444) | < 75 | III | Connettore: 1 x M12; Corpo stampato: acciaio inossidabile (1.4404/316 L) | 0.1 | -40-85 | 18-30 DC; (a PELV) | - | -40-85 | - | Sì | - | - | - | - | - | - | Sì | 98; (condensa non ammessa) | IO-Link | - | 1 | 65.536 passo; 32.768 rivoluzioni; 31 bit | - | 12000 | 1000 | 30 | 1.1 | ø 58 / L = 79 | A | COM3 (230,4 kBaud) | 10 |
Loading...
Principio di funzione | Assoluto | Tipo di rivoluzione | multigiro | Disegno dell’albero | alberi solidi |
---|
Configura
Proprietà di base
Coppia temperatura di riferimento(°C)
Protezione
Materiali
Consumo di corrente(mA)
Classe di protezione
Collegamento elettrico - Spina
Precisione(°)
Temperatura di stoccaggio(°C)
Tensione di esercizio(V)
Collegamento elettrico
Temperatura ambiente(°C)
Segnale in codice
Protezione contro l’inversione di polarità
Standard di trasmissione
Materiale albero
Funzione di uscita
Protocollo
Sistema di rilevamento
Massima rivoluzione, meccanica(U/min)
Protezione da cortocircuiti
Umidità relativa max. dell’aria(%)
Interfaccia di comunicazione
Ingressi
Coppia di avviamento massima(Nm)
Risoluzione
Codice
Massima rivoluzione elettrica(U/min)
Tempo di ritardo all’accensione max.(ms)
Tensione di isolamento nominale(V)
Revisione IO-Link
Dimensioni(mm)
Tipo di porta master richiesto
Tipo di trasmissione
Diametro albero(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali