Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RA3100 |
RA3101 |
RA3102 |
RA3103 |
RA3104 |
RA3110 |
RA3500 |
RA3501 |
RO3100 |
RO3101 |
RO3102 |
RO3103 |
RO3104 |
RO3110 |
RO3500 |
RO3501 |
ROP520 |
ROP521 |
ROP522 |
ROP523 |
ROP524 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Punto di ripristino rP (U/min) | Protezione | Tempo di ritardo all’accensione (s) | Materiali | Consumo di corrente (mA) | Applicazioni | Collegamento elettrico - IO-Link | Principio di funzione | Temperatura di stoccaggio (°C) | Temperatura ambiente (°C) | Punto preimpostato | Punto di ripristino rP (Hz) | Umidità relativa max. dell’aria (%) | Tipo di rivoluzione | Coppia di serraggio (Nm) | Set point SP (U/min) | Opzioni di impostazione dei parametri | Massima rivoluzione elettrica (U/min) | Tempo di ritardo all’accensione max. (ms) | Set point SP (Hz) | Dimensioni (mm) | Con indicatore | Diametro albero (mm) | Accessori (Inclusi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
244.12 € | 1 | 4 giorni | - | IP 65; IP 66; (sull’alloggiamento: IP 67; sull’albero: IP 64) | 0.5 | flangia: alluminio; alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4521/444) | < 150 | - | Connettore: 1 x M12, radiale, utilizzabile anche in modo assiale; Corpo stampato: acciaio inossidabile (1.4401/316) | incrementale | -40-85 | -40-85 | - | - | 95; (condensa non ammessa) | - | < 0,7; (Vite di montaggio) | - | Risoluzione; direzione di rotazione; HTL; TTL | 12000 | - | - | ø 36.5 / L = 58.5 | - | 6 | - | ||
249.36 € | 1 | 4 giorni | - | IP 65; IP 66; (sull’alloggiamento: IP 67; sull’albero: IP 64) | 0.5 | flangia: alluminio; alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4521/444) | < 150 | - | Connettore: 1 x M12, radiale, utilizzabile anche in modo assiale; Corpo stampato: acciaio inossidabile (1.4401/316) | incrementale | -40-85 | -40-85 | - | - | 95; (condensa non ammessa) | - | < 0,7; (Vite di montaggio) | - | Risoluzione; direzione di rotazione; HTL; TTL | 12000 | - | - | ø 36.5 / L = 58.5 | - | 6 | - | ||
260.32 € | 1 | 4 giorni | - | IP 65; IP 66; IP 67; (sull’alloggiamento: IP 67; sull’albero: IP 65) | 0.5 | flangia: alluminio; alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4521/444) | < 150 | - | Connettore: 1 x M12, radiale, utilizzabile anche in modo assiale; Corpo stampato: acciaio inossidabile (1.4401/316) | - | -40-85 | -40-85 | - | - | 95; (condensa non ammessa) | - | < 0,7; (Vite di montaggio) | - | Risoluzione; direzione di rotazione; HTL; TTL | 12000 | - | - | ø 36.5 / L = 58.5 | - | 12 | - | ||
256.21 € | 1 | 4 giorni | - | IP 65; IP 66; (sull’alloggiamento: IP 67; sull’albero: IP 64) | 0.5 | flangia: alluminio; alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4521/444) | < 150 | - | Connettore: 1 x M12, radiale, utilizzabile anche in modo assiale; Corpo stampato: acciaio inossidabile (1.4401/316) | incrementale | -40-85 | -40-85 | - | - | 95; (condensa non ammessa) | - | < 0,7; (Vite di montaggio) | - | Risoluzione; direzione di rotazione; HTL; TTL | 12000 | - | - | ø 36.5 / L = 58.5 | - | 10 | - | ||
313.66 € | 1 | Preventivo | - | IP 65; IP 66; (sull’alloggiamento: IP 67; sull’albero: IP 64) | 0.5 | flangia: alluminio; alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4521/444) | < 150 | - | Connettore: 1 x M12, radiale, utilizzabile anche in modo assiale; Corpo stampato: acciaio inossidabile (1.4401/316) | incrementale | -40-85 | -40-85 | - | - | 95; (condensa non ammessa) | - | < 0,7; (Vite di montaggio) | - | Risoluzione; direzione di rotazione; HTL; TTL | 12000 | - | - | ø 36.5 / L = 58.5 | - | 6 | - | ||
473.41 € | 1 | Preventivo | - | IP 68; IP 69K | - | flangia: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316L) | < 150 | - | Connettore: 1 x M12, assiale; Corpo stampato: acciaio inossidabile (1.4404/316 L) | incrementale | -40-85 | -40-85 | - | - | 95; (condensa non ammessa) | incrementale/monogiro | < 0,7; (Vite di montaggio) | - | Risoluzione; direzione di rotazione; HTL; TTL | 6000 | 500 | - | ø 42 / L = 79.5 | - | 12 | - | ||
244.12 € | 1 | 4 giorni | - | - | 0.5 | flangia: alluminio; alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4521/444); spina del cavo: PA | < 150 | - | Cavo: 2 m, ⌀ 4,9 mm; radiale, utilizzabile anche assialmente; 5 x 0,14 mm² | incrementale | - | -40-80 | - | - | - | - | < 0,7; (Vite di montaggio) | - | Risoluzione; direzione di rotazione; HTL; TTL | 12000 | - | - | ø 36.5 / L = 58.5 | - | 6 | - | ||
249.36 € | 1 | 4 giorni | - | - | 0.5 | flangia: alluminio; alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4521/444); spina del cavo: PA | < 150 | - | Cavo: 2 m, ⌀ 4,9 mm; radiale, utilizzabile anche assialmente; 5 x 0,14 mm² | incrementale | - | -40-80 | - | - | - | - | < 0,7; (Vite di montaggio) | - | Risoluzione; direzione di rotazione; HTL; TTL | 12000 | - | - | ø 36.5 / L = 58.5 | - | 6 | - | ||
244.12 € | 1 | 4 giorni | - | IP 65; IP 66; (sull’alloggiamento: IP 67; sull’albero: IP 65) | 0.5 | flangia: alluminio; alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4521/444) | < 150 | - | Connettore: 1 x M12, radiale, può essere utilizzato anche in modo assiale; corpo stampato: acciaio inossidabile (1.4401/316); Lunghezza massima del cavo: 100 m; (collegamento IO: massimo 20 m) | incrementale | -40-85 | -40-85 | - | - | 95; (condensa non ammessa) | - | < 0,7; (Vite di montaggio) | - | Risoluzione; direzione di rotazione; HTL; TTL | 12000 | - | - | ø 58.5 / L = 69 | - | 12 | - | ||
249.99 € | 1 | 4 giorni | - | IP 65; IP 66; (sull’alloggiamento: IP 67; sull’albero: IP 65) | 0.5 | flangia: alluminio; alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4521/444) | < 150 | - | Connettore: 1 x M12, radiale, può essere utilizzato anche in modo assiale; corpo stampato: acciaio inossidabile (1.4401/316); Lunghezza massima del cavo: 100 m; (collegamento IO: massimo 20 m) | incrementale | -40-85 | -40-85 | - | - | 95; (condensa non ammessa) | - | < 0,7; (Vite di montaggio) | - | Risoluzione; direzione di rotazione; HTL; TTL | 12000 | - | - | ø 58.5 / L = 69 | - | 12 | - | ||
256.10 € | 1 | 4 giorni | - | IP 65; IP 66; (sull’alloggiamento: IP 67; sull’albero: IP 65) | 0.5 | flangia: alluminio; alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4521/444) | < 150 | - | Connettore: 1 x M12, radiale, può essere utilizzato anche in modo assiale; corpo stampato: acciaio inossidabile (1.4401/316); Lunghezza massima del cavo: 100 m; (collegamento IO: massimo 20 m) | incrementale | -40-85 | -40-85 | - | - | 95; (condensa non ammessa) | - | < 0,7; (Vite di montaggio) | - | Risoluzione; direzione di rotazione; HTL; TTL | 12000 | - | - | ø 58.5 / L = 69 | - | 15 | - | ||
254.85 € | 1 | 4 giorni | - | IP 65; IP 66; (sull’alloggiamento: IP 67; sull’albero: IP 65) | 0.5 | flangia: alluminio; alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4521/444) | < 150 | - | Connettore: 1 x M12, radiale, può essere utilizzato anche in modo assiale; corpo stampato: acciaio inossidabile (1.4401/316); Lunghezza massima del cavo: 100 m; (collegamento IO: massimo 20 m) | incrementale | -40-85 | -40-85 | - | - | 95; (condensa non ammessa) | - | < 0,7; (Vite di montaggio) | - | Risoluzione; direzione di rotazione; HTL; TTL | 12000 | - | - | ø 58.5 / L = 69 | - | 9.525 | - | ||
259.69 € | 1 | 4 giorni | - | IP 65; IP 66; (sull’alloggiamento: IP 67; sull’albero: IP 65) | 0.5 | flangia: alluminio; alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4521/444) | < 150 | - | Connettore: 1 x M12, radiale, può essere utilizzato anche in modo assiale; corpo stampato: acciaio inossidabile (1.4401/316); Lunghezza massima del cavo: 100 m; (collegamento IO: massimo 20 m) | incrementale | -40-85 | -40-85 | - | - | 95; (condensa non ammessa) | - | < 0,7; (Vite di montaggio) | - | Risoluzione; direzione di rotazione; HTL; TTL | 12000 | - | - | ø 58.5 / L = 69 | - | 15.875 | - | ||
577.72 € | 1 | 4 giorni | - | IP 67; (sull’alloggiamento: IP 67; sull’albero: IP 67) | 0.5 | flangia: acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4521/444); NBR | < 150 | - | Connettore: 1 x M12, radiale, può essere utilizzato anche in modo assiale; corpo stampato: acciaio inossidabile (1.4401/316); Lunghezza massima del cavo: 100 m; (collegamento IO: massimo 20 m) | incrementale | -40-85 | -40-85 | - | - | 95; (condensa non ammessa) | - | < 0,7; (Vite di montaggio) | - | Risoluzione; direzione di rotazione; HTL; TTL | 12000 | - | - | ø 58.5 | - | 15 | - | ||
244.12 € | 1 | 4 giorni | - | - | 0.5 | flangia: alluminio; alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4521/444); spina del cavo: PA | < 150 | - | Cavo: 2 m, ⌀ 4,9 mm; radiale, utilizzabile anche assialmente; 5 x 0,14 mm² | incrementale | - | -40-80 | - | - | - | - | < 0,7; (Vite di montaggio) | - | Risoluzione; direzione di rotazione; HTL; TTL | 12000 | - | - | ø 58.5 / L = 68.6 | - | 12 | - | ||
249.99 € | 1 | 4 giorni | - | - | 0.5 | flangia: alluminio; alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4521/444); spina del cavo: PA | < 150 | - | Cavo: 2 m, ⌀ 4,9 mm; radiale, utilizzabile anche assialmente; 5 x 0,14 mm² | incrementale | - | -40-80 | - | - | - | - | < 0,7; (Vite di montaggio) | - | Risoluzione; direzione di rotazione; HTL; TTL | 12000 | - | - | ø 58.5 / L = 68.6 | - | 12 | - | ||
331.72 € | 1 | 4 giorni | -9999-9994 | IP 65; (sulla custodia: IP 67; sull’albero: IP 65) | - | flangia: alluminio; alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4521/444); finestra di visualizzazione: PEI | < 350 | encoder; monitoraggio della velocità; contatore | Connettore: 1 x M12, radiale, può essere utilizzato anche in modo assiale; corpo stampato: acciaio inossidabile (1.4401/316); Lunghezza massima del cavo: 100 m; (collegamento IO: massimo 20 m) | incrementale | -40-85 | -40-85 | 1-9999 | -166.7-166.6 | 95; (condensa non ammessa) | - | - | -9994-9999 | encoder; Risoluzione; direzione di rotazione; HTL; TTL; dispositivo di monitoraggio della velocità; risoluzione | 12000 | - | -166.6-166.7 | ø 58.5 / L = 69 | Display a LED a 10 segmenti, rosso/verde a 4 cifre parametrizzabile 2 x LED, gialli 5 x LED, verdi | 12 | Accoppiamento statore: 1 | ||
339.08 € | 1 | 4 giorni | -9999-9994 | IP 65; (sulla custodia: IP 67; sull’albero: IP 65) | - | flangia: alluminio; alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4521/444); finestra di visualizzazione: PEI | < 350 | encoder; monitoraggio della velocità; contatore | Connettore: 1 x M12, radiale, può essere utilizzato anche in modo assiale; corpo stampato: acciaio inossidabile (1.4401/316); Lunghezza massima del cavo: 100 m; (collegamento IO: massimo 20 m) | incrementale | -40-85 | -40-85 | 1-9999 | -166.7-166.6 | 95; (condensa non ammessa) | - | - | -9994-9999 | encoder; Risoluzione; direzione di rotazione; HTL; TTL; dispositivo di monitoraggio della velocità; risoluzione | 12000 | - | -166.6-166.7 | ø 58 / L = 56.2 | Display a LED a 10 segmenti, rosso/verde a 4 cifre parametrizzabile 2 x LED, gialli 5 x LED, verdi | 12 | Accoppiamento statore: 2 | ||
339.08 € | 1 | 4 giorni | -9999-9994 | IP 65; (sulla custodia: IP 67; sull’albero: IP 65) | - | flangia: alluminio; alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4521/444); finestra di visualizzazione: PEI | < 350 | encoder; monitoraggio della velocità; contatore | Connettore: 1 x M12, radiale, può essere utilizzato anche in modo assiale; corpo stampato: acciaio inossidabile (1.4401/316); Lunghezza massima del cavo: 100 m; (collegamento IO: massimo 20 m) | incrementale | -40-85 | -40-85 | 1-9999 | -166.7-166.6 | 95; (condensa non ammessa) | - | - | -9994-9999 | encoder; Risoluzione; direzione di rotazione; HTL; TTL; dispositivo di monitoraggio della velocità; risoluzione | 12000 | - | -166.6-166.7 | ø 58.5 / L = 69 | Display a LED a 10 segmenti, rosso/verde a 4 cifre parametrizzabile 2 x LED, gialli 5 x LED, verdi | 15 | Accoppiamento statore: 2 | ||
339.08 € | 1 | 4 giorni | -9999-9994 | IP 65; (sulla custodia: IP 67; sull’albero: IP 65) | - | flangia: alluminio; alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4521/444); finestra di visualizzazione: PEI | < 350 | encoder; monitoraggio della velocità; contatore | Connettore: 1 x M12, radiale, può essere utilizzato anche in modo assiale; corpo stampato: acciaio inossidabile (1.4401/316); Lunghezza massima del cavo: 100 m; (collegamento IO: massimo 20 m) | incrementale | -40-85 | -40-85 | 1-9999 | -166.7-166.6 | 95; (condensa non ammessa) | - | - | -9994-9999 | encoder; Risoluzione; direzione di rotazione; HTL; TTL; dispositivo di monitoraggio della velocità; risoluzione | 12000 | - | -166.6-166.7 | ø 58.5 / L = 69 | Display a LED a 10 segmenti, rosso/verde a 4 cifre parametrizzabile 2 x LED, gialli 5 x LED, verdi | 9.525 | Accoppiamento statore: 2 | ||
343.69 € | 1 | 4 giorni | -9999-9994 | IP 65; (sulla custodia: IP 67; sull’albero: IP 65) | - | flangia: alluminio; alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4521/444); finestra di visualizzazione: PEI | < 350 | encoder; monitoraggio della velocità; contatore | Connettore: 1 x M12, radiale, può essere utilizzato anche in modo assiale; corpo stampato: acciaio inossidabile (1.4401/316); Lunghezza massima del cavo: 100 m; (collegamento IO: massimo 20 m) | incrementale | -40-85 | -40-85 | 1-9999 | -166.7-166.6 | 95; (condensa non ammessa) | - | - | -9994-9999 | encoder; Risoluzione; direzione di rotazione; HTL; TTL; dispositivo di monitoraggio della velocità; risoluzione | 12000 | - | -166.6-166.7 | ø 58.5 / L = 69 | Display a LED a 10 segmenti, rosso/verde a 4 cifre parametrizzabile 2 x LED, gialli 5 x LED, verdi | 15.875 | Accoppiamento statore: 2 |
Loading...
Progettazione elettrica | HTL/TTL | Classe di protezione | III | Precisione(°) | 0.1 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di esercizio(V) | 4.75-30 DC | Protezione contro l’inversione di polarità | Sì | Sistema di rilevamento | magnetico |
Interfaccia di comunicazione | IO-Link | Risoluzione | 1-10.000; (parametrizzabile; Impostazione di fabbrica: 1.024) risoluzione | Frequenza di commutazione(kHz) | 1000 |
Revisione IO-Link | 1.1 | Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) | Disegno dell’albero | albero cavo aperto su un lato |
Configura
Proprietà di base
Punto di ripristino rP(U/min)
Protezione
Tempo di ritardo all’accensione(s)
Materiali
Consumo di corrente(mA)
Applicazioni
Collegamento elettrico - IO-Link
Principio di funzione
Temperatura di stoccaggio(°C)
Temperatura ambiente(°C)
Punto preimpostato
Punto di ripristino rP(Hz)
Umidità relativa max. dell’aria(%)
Tipo di rivoluzione
Coppia di serraggio(Nm)
Set point SP(U/min)
Opzioni di impostazione dei parametri
Massima rivoluzione elettrica(U/min)
Tempo di ritardo all’accensione max.(ms)
Set point SP(Hz)
Dimensioni(mm)
Con indicatore
Diametro albero(mm)
Accessori (Inclusi)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali