Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RB3100 |
RB3500 |
RB3510 |
RU3100 |
RU3110 |
RU3500 |
RUP500 |
RV3100 |
RV3110 |
RV3500 |
RVP510 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Punto di ripristino rP (U/min) | Protezione | Tempo di ritardo all’accensione (s) | Carico corrente max. per uscita (mA) | Materiali | Consumo di corrente (mA) | Applicazioni | Principio di funzione | Temperatura di stoccaggio (°C) | Collegamento elettrico | Temperatura ambiente (°C) | Punto preimpostato | Materiale albero | Punto di ripristino rP (Hz) | Umidità relativa max. dell’aria (%) | Set point SP (U/min) | Set point SP (Hz) | Dimensioni (mm) | Con indicatore | Diametro albero (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230.91 € | 1 | 4 giorni | - | IP 65; IP 66; (sull’alloggiamento: IP 67; sull’albero: IP 64) | 0.5 | - | flangia: alluminio; alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4521/444) | < 150 | - | incrementale | -40-85 | Connettore: 1 x M12, radiale, può essere utilizzato anche in modo assiale; corpo stampato: acciaio inossidabile (1.4401/316); Lunghezza massima del cavo: 100 m; (collegamento IO: massimo 20 m) | -40-85 | - | 6acciaio inossidabile Carico massimo sull’albero assiale (all’estremità dell’albero) [N]: 10 Carico massimo sull’albero radiale (all’estremità dell’albero) [N]: 20 | - | 95; (condensa non ammessa) | - | - | ø 36.5 / L = 65 | - | 6 | ||
233.40 € | 1 | 4 giorni | - | - | 0.5 | - | flangia: alluminio; alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4521/444); spina del cavo: PA | < 150 | - | incrementale | - | Cavo: 2 m, ⌀ 4,9 mm; radiale, utilizzabile anche assialmente; 5 x 0,14 mm² | -40-80 | - | 6acciaio inossidabile Carico massimo sull’albero assiale (all’estremità dell’albero) [N]: 40 Carico massimo sull’albero radiale (all’estremità dell’albero) [N]: 60 | - | - | - | - | ø 36.5 / L = 65 | - | 6 | ||
415.84 € | 1 | Preventivo | - | - | 0.5 | - | flangia: alluminio; alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4521/444); spina del cavo: PA | < 150 | - | - | - | Cavo: 2 m, ⌀ 4,9 mm; radiale, utilizzabile anche assialmente; 5 x 0,14 mm² | -40-80 | - | 6acciaio inossidabile Carico massimo sull’albero assiale (all’estremità dell’albero) [N]: 40 Carico massimo sull’albero radiale (all’estremità dell’albero) [N]: 60 | - | - | - | - | ø 36.5 / L = 67 | - | 6 | ||
232.03 € | 1 | 4 giorni | - | IP 65; IP 66; (sull’alloggiamento: IP67; sull’albero: IP64) | 0.5 | - | flangia: alluminio; alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4521/444) | < 150 | - | incrementale | -40-85 | Connettore: 1 x M12, radiale, può essere utilizzato anche in modo assiale; corpo stampato: acciaio inossidabile (1.4401/316); Lunghezza massima del cavo: 100 m; (collegamento IO: massimo 20 m) | -40-85 | - | 6acciaio inossidabile Carico massimo sull’albero assiale (all’estremità dell’albero) [N]: 40 Carico massimo sull’albero radiale (all’estremità dell’albero) [N]: 60 Flangia di fissaggio: flangia synchro | - | 95; (condensa non ammessa) | - | - | ø 58 / L = 63.5 | - | 6 | ||
531.35 € | 1 | 4 giorni | - | IP 67; (sull’alloggiamento: IP67; sull’albero: IP67) | 0.5 | - | flangia: acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4521/444); NBR | < 150 | - | incrementale | -40-85 | Connettore: 1 x M12, radiale, può essere utilizzato anche in modo assiale; corpo stampato: acciaio inossidabile (1.4401/316); Lunghezza massima del cavo: 100 m; (collegamento IO: massimo 20 m) | -40-85 | - | 6acciaio inossidabile (1.4571/316Ti) Carico massimo sull’albero assiale (all’estremità dell’albero) [N]: 40 Carico massimo sull’albero radiale (all’estremità dell’albero) [N]: 60 Flangia di fissaggio: flangia synchro | - | 95; (condensa non ammessa) | - | - | ø 58 / L = 63.5 | - | 6 | ||
232.03 € | 1 | 4 giorni | - | - | 0.5 | - | flangia: alluminio; alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4521/444); spina del cavo: PA | < 150 | - | incrementale | - | Cavo: 2 m, ⌀ 4,9 mm; radiale, utilizzabile anche assialmente; 5 x 0,14 mm² | -40-80 | - | 6acciaio inossidabile Carico massimo sull’albero assiale (all’estremità dell’albero) [N]: 40 Carico massimo sull’albero radiale (all’estremità dell’albero) [N]: 60 Flangia di fissaggio: flangia synchro | - | - | - | - | ø 58 / L = 63.5 | - | 6 | ||
314.03 € | 1 | 4 giorni | -9999-9994 | IP 65; (sulla custodia: IP 67; sull’albero: IP 64) | - | - | flangia: alluminio; alloggiamento: acciaio inossidabile; finestra di visualizzazione: PEI | < 350 | encoder; monitoraggio della velocità; contatore | incrementale | -40-85 | Connettore: 1 x M12, radiale, può essere utilizzato anche in modo assiale; corpo stampato: acciaio inossidabile; Lunghezza massima del cavo: 100 m; (collegamento IO: massimo 20 m) | -40-85 | 1-9999 | 6acciaio inossidabile Carico massimo sull’albero assiale (all’estremità dell’albero) [N]: 40 Carico massimo sull’albero radiale (all’estremità dell’albero) [N]: 60 Flangia di fissaggio: flangia synchro | -166.7-166.6 | 95; (condensa non ammessa) | -9994-9999 | -166.6-166.7 | ø 58 / L = 64 | Display a LED a 10 segmenti, rosso/verde a 4 cifre parametrizzabile 2 x LED, gialli 5 x LED, verdi | 6 | ||
232.03 € | 1 | 4 giorni | - | IP 65; IP 66; (sull’alloggiamento: IP 67; sull’albero: IP 64) | 0.5 | 50 | flangia: alluminio; alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4521/444) | < 150 | - | incrementale | -40-85 | Connettore: 1 x M12, radiale, può essere utilizzato anche in modo assiale; corpo stampato: acciaio inossidabile (1.4401/316); Lunghezza massima del cavo: 100 m; (collegamento IO: massimo 20 m) | -40-85 | - | 10acciaio inossidabile Carico massimo sull’albero assiale (all’estremità dell’albero) [N]: 40 Carico massimo sull’albero radiale (all’estremità dell’albero) [N]: 60 Flangia di fissaggio: flangia di bloccaggio | - | 95; (condensa non ammessa) | - | - | ø 58 / L = 79.5 | - | 10 | ||
531.35 € | 1 | 4 giorni | - | IP 67; (sull’alloggiamento: IP 67; sull’albero: IP 67) | 0.5 | 50 | flangia: acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4521/444); NBR | < 150 | - | incrementale | -40-85 | Connettore: 1 x M12, radiale, può essere utilizzato anche in modo assiale; corpo stampato: acciaio inossidabile (1.4401/316); Lunghezza massima del cavo: 100 m; (collegamento IO: massimo 20 m) | -40-85 | - | 10acciaio inossidabile (1.4571/316Ti) Carico massimo sull’albero assiale (all’estremità dell’albero) [N]: 40 Carico massimo sull’albero radiale (all’estremità dell’albero) [N]: 60 Flangia di fissaggio: flangia di bloccaggio | - | 95; (condensa non ammessa) | - | - | ø 58 / L = 79.5 | - | 10 | ||
232.03 € | 1 | 4 giorni | - | - | 0.5 | 50 | flangia: alluminio; alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4521/444); spina del cavo: PA | < 150 | - | incrementale | - | Cavo: 2 m, ⌀ 4,9 mm; radiale, utilizzabile anche assialmente; 5 x 0,14 mm² | -40-80 | - | 10acciaio inossidabile Carico massimo sull’albero assiale (all’estremità dell’albero) [N]: 40 Carico massimo sull’albero radiale (all’estremità dell’albero) [N]: 60 Flangia di fissaggio: flangia di bloccaggio | - | - | - | - | ø 58 / L = 79.5 | - | 10 | ||
309.54 € | 1 | 4 giorni | -9999-9994 | IP 65; (sulla custodia: IP 67; sull’albero: IP 64) | - | - | flangia: alluminio; alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4521/444); finestra di visualizzazione: PEI | < 350 | encoder; monitoraggio della velocità; contatore | incrementale | -40-85 | Connettore: 1 x M12, radiale, può essere utilizzato anche in modo assiale; corpo stampato: acciaio inossidabile (1.4401/316); Lunghezza massima del cavo: 100 m; (collegamento IO: massimo 20 m) | -40-85 | 1-9999 | 10acciaio inossidabile Carico massimo sull’albero assiale (all’estremità dell’albero) [N]: 40 Carico massimo sull’albero radiale (all’estremità dell’albero) [N]: 60 Flangia di fissaggio: flangia di bloccaggio | -166.7-166.6 | 95; (condensa non ammessa) | -9994-9999 | -166.6-166.7 | ø 58 / L = 80.2 | Display a LED a 10 segmenti, rosso/verde a 4 cifre parametrizzabile 2 x LED, gialli 5 x LED, verdi | 10 |
Loading...
Coppia temperatura di riferimento(°C) | 20 | Progettazione elettrica | HTL/TTL | Classe di protezione | III |
---|---|---|---|---|---|
Precisione(°) | 0.1 | Tensione di esercizio(V) | 4.75-30 DC | Protezione contro l’inversione di polarità | Sì |
Sistema di rilevamento | magnetico | Massima rivoluzione, meccanica(U/min) | 12000 | Interfaccia di comunicazione | IO-Link |
Coppia di avviamento massima(Nm) | 1 | Risoluzione | 1-10.000; (parametrizzabile; Impostazione di fabbrica: 1.024) risoluzione | Massima rivoluzione elettrica(U/min) | 12000 |
Frequenza di commutazione(kHz) | 1000 | Revisione IO-Link | 1.1 | Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) |
Disegno dell’albero | alberi solidi |
Configura
Proprietà di base
Punto di ripristino rP(U/min)
Protezione
Tempo di ritardo all’accensione(s)
Carico corrente max. per uscita(mA)
Materiali
Consumo di corrente(mA)
Applicazioni
Principio di funzione
Temperatura di stoccaggio(°C)
Collegamento elettrico
Temperatura ambiente(°C)
Punto preimpostato
Materiale albero
Punto di ripristino rP(Hz)
Umidità relativa max. dell’aria(%)
Set point SP(U/min)
Set point SP(Hz)
Dimensioni(mm)
Con indicatore
Diametro albero(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali