Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AC3016 |
E11078 |
E11256 |
E12209 |
E12542 |
E12574 |
E12598 |
E30148 |
E70297 |
E70452 |
E73004 |
E73005 |
EC2098 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Protezione | di lavoro | Design | Designazione del filo | Temperatura ambiente (°C) | Diametro esterno (mm) | Coppia di serraggio (Nm) | Installazione | Dimensioni (mm) | Accessori (inclusi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.54 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 4 giorni | - | Plastiche nere | - | - | - | - | - | - | 24 x 10 x 24 | - | ||
46.20 € | 1 | 4 giorni | - | PPSU nero trasparente | Per il montaggio di adattatori | - | - | - | - | - | ø 44.5 / L = 87 | Pressacavo: PG 9 | |||
10.77 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 4 giorni | - | PA 6.6 | Per ingressi non utilizzati di ripartitori | M8 x 1 | -15-90 | - | - | - | M8 x 1 | - | ||
1.23 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 4 giorni | - | PA 6.6 | - | M20 x 1.5 | -20-100 | - | 3.5 | - | M20 x 1.5 | - | ||
13.86 € | 4 Pezzi per confezione | 1 conf. | 4 giorni | - | tappi terminali: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); Guarnizione: EPDM | Per aree igieniche e umide nell’industria alimentare | - | -25-100 | - | 0,6; (Tenere conto del valore massimo della controparte!) | Utilizzare solo con dispositivi di classe di protezione III | - | - | ||
25.23 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 4 giorni | IP 54 | PA | Per ingressi non utilizzati di ripartitori | - | -25-100 | - | - | - | - | - | ||
13.86 € | 4 Pezzi per confezione | 1 conf. | 3 giorni | IP 65; IP 67; IP 69K | tappi terminali: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); Guarnizione: EPDM | Per aree igieniche e umide nell’industria alimentare | - | -25-100 | - | 0,6-1,2; (Tenere conto del valore massimo della controparte!) | Utilizzare solo con dispositivi di classe di protezione III | - | - | ||
23.56 € | 1 | 4 giorni | - | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | - | - | - | - | 2,5-3,5; (coppia di serraggio raccomandata) | - | - | - | |||
7.84 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 4 giorni | - | PP | Per moduli ProcessLine, per presa M12 per coprire gli ingressi e le uscite non utilizzati sul modulo, per ingressi non utilizzati di ripartitori | M12 | -15-90 | - | 0.8 | - | M12 | - | ||
71.02 € | 1 | 3 giorni | - | POM; FKM | Per cavo di collegamento cavo EC2099 | M22 x 1 | -25-70 | 37 | 0.8 | - | M22 x 1 / L = 94 | - | |||
7.72 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 4 giorni | - | PA nero | Per prese M12 di moduli ClassicLine, moduli CompactLine e AirBox | M12 | -30-85 | - | 0.8 | - | M12 | - | ||
9.81 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 4 giorni | - | ULTRAMID nero | Per moduli M8 compatti | M8 x 1 | - | - | 0.3-0.5 | - | M8 x 1 | - | ||
8.46 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | - | PA nero | Per prese M12 di CompactModule in metallo | M12 | -30-85 | - | 0.8 | - | M12 | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Protezione
di lavoro
Design
Designazione del filo
Temperatura ambiente(°C)
Diametro esterno(mm)
Coppia di serraggio(Nm)
Installazione
Dimensioni(mm)
Accessori (inclusi)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali