Adattatore di processo varivent

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E33221
E33222
E33228
E33229
E33622
E33721
E33722
E43306
E43307
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiali Design Classe apparecchiature igieniche conforme a DIN 11866 Connessione di processo Guarnizione Collegamento sensore

77.83 €

1 4 giorni acciaio inossidabile (1.4435/316L)-H4Varivent forma F, DN25 (1”), ⌀ 50 mmGuarnizioneG 1 Aseptoflex Vario

77.83 €

1 4 giorni acciaio inossidabile (1.4435/316L)-H4Varivent forma N, DN40-DN150 (1,5-6”), ⌀ 68 mmGuarnizioneG 1 Aseptoflex Vario

104.95 €

1 4 giorni acciaio inossidabile (1.4435/316L)con attacco per perditeH4Varivent forma F, DN25 (1”), ⌀ 50 mmGuarnizioneG 1 Aseptoflex Vario

89.55 €

1 4 giorni acciaio inossidabile (1.4435/316L)con attacco per perditeH4Varivent forma N, DN40-DN150 (1,5-6”), ⌀ 68 mmGuarnizioneG 1 Aseptoflex Vario

93.35 €

1 4 giorni acciaio inossidabile (1.4404/316L)-H4Varivent forma N, DN40-DN150 (1,5-6”), ⌀ 68 mm-Cono di tenuta G 1

85.17 €

1 4 giorni acciaio inossidabile (1.4435/316L)-H4Varivent forma F, DN25 (1”), ⌀ 50 mmmetallo su metalloG 1 Aseptoflex Vario

90.39 €

1 4 giorni acciaio inossidabile (1.4435/316L)-H4Varivent forma N, DN40-DN150 (1,5-6”), ⌀ 68 mmmetallo su metalloG 1 Aseptoflex Vario

104.67 €

1 4 giorni acciaio inossidabile (1.4435/316L)--Varivent forma F, DN25 (1”), ⌀ 50 mm-Cono di tenuta G 1/2

148.29 €

1 4 giorni acciaio inossidabile (1.4435/316L)-H4Varivent forma N, DN40-DN150 (1,5-6”), ⌀ 68 mm-Cono di tenuta G 1/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pressione nominale(bar) 25 Caratteristiche superficiali Ra/Rz delle parti bagnate 0.4 / 4

Supporto tecnico