Adattatore a saldare

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E30009
E30013
E30055
E30056
E30060
E30072
E30122
E30130
E30149
E30150
E30151
E30152
E30153
E30155
E30407
E30500
E40113
E40124
E40138
E40148
E40195
E40265
E43300
E43301
E43309
E43310
E43315
E43319
E43375
E43379
E43407
E43912
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pressione nominale
(bar)
Profondità inserzione
(mm)
Materiali Design Applicazioni Connessione di processo Designazione del filo Guarnizione Temperatura ambiente
(°C)
Collegamento sensore Temperatura media
(°C)
Tipo di montaggio Coppia di serraggio
(Nm)
Mezzi di applicazione Caratteristiche superficiali Ra/Rz delle parti bagnate Installazione Dimensioni
(mm)
Accessori (Inclusi)

41.59 €

1 4 giorni 25-acciaio inossidabile (1.4404/316L)--adattatore per saldatura ⌀ 50 mm---G 3/4----0.4 / 4---

47.15 €

1 4 giorni 150-acciaio inossidabile (1.4404/316L)--adattatore per saldatura ⌀ 50 mm---Cono di tenuta G 1----0.4 / 4---

45.09 €

1 4 giorni 50-acciaio inossidabile (1.4435/316L)--adattatore per saldatura ⌀ 35 mm---Cono di tenuta G 1/2-------O-ring:, FKM

57.12 €

1 4 giorni 50-acciaio inossidabile (1.4435/316L)--adattatore per saldatura ⌀ 45 mm---Cono di tenuta G 1/2-------O-ring:, FKM

70.72 €

1 3 giorni 50-acciaio (1.0570/S355J2)--adattatore per saldatura ⌀ 50 mm---Cono di tenuta G 1----0.4 / 4---

88.72 €

1 4 giorni 150-acciaio inossidabile (1.4404/316 L); O-ring: FKM; O-ring: EPDM--adattatore per saldatura ⌀ 50 mm---Cono di tenuta G 1----0.4 / 4---

51.06 €

1 4 giorni 50-acciaio inossidabile (1.4435/316L)--adattatore per saldatura ⌀ 50 mm-Guarnizione-G 1 Aseptoflex Vario----0.4 / 4---

65.03 €

1 4 giorni 50-acciaio inossidabile (1.4435/316L)con attacco per perdite-adattatore per saldatura ⌀ 50 mm-Guarnizione-G 1 Aseptoflex Vario----0.4 / 4---

65.63 €

1 3 giorni 25-acciaio inossidabile (1.4435/316L)con attacco per perdite-adattatore per saldatura ⌀ 60 mm-Guarnizione-G 1 Aseptoflex Vario----0.4 / 4---

52.35 €

1 4 giorni 25-acciaio inossidabile (1.4435/316L)--adattatore per saldatura ⌀ 60 mm-Guarnizione-G 1 Aseptoflex Vario----0.4 / 4---

36.47 €

1 4 giorni 50-acciaio inossidabile (1.4404/316L)--adattatore per saldatura ⌀ 19 mm---Cono di tenuta M12 x 1,5< 250-5-20-----

46.55 €

1 4 giorni 50-acciaio inossidabile (1.4404/316L)con attacco per perdite-adattatore per saldatura ⌀ 19 mm---Cono di tenuta M12 x 1,5< 250-5-20-----

34.88 €

1 4 giorni 50-acciaio inossidabile (1.4404/316L)--adattatore per saldatura ⌀ 25 mm---Cono di tenuta M12 x 1,5< 250-5-20-----

28.80 €

1 4 giorni 50-acciaio inossidabile (1.4404/316L)--adattatore per saldatura ⌀ 25 mm---Cono di tenuta M12 x 1,5< 250-5-20-----

48.62 €

1 4 giorni 10-acciaio inossidabile (1.4404/316 L); anello di bloccaggio: PEEKPer sensori di temperatura ⌀ 6 mm-adattatore per saldatura ⌀ 25 mm---10-150ø 6 mm--< 10--Fissaggio a morsetto--

65.03 €

1 4 giorni 50-acciaio inossidabile (1.4435/316L)con attacco per perdite-adattatore per saldatura ⌀ 38 mm-Guarnizione-G 1 Aseptoflex Vario----0.4 / 4---

19.43 €

1 4 giorni 30015; (sonda di misura SID. SFD. TN)acciaio (1.0570/S355J2) bronzato-Per applicazioni industrialiadattatore per saldatura ⌀ 22 mmM18 x 1.5--Filettatura interna M18 x 1,5---Liquidi e gas--M18 x 1.5-

38.86 €

1 4 giorni 30015; (sonda di misura SID. SFD. TN)acciaio inossidabile (1.4404/316L)-Per applicazioni industrialiadattatore per saldatura ⌀ 24 mmM18 x 1.5--Filettatura interna M18 x 1,5---Liquidi e gas--M18 x 1.5-

25.00 €

1 4 giorni 1021; (sonda di misurazione SID. SFD. TN)PE-Per applicazioni industrialiadattatore per saldatura ⌀ 23 mm---Filettatura interna M18 x 1,5---Liquidi e gas----

24.17 €

1 4 giorni 1621; (sonda di misurazione SID. SFD. TN)PVC-Per applicazioni industrialiadattatore per saldatura ⌀ 23 mm---Filettatura interna M18 x 1,5-Adattatore in PVC da incollare nel tubo-Liquidi e gas----

59.83 €

1 4 giorni --acciaio inossidabile (1.4404/316L)Per contatori aria compressa SD-adattatore per saldatura ⌀ 20 mm---+ filettatura interna M3--------

28.91 €

1 4 giorni 50-acciaio inossidabile (1.4404/316L)--adattatore per saldatura ⌀ 13,7 mm---ø 8 mm-----Fissaggio a morsettoø 13.7-

37.52 €

1 4 giorni 50-acciaio inossidabile (1.4435/316L)Per carri armati-adattatore per saldatura ⌀ 30 mm---Cono di tenuta G 1/2----0.4 / 4--O-ring:, FKM

44.03 €

1 4 giorni 50-acciaio inossidabile (1.4435/316L)Per tubi-adattatore per saldatura ⌀ 29 mm---Cono di tenuta G 1/2----0.4 / 4--O-ring:, FKM

49.71 €

1 4 giorni 50-acciaio inossidabile (1.4435/316L)Per serbatoi, con bocchetta di scarico-adattatore per saldatura ⌀ 30 mm---Cono di tenuta G 1/2----0.4 / 4--O-ring:, FKM

56.07 €

1 4 giorni 50-acciaio inossidabile (1.4435/316L)Per tubi, con attacco di perdita-adattatore per saldatura ⌀ 29 mm---Cono di tenuta G 1/2----0.4 / 4--O-ring:, FKM

79.62 €

1 4 giorni 50-acciaio inossidabile (1.4435/316L)con attacco per perdite-adattatore per saldatura ⌀ 45 mm---Cono di tenuta G 1/2----0.4 / 4--O-ring:, FKM

109.94 €

1 4 giorni 50-acciaio inossidabile (1.4435/316L)design lungo per un’installazione più profonda-adattatore per saldatura ⌀ 50 mm---Cono di tenuta G 1/2----0.4 / 4--O-ring:, FKM

17.87 €

1 4 giorni 50-acciaio inossidabile (1.4404/316L)--adattatore per saldatura ⌀ 26,4 mm---G 1/2--------

29.21 €

1 4 giorni 50-acciaio inossidabile (1.4571/316Ti)--adattatore per saldatura---G 3/4--------

79.62 €

1 3 giorni 50-acciaio inossidabile (1.4435/316L)con attacco per perdite-adattatore per saldatura ⌀ 38 mm---Cono di tenuta G 1/2----0.4 / 4---

34.23 €

1 3 giorni 1-acciaio inossidabile (1.4404/316L)--ø 23 mm---M18 x 1.5--------

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico