Mandrino di saldatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E30156
E30435
E30452
E43314
E43382
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiali Connessione di processo Tipo di montaggio Caratteristiche superficiali Ra/Rz delle parti bagnate Installazione

29.05 €

1 3 giorni Ottone (2.0401)Cono di tenuta M12 x 1,5--porta via il calore durante la saldatura

47.86 €

1 4 giorni 2.0401 (ottone/CW614N)G 1-10-

62.91 €

1 4 giorni Ottone (2.0321/CW508L); acciaio inossidabileG 1 Aseptoflex Vario---

53.45 €

1 4 giorni Ottone (2.0401)Cono di tenuta G 1/2porta via il calore durante la saldatura10porta via il calore durante la saldatura

36.55 €

1 3 giorni Ottone (2.0401)G 1/2porta via il calore durante la saldatura-porta via il calore durante la saldatura

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico