Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
E33243 |
E33308 |
E33309 |
E33407 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione nominale (bar) | Design | Classe apparecchiature igieniche conforme a DIN 11866 | Connessione di processo | Guarnizione | Collegamento sensore | Accessori (Inclusi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.20 € | 1 | 4 giorni | 40 | Per tubazioni, per unità con adattatore Aseptoflex Vario, per tubazioni, DN 32 (DIN 11866, Reihe A), DN 32 (DIN 11866, Reihe A) | H4 | Fascetta serratubo DN32 DIN 11864-3-A-NKS | Guarnizione | G 1 Aseptoflex Vario | - | ||
115.62 € | 1 | 3 giorni | 40 | con attacco per perdite | H4 | Fascetta serratubo DN40 DIN 11864-3-A-BKS | - | G 1 Aseptoflex Vario | - | ||
150.10 € | 1 | 3 giorni | 25 | con attacco per perdite | - | Fascetta serratubo DN50 DIN 11864-3-A-BKS | Guarnizione | G 1 Aseptoflex Vario | - | ||
70.24 € | 1 | 4 giorni | - | Per tubi DN 32 (DIN 11866, reihe A) | - | Fascetta serratubo DN32 DIN 11864-3-A-NKS | - | Cono di tenuta G 1/2 | O-ring:, FKM |
Loading...
Materiali | acciaio inossidabile (1.4435/316L) | Caratteristiche superficiali Ra/Rz delle parti bagnate | 0.4 / 4 |
---|
Configura
Proprietà di base
Pressione nominale(bar)
Design
Classe apparecchiature igieniche conforme a DIN 11866
Connessione di processo
Guarnizione
Collegamento sensore
Accessori (Inclusi)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali