Morsetto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E2M239
E20717
E21109
E21110
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiali Temperatura ambiente
(°C)
Tipo di montaggio Dimensioni
(mm)

49.99 €

1 4 giorni attrezzatura: alluminio verniciato a polvere-40-85--

7.34 €

1 4 giorni Morsetto: Zinco pressofuso-Asta di montaggio; (⌀ 12 mm)27 x 27 x 37

20.26 €

1 4 giorni Morsetto: acciaio inossidabile (1.4408)-Asta di montaggio; (⌀ 14 mm)M12

12.32 €

1 4 giorni Morsetto: acciaio inossidabile (1.4408)-Asta di montaggio; (⌀ 12 mm)27 x 27 x 37

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico