Vite non rimovibile【10 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

E12584

Codice componente
E12584
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.52 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiali vite: acciaio inox Applicazioni Per applicazioni relative alla sicurezza Designazione del filo M4
Temperatura ambiente(°C) -25-80 Coppia di serraggio(Nm) 0.8-2 Dimensioni(mm) M4

Si trova sulla pagina di Vite non rimovibile, il codice articolo è il seguente: E12584.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E12584.

Supporto tecnico