Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
E33250 |
E33252 |
E40078 |
E40079 |
E40080 |
E40081 |
E40082 |
E40083 |
E40102 |
E40136 |
E40137 |
E40139 |
E40207 |
E43316 |
E43317 |
E43318 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione nominale (bar) | Materiali | Design | Applicazioni | Connessione di processo | Guarnizione | Collegamento sensore | Tipo di montaggio | Mezzi di applicazione | Caratteristiche superficiali Ra/Rz delle parti bagnate | Intervallo di portata (l/min) | Accessori (Inclusi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.60 € | 1 | 3 giorni | 25 | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | - | - | adattatore per saldatura ⌀ 29 mm | Guarnizione | G 1 Aseptoflex Vario | - | - | 0.8 / 4 | - | - | ||
104.60 € | 1 | 3 giorni | 25 | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | - | - | adattatore per saldatura ⌀ 19 mm | Guarnizione | G 1 Aseptoflex Vario | - | - | 0.4 / 4 | - | - | ||
127.23 € | 1 | 4 giorni | 315 | acciaio inossidabile (1.4571/316Ti) | Per sensori e adattatori con connessione di processo M26 x 1,5 | Per applicazioni industriali | ø 18 mm | - | M26 x 1.5 | Raccomandazione: tubi di precisione in acciaio 18 x 1,5 DIN 2391/ISO 3304 | Liquidi e gas | - | - | - | ||
172.12 € | 1 | 4 giorni | 160 | acciaio inossidabile (1.4571/316Ti) | Per sensori e adattatori con connessione di processo M26 x 1,5 | Per applicazioni industriali | ø 22 mm | - | M26 x 1.5 | Raccomandazione: tubi di precisione in acciaio 22 x 1,5 DIN 2391/ISO 3304 | Liquidi e gas | - | - | - | ||
204.82 € | 1 | 4 giorni | 160 | acciaio inossidabile (1.4571/316Ti) | Per sensori e adattatori con connessione di processo M26 x 1,5 | Per applicazioni industriali | ø 28 mm | - | M26 x 1.5 | Raccomandazione: tubi di precisione in acciaio 28 x 1,5 DIN 2391/ISO 3304 | Liquidi e gas | - | - | - | ||
93.23 € | 1 | 4 giorni | 315 | Ottone (2.0401) | Per sensori e adattatori con connessione di processo M26 x 1,5 | Per applicazioni industriali | ø 18 mm | - | M26 x 1.5 | Raccomandazione: tubi di precisione in acciaio 18 x 1,5 DIN 2391/ISO 3304 | Liquidi e gas | - | - | - | ||
120.95 € | 1 | 4 giorni | 160 | Ottone (2.0401) | Per sensori e adattatori con connessione di processo M26 x 1,5 | Per applicazioni industriali | ø 22 mm | - | M26 x 1.5 | Raccomandazione: tubi di precisione in acciaio 22 x 1,5 DIN 2391/ISO 3304 | Liquidi e gas | - | - | - | ||
161.34 € | 1 | 4 giorni | 160 | Ottone (2.0401) | Per sensori e adattatori con connessione di processo M26 x 1,5 | Per applicazioni industriali | ø 28 mm | - | M26 x 1.5 | Raccomandazione: tubi di precisione in acciaio 28 x 1,5 DIN 2391/ISO 3304 | Liquidi e gas | - | - | - | ||
242.72 € | 1 | 12 giorni | 300 | acciaio inossidabile (1.4571/316Ti) | Per sensori e adattatori con connessione di processo M26 x 1,5 | Per applicazioni industriali | G 1/2 | - | Filettatura interna M10 x 1,25 | - | Liquidi e gas | - | - | - | ||
176.28 € | 1 | 4 giorni | 30 | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | Per sensori e adattatori con connessione di processo M26 x 1,5 | Per applicazioni industriali | attacco filettato R 1/2 | - | M26 x 1.5 | - | Liquidi e gas | - | 0-10 | - | ||
201.03 € | 1 | 4 giorni | 30 | acciaio inossidabile (1.4571/316Ti) | Per sensori e adattatori con connessione di processo M26 x 1,5 | Per applicazioni industriali | attacco filettato R 3/4 | - | M26 x 1.5 | - | Liquidi e gas | - | 0-20 | - | ||
220.46 € | 1 | 12 giorni | 30 | acciaio inossidabile (1.4571/316Ti) | Per sensori e adattatori con connessione di processo M26 x 1,5 | Per applicazioni industriali | attacco filettato R 1 | - | M26 x 1.5 | - | Liquidi e gas | - | 0-40 | - | ||
195.11 € | 1 | 3 giorni | 30 | acciaio inossidabile (1.4571/316Ti) | Per sensori con connessione di processo M18 x 1,5 | Per applicazioni industriali | adattatore per saldatura ⌀ 35 mm | - | M18 x 1.5 | - | Liquidi e gas | - | - | - | ||
135.00 € | 1 | 4 giorni | 40 | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | Per sensori e adattatori con connessione di processo G ½ A | - | adattatore per saldatura ⌀ 29 mm | - | Cono di tenuta G 1/2 | - | - | 0.8 / 4 | - | O-ring: 1, FKM | ||
149.68 € | 1 | 4 giorni | 25 | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | Per sensori e adattatori con connessione di processo G ½ A | - | adattatore per saldatura ⌀ 41 mm | - | Cono di tenuta G 1/2 | - | - | 0.8 / 4 | - | O-ring: 1, FKM | ||
163.39 € | 1 | 4 giorni | 20 | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | Per sensori e adattatori con connessione di processo G ½ A | - | adattatore per saldatura ⌀ 53 mm | - | Cono di tenuta G 1/2 | - | - | 0.8 / 4 | - | O-ring: 1, FKM |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Pressione nominale(bar)
Materiali
Design
Applicazioni
Connessione di processo
Guarnizione
Collegamento sensore
Tipo di montaggio
Mezzi di applicazione
Caratteristiche superficiali Ra/Rz delle parti bagnate
Intervallo di portata(l/min)
Accessori (Inclusi)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali