Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E33242
Pressione nominale(bar) | 25 | Materiali | acciaio inossidabile (1.4435/316L) | Classe apparecchiature igieniche conforme a DIN 11866 | H4 |
---|---|---|---|---|---|
Connessione di processo | DRD-Flansch ⌀ 65 mm | Guarnizione | Guarnizione | Collegamento sensore | G 1 Aseptoflex Vario |
Caratteristiche superficiali Ra/Rz delle parti bagnate | 0.4 / 4 |
Si trova sulla pagina di Flangia dell’adattatore di processo, il codice articolo è il seguente: E33242.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E33242.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali