Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
E33340 |
E33341 |
E33349 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Design | Connessione di processo | |
---|---|---|---|---|---|---|
163.00 € | 1 | 4 giorni | - | adattatore di processo universale Rd 52 | ||
157.07 € | 1 | 4 giorni | - | adattatore di processo universale Rd 52 | ||
165.37 € | 1 | 4 giorni | Accessori per PM17xx: (adattatore di processo universale Endress+Hauser RD52), PY200x: (adattatore di processo universale Endress+Hauser Uni 6”D85) | adattatore di processo universale Rd 52 Endress+Hauser Universal-Prozessadapter RD52; Universal-Prozessadapter Uni 6”D85 |
Loading...
Pressione nominale(bar) | 16 | Materiali | acciaio inossidabile (1.4435/316L) | Classe apparecchiature igieniche conforme a DIN 11866 | H4 |
---|---|---|---|---|---|
Guarnizione | Guarnizione | Collegamento sensore | G 1 Aseptoflex Vario | Caratteristiche superficiali Ra/Rz delle parti bagnate | 0.4 / 4 |
Configura
Proprietà di base
Design
Connessione di processo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali