Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MN200S |
MN201S |
MN202S |
MN203S |
MN204S |
MN205S |
MN206S |
MN207S |
MN500S |
MN501S |
MN502S |
MN503S |
MN504S |
MN505S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | di lavoro | Applicazioni | Collegamento elettrico - spina | Tensione di esercizio (V) | Collegamento elettrico | Temperatura ambiente (°C) | Funzione di uscita | Gamma di rilevamento (mm) | Dimensioni (mm) | Accessori (inclusi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.25 € | 1 | 4 giorni | PA | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | - | 24 DC | Cavo: 2 m, PVC, ⌀ 5 mm; 4 x 0,25 mm² | -25-80 | 2 x normalmente aperto; (potenziale zero) | 5; (con attuatore definito) | 36 x 13 x 26 | cappucci protettivi codificati: 4 | ||
61.25 € | 1 | 4 giorni | PA | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | - | 24 DC | Cavo: 6 m, PVC, ⌀ 5 mm; 4 x 0,25 mm² | -25-80|10-40 | 2 x normalmente aperto; (potenziale zero) | 5; (con attuatore definito) | 36 x 13 x 26 | cappucci protettivi codificati: 4 | ||
61.25 € | 1 | 4 giorni | PA | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M8 | 24 DC | - | -25-80 | 2 x normalmente aperto; (potenziale zero) | 5; (con attuatore definito) | 36 x 13 x 26 | cappucci protettivi codificati: 4 | ||
61.25 € | 1 | 4 giorni | PA | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Cavo: 0,1 m, PVC, ⌀ 5 mm|Connettore: 1 x M12 | 24 DC | - | -25-80 | 2 x normalmente aperto; (potenziale zero) | 5; (con attuatore definito) | 36 x 13 x 26 | cappucci protettivi codificati: 4 | ||
66.47 € | 1 | 4 giorni | PA | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | - | 24 DC | Cavo: 2 m, PVC, ⌀ 5 mm; 6 x 0,25 mm² | -25-80 | 2 x normalmente chiuso, 1 x normalmente aperto; (potenziale zero) | 5; (con attuatore definito) | 36 x 13 x 26 | cappucci protettivi codificati: 4 | ||
67.05 € | 1 | 4 giorni | PA | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | - | 24 DC | Cavo: 6 m, PVC, ⌀ 5 mm; 6 x 0,25 mm² | -25-80|10-40 | 2 x normalmente chiuso, 1 x normalmente aperto; (potenziale zero) | 5; (con attuatore definito) | 36 x 13 x 26 | cappucci protettivi codificati: 4 | ||
61.25 € | 1 | 4 giorni | PA | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M8 | 24 DC; (“classe di alimentazione 2” a cULus) | - | -25-80 | 2 x normalmente aperto; (potenziale zero) | 5; (con attuatore definito) | 36 x 13 x 26 | bersaglio codificato | ||
61.25 € | 1 | 4 giorni | PA | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Cavo: 0,1 m, PVC, ⌀ 5 mm|Connettore: 1 x M12 | 24 DC; (“classe di alimentazione 2” a cULus) | - | -25-80 | 2 x normalmente aperto; (potenziale zero) | 5; (con attuatore definito) | 36 x 13 x 26 | bersaglio codificato | ||
62.79 € | 1 | 4 giorni | Alloggiamento: PA; piastra di montaggio: acciaio inossidabile (1.4301/304) | Per applicazioni legate alla sicurezza|classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | - | 24 DC | Cavo: 2 m, PVC, ⌀ 5 mm; 4 x 0,25 mm² | -25-80 | 2 x normalmente aperto; (potenziale zero) | 8; (con attuatore definito) | 88 x 13.1 x 25 | bersaglio codificato | ||
62.79 € | 1 | 4 giorni | Alloggiamento: PA; piastra di montaggio: acciaio inossidabile (1.4301/304) | Per applicazioni legate alla sicurezza|classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | - | 24 DC | Cavo: 6 m, PVC, ⌀ 5 mm; 4 x 0,25 mm² | -25-80|10-40 | 2 x normalmente aperto; (potenziale zero) | 8; (con attuatore definito) | 88 x 13.1 x 25 | bersaglio codificato | ||
62.79 € | 1 | 4 giorni | Alloggiamento: PA; piastra di montaggio: acciaio inossidabile (1.4301/304) | Per applicazioni legate alla sicurezza|classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M8 | 24 DC | - | -25-80 | 2 x normalmente aperto; (potenziale zero) | 8; (con attuatore definito) | 88 x 13.1 x 25 | bersaglio codificato | ||
62.79 € | 1 | 4 giorni | Alloggiamento: PA; piastra di montaggio: acciaio inossidabile (1.4301/304) | Per applicazioni legate alla sicurezza|classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Cavo: 0,1 m, PVC, ⌀ 5 mm|Connettore: 1 x M1 | 24 DC | - | -25-80 | 2 x normalmente aperto; (potenziale zero) | 8; (con attuatore definito) | 88 x 13.1 x 25 | bersaglio codificato | ||
68.00 € | 1 | 4 giorni | Alloggiamento: PA; piastra di montaggio: acciaio inossidabile (1.4301/304) | Per applicazioni legate alla sicurezza|classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | - | 24 DC | Cavo: 2 m, PVC, ⌀ 5 mm; 6 x 0,25 mm² | -25-80 | 2 x normalmente chiuso, 1 x normalmente aperto; (potenziale zero) | 8; (con attuatore definito) | 88 x 13.1 x 25 | bersaglio codificato | ||
68.58 € | 1 | 4 giorni | Alloggiamento: PA; piastra di montaggio: acciaio inossidabile (1.4301/304) | Per applicazioni legate alla sicurezza|classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | - | 24 DC | Cavo: 6 m, PVC, ⌀ 5 mm; 6 x 0,25 mm² | -25-80|10-40 | 2 x normalmente chiuso, 1 x normalmente aperto; (potenziale zero) | 8; (con attuatore definito) | 88 x 13.1 x 25 | bersaglio codificato |
Loading...
Dati in uscita | Tipo di interfaccia A | Design | bersaglio codificato | Classe di protezione | III |
---|---|---|---|---|---|
Protezione contro l’inversione di polarità | N | Tipo di funzionamento | funzionamento permanente | Frequenza di commutazione DC(Hz) | 150 |
Alloggiamento | rettangolare | Coppia di serraggio(Nm) | 0.8-2 | Corrente nominale permanente dell’uscita di commutazione DC(mA) | 50 |
Montaggio | non montabile a filo | A prova di cortocircuito | N | Tensione di isolamento nominale(V) | 60 |
Configura
Proprietà di base
di lavoro
Applicazioni
Collegamento elettrico - spina
Tensione di esercizio(V)
Collegamento elettrico
Temperatura ambiente(°C)
Funzione di uscita
Gamma di rilevamento(mm)
Dimensioni(mm)
Accessori (inclusi)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali