Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
OY111S |
OY112S |
OY113S |
OY114S |
OY115S |
OY116S |
OY120S |
OY121S |
OY122S |
OY411S |
OY412S |
OY413S |
OY421S |
OY422S |
OY423S |
OY511S |
OY512S |
OY513S |
OY901S |
OY902S |
OY903S |
OY951S |
OY952S |
OY953S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Carico corrente max. per uscita OSSD (mA) | Numero di raggi | Sistema attivo/passivo | Protezione | Tempo di ritardo all’accensione (s) | di lavoro | Consumo di corrente (mA) | Funzione di protezione | Applicazioni | Collegamento elettrico - trasmettitore | Temperatura di stoccaggio (°C) | Collegamento elettrico | Temperatura ambiente (°C) | Larghezza area di protezione (Bassa intensità luminosa) (m) | Lunghezza (mm) | Consumo corrente riscaldamento (mA) | Altezza area protetta (mm) | Umidità relativa max. dell’aria (%) | Tolleranza della tensione di esercizio (%) | Collegamento elettrico - Ricevitore | Dimensioni (mm) | Con indicatore | Larghezza area di protezione (Alta intensità luminosa) (m) | Accessori (inclusi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,019.13 € | 1 | 4 giorni | 400; (24 V) | 2 | - | IP 65; IP 67 | < 2 | Alloggiamento: alluminio; lente frontale: PC | 83|42 | protezione corpo prevenzione dell’accesso | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12 | -20-70 | - | -10-55 | 0-4 | 653 | - | 510 | 95 | 20 | Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m; per cavo con sezione 0,34 mm² | 653 x 28 x 30 | LED, giallo LED, verde LED, rosso | 3-12 | Staffa di montaggio: 4 dadi a slot: 4 Dadi | ||
1,144.81 € | 1 | 4 giorni | 400; (24 V) | 3 | - | IP 65; IP 67 | < 2 | Alloggiamento: alluminio; lente frontale: PC | 83|42 | protezione corpo prevenzione dell’accesso | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12 | -20-70 | - | -10-55 | 0-4 | 953 | - | 810 | 95 | 20 | Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m; per cavo con sezione 0,34 mm² | 953 x 28 x 30 | LED, giallo LED, verde LED, rosso | 3-12 | Staffa di montaggio: 4 dadi a slot: 4 Dadi | ||
1,270.61 € | 1 | 4 giorni | 400; (24 V) | 4 | - | IP 65; IP 67 | < 2 | Alloggiamento: alluminio; lente frontale: PC | 83|42 | protezione corpo prevenzione dell’accesso | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12 | -20-70 | - | -10-55 | 0-4 | 1053 | - | 910 | 95 | 20 | Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m; per cavo con sezione 0,34 mm² | 1053 x 28 x 30 | LED, giallo LED, verde LED, rosso | 3-12 | Staffa di montaggio: 4 dadi a slot: 4 Dadi | ||
1,298.11 € | 1 | 4 giorni | 400; (24 V) | 2 | - | IP 65; IP 67 | < 2 | Alloggiamento: alluminio; lente frontale: PC | 83|42 | protezione corpo prevenzione dell’accesso | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12 | -20-70 | - | -10-55 | 0-4 | 653 | - | 510 | 95 | 20 | Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m; per cavo con sezione 0,34 mm² | 653 x 28 x 30 | LED, giallo LED, verde LED, rosso | 3-12 | Staffa di montaggio: 4 dadi a slot: 4 Dadi | ||
1,503.50 € | 1 | 4 giorni | 400; (24 V) | 3 | - | IP 65; IP 67 | < 2 | Alloggiamento: alluminio; lente frontale: PC | 83|42 | protezione corpo prevenzione dell’accesso | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12 | -20-70 | - | -10-55 | 0-4 | 953 | - | 810 | 95 | 20 | Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m; per cavo con sezione 0,34 mm² | 953 x 28 x 30 | LED, giallo LED, verde LED, rosso | 3-12 | Staffa di montaggio: 4 dadi a slot: 4 Dadi | ||
1,753.93 € | 1 | 4 giorni | 400; (24 V) | 4 | - | IP 65; IP 67 | < 2 | Alloggiamento: alluminio; lente frontale: PC | 83|42 | protezione corpo prevenzione dell’accesso | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12 | -20-70 | - | -10-55 | 0-4 | 1053 | - | 910 | 95 | 20 | Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m; per cavo con sezione 0,34 mm² | 1053 x 28 x 30 | LED, giallo LED, verde LED, rosso | 3-12 | Staffa di montaggio: 4 dadi a slot: 4 Dadi | ||
1,375.46 € | 1 | 4 giorni | 400; (24 V) | 2 | - | IP 65; IP 67 | < 2 | Alloggiamento: alluminio; lente frontale: PC | 83|42 | protezione corpo prevenzione dell’accesso | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12 | - | - | -10-55 | 0-10 | 653 | - | 510 | 95 | 20 | Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m; per cavo con sezione 0,34 mm² | 653 x 28 x 30 | LED, giallo LED, verde LED, rosso LED, blu Rosso-arancione | 3-20 | Staffa di montaggio: 4 dadi a slot: 4 Dadi | ||
1,588.80 € | 1 | 4 giorni | 400; (24 V) | 3 | - | IP 65; IP 67 | < 2 | Alloggiamento: alluminio; lente frontale: PC | 83|42 | protezione corpo prevenzione dell’accesso | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12 | - | - | -10-55 | 0-10 | 953 | - | 810 | 95 | 20 | Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m; per cavo con sezione 0,34 mm² | 953 x 28 x 30 | LED, giallo LED, verde LED, rosso LED, blu Rosso-arancione | 3-20 | Staffa di montaggio: 4 dadi a slot: 4 Dadi | ||
1,845.16 € | 1 | 4 giorni | 400; (24 V) | 4 | - | IP 65; IP 67 | < 2 | Alloggiamento: alluminio; lente frontale: PC | 83|42 | protezione corpo prevenzione dell’accesso | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12 | - | - | -10-55 | 0-10 | 1053 | - | 910 | 95 | 20 | Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m; per cavo con sezione 0,34 mm² | 1053 x 28 x 30 | LED, giallo LED, verde LED, rosso LED, blu Rosso-arancione | 3-20 | Staffa di montaggio: 4 dadi a slot: 4 Dadi | ||
2,326.94 € | 1 | 4 giorni | 400; (24 V) | 2 | - | IP 65; IP 67; IP 69K; (con tubo di protezione: IP 69K) | < 2 | Tubo di protezione (elemento termico): PMMA trasparente; Cappuccio di protezione: POM; Fascetta serratubo: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); Guarnizione: silicone | 83|42 | protezione corpo prevenzione dell’accesso | - | Cavo: 15 m, PVC; 8 x 0,34 mm² | - | - | -20-55 | 0-3 | 777 | 333 | 510 | 95 | 20 | Cavo: 15 m, PVC; Lunghezza massima del cavo: 100 m; 10 x 0,34 mm² | ø 56 / L = 777 | trasmettitore: 1 ricevitore LED: 2 x LED | 2-10 | - | ||
2,555.22 € | 1 | 4 giorni | 400; (24 V) | 3 | - | IP 65; IP 67; IP 69K; (con tubo di protezione: IP 69K) | < 2 | Tubo di protezione (elemento termico): PMMA trasparente; Cappuccio di protezione: POM; Fascetta serratubo: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); Guarnizione: silicone | 83|42 | protezione corpo prevenzione dell’accesso | - | Cavo: 15 m, PVC; 8 x 0,34 mm² | - | - | -20-55 | 0-3 | 1077 | 417 | 810 | 95 | 20 | Cavo: 15 m, PVC; Lunghezza massima del cavo: 100 m; 10 x 0,34 mm² | ø 56 / L = 1077 | trasmettitore: 1 ricevitore LED: 2 x LED | 2-10 | - | ||
2,721.77 € | 1 | 4 giorni | 400; (24 V) | 4 | - | IP 65; IP 67; IP 69K; (con tubo di protezione: IP 69K) | < 2 | Tubo di protezione (elemento termico): PMMA trasparente; Cappuccio di protezione: POM; Fascetta serratubo: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); Guarnizione: silicone | 83|42 | protezione corpo prevenzione dell’accesso | - | Cavo: 15 m, PVC; 8 x 0,34 mm² | - | - | -20-55 | 0-3 | 1177 | 417 | 910 | 95 | 20 | Cavo: 15 m, PVC; Lunghezza massima del cavo: 100 m; 10 x 0,34 mm² | ø 56 / L = 1177 | trasmettitore: 1 ricevitore LED: 2 x LED | 2-10 | - | ||
2,575.95 € | 1 | 4 giorni | 400; (24 V) | 2 | - | IP 65; IP 67; IP 69K; (con tubo di protezione: IP 69K) | < 2 | Tubo di protezione (elemento termico): PMMA trasparente; Cappuccio di protezione: POM; Fascetta serratubo: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); Guarnizione: silicone | 83|42 | protezione corpo prevenzione dell’accesso | - | Cavo: 15 m, PVC; 8 x 0,34 mm² | - | - | -20-55 | 0-7 | 777 | 333 | 510 | 95 | 20 | Cavo: 15 m, PVC; Lunghezza massima del cavo: 100 m; 10 x 0,34 mm² | ø 56 / L = 777 | trasmettitore: 1 ricevitore LED: 2 x LED | 3-15 | - | ||
2,880.51 € | 1 | 4 giorni | 400; (24 V) | 3 | - | IP 65; IP 67; IP 69K; (con tubo di protezione: IP 69K) | < 2 | Tubo di protezione (elemento termico): PMMA trasparente; Cappuccio di protezione: POM; Fascetta serratubo: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); Guarnizione: silicone | 83|42 | protezione corpo prevenzione dell’accesso | - | Cavo: 15 m, PVC; 8 x 0,34 mm² | - | - | -20-55 | 0-7 | 1077 | 417 | 810 | 95 | 20 | Cavo: 15 m, PVC; Lunghezza massima del cavo: 100 m; 10 x 0,34 mm² | ø 56 / L = 1077 | trasmettitore: 1 ricevitore LED: 2 x LED | 3-15 | - | ||
3,106.07 € | 1 | 4 giorni | 400; (24 V) | 4 | - | IP 65; IP 67; IP 69K; (con tubo di protezione: IP 69K) | < 2 | Tubo di protezione (elemento termico): PMMA trasparente; Cappuccio di protezione: POM; Fascetta serratubo: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); Guarnizione: silicone | 83|42 | protezione corpo prevenzione dell’accesso | - | Cavo: 15 m, PVC; 8 x 0,34 mm² | - | - | -20-55 | 0-7 | 1177 | 417 | 910 | 95 | 20 | Cavo: 15 m, PVC; Lunghezza massima del cavo: 100 m; 10 x 0,34 mm² | ø 56 / L = 1177 | trasmettitore: 1 ricevitore LED: 2 x LED | 3-15 | - | ||
2,071.89 € | 1 | 4 giorni | 300; (24 V) | 2 | - | IP 65; IP 67 | < 10 | Alloggiamento: alluminio; lente frontale: PC | 84|42 | - | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12 | -30-70 | - | -30-55 | 0-4 | 685 | - | 510 | 95; (senza condensazione) | - | Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m; per cavo con sezione 1 mm² | 685 x 50 x 50 | trasmettitore: 1 ricevitore LED: 10 x LED | 3-12 | Staffa di montaggio: 4 dadi a slot: 4 | ||
2,280.62 € | 1 | 4 giorni | 300; (24 V) | 3 | - | IP 65; IP 67 | < 10 | Alloggiamento: alluminio; lente frontale: PC | 84|42 | - | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12 | -30-70 | - | -30-55 | 0-4 | 985 | - | 810 | 95; (senza condensazione) | - | Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m; per cavo con sezione 1 mm² | 985 x 50 x 50 | trasmettitore: 1 ricevitore LED: 10 x LED | 3-12 | Staffa di montaggio: 6 dadi a slot: 6 | ||
2,447.29 € | 1 | 4 giorni | 300; (24 V) | 4 | - | IP 65; IP 67 | < 10 | Alloggiamento: alluminio; lente frontale: PC | 84|42 | - | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12 | -30-70 | - | -30-55 | 0-4 | 1085 | - | 910 | 95; (senza condensazione) | - | Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m; per cavo con sezione 1 mm² | 1085 x 50 x 50 | trasmettitore: 1 ricevitore LED: 10 x LED | 3-12 | Staffa di montaggio: 6 dadi a slot: 6 | ||
1,001.60 € | 1 | 4 giorni | 500; (24 V) | 2 | Sì | IP 65 | < 10 | Alloggiamento: alluminio; lente frontale: PC | 250 | protezione corpo prevenzione dell’accesso | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | - | - | Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m; per cavo con sezione 1 mm² | -10-55 | 0-6 | 736 | - | 510 | 95 | 20 | - | 736 x 50 x 60 | trasmettitore: 4 x LED trasmettitore: Display LCD | 0-6 | Staffa di montaggio: 4 dadi a slot: 4 | ||
1,563.46 € | 1 | 4 giorni | 500; (24 V) | 3 | Sì | IP 65 | < 10 | Alloggiamento: alluminio; lente frontale: PC | 250 | protezione corpo prevenzione dell’accesso | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | - | - | Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m; per cavo con sezione 1 mm² | -10-55 | 0-6 | 1036 | - | 810 | 95 | 20 | - | 1036 x 50 x 60 | trasmettitore: 4 x LED trasmettitore: Display LCD | 0-6 | Staffa di montaggio: 6 dadi a slot: 6 | ||
1,744.81 € | 1 | 4 giorni | 500 | 4 | Sì | IP 65 | < 10 | Alloggiamento: alluminio; lente frontale: PC | 250 | protezione corpo prevenzione dell’accesso | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | - | - | Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m; per cavo con sezione 1 mm² | -10-55 | 0-6 | 1136 | - | 910 | 95 | 20 | - | 1136 x 50 x 60 | trasmettitore: 4 x LED trasmettitore: Display LCD | 0-6 | Staffa di montaggio: 6 dadi a slot: 6 | ||
1,655.13 € | 1 | 4 giorni | 500; (24 V) | 2 | - | IP 65 | < 10 | Alloggiamento: alluminio; lente frontale: PC | 250|125 | protezione corpo prevenzione dell’accesso | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12 | - | - | -10-55 | 8-30 | 736 | - | 510 | 95 | 20 | Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m; per cavo con sezione 1 mm² | 736 x 50 x 60 | trasmettitore: 4 x LED ricevitore: 6 x LED ricevitore: Display LCD | 18-60 | Staffa di montaggio: 4 dadi a slot: 4 | ||
1,914.94 € | 1 | 4 giorni | 500; (24 V) | 3 | - | IP 65 | < 10 | Alloggiamento: alluminio; lente frontale: PC | 250|125 | protezione corpo prevenzione dell’accesso | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12 | - | - | -10-55 | 8-30 | 1036 | - | 810 | 95 | 20 | Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m; per cavo con sezione 1 mm² | 1036 x 50 x 60 | trasmettitore: 4 x LED ricevitore: 6 x LED ricevitore: Display LCD | 18-60 | Staffa di montaggio: 6 dadi a slot: 6 | ||
2,226.72 € | 1 | 4 giorni | 500; (24 V) | 4 | - | IP 65 | < 10 | Alloggiamento: alluminio; lente frontale: PC | 250|125 | protezione corpo prevenzione dell’accesso | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12 | - | - | -10-55 | 8-30 | 1136 | - | 910 | 95 | 20 | Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m; per cavo con sezione 1 mm² | 1136 x 50 x 60 | trasmettitore: 4 x LED ricevitore: 6 x LED ricevitore: Display LCD | 18-60 | Staffa di montaggio: 6 dadi a slot: 6 |
Loading...
Progettazione elettrica | PNP | Lunghezza d’onda(nm) | 950 | Classe di protezione | III |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di esercizio(V) | 24 DC | Protezione contro l’inversione di polarità | Sì | Protezione da cortocircuiti | Sì |
Tipo di spia | Luce a infrarossi | Numero di uscite OSSD | 2 |
Configura
Proprietà di base
Carico corrente max. per uscita OSSD(mA)
Numero di raggi
Sistema attivo/passivo
Protezione
Tempo di ritardo all’accensione(s)
di lavoro
Consumo di corrente(mA)
Funzione di protezione
Applicazioni
Collegamento elettrico - trasmettitore
Temperatura di stoccaggio(°C)
Collegamento elettrico
Temperatura ambiente(°C)
Larghezza area di protezione (Bassa intensità luminosa)(m)
Lunghezza(mm)
Consumo corrente riscaldamento(mA)
Altezza area protetta(mm)
Umidità relativa max. dell’aria(%)
Tolleranza della tensione di esercizio(%)
Collegamento elettrico - Ricevitore
Dimensioni(mm)
Con indicatore
Larghezza area di protezione (Alta intensità luminosa)(m)
Accessori (inclusi)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali