Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MN700S |
MN701S |
MN702S |
MN703S |
MN704S |
MN705S |
MN706S |
MN707S |
MN708S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Design | Collegamento elettrico - spina | Tensione di esercizio (V) | Collegamento elettrico | Accessori (inclusi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133.86 € | 1 | 4 giorni | bersaglio codificato | Connettore: 1 x M12; Corpo stampato: acciaio inossidabile (1.4301/304) | 20.4-26.4 DC | - | targetwasher codificati: 4 tappi di copertura: 8 | ||
140.85 € | 1 | 4 giorni | target univoco completamente codificato | Connettore: 1 x M12; Corpo stampato: acciaio inossidabile (1.4301/304) | 20.4-26.4 DC | - | target univoco completamente codificato rondelle: 4 cappucci di copertura: 8 | ||
140.85 € | 1 | 4 giorni | obiettivo codificabile | Connettore: 1 x M12; Corpo stampato: acciaio inossidabile (1.4301/304) | 20.4-26.4 DC | - | lavabersagli codificabili: 4 tappi di copertura: 8 | ||
133.86 € | 1 | 4 giorni | bersaglio codificato | - | 20.4-26.4 DC | Cavo: 2 m, PVC; 6 x 0,5 mm² | targetwasher codificati: 4 tappi di copertura: 8 | ||
140.85 € | 1 | 4 giorni | target univoco completamente codificato | - | 20.4-26.4 DC | Cavo: 2 m, PVC; 8 x 0,34 mm² | target univoco completamente codificato rondelle: 4 cappucci di copertura: 8 | ||
140.85 € | 1 | 4 giorni | obiettivo codificabile | - | 20.4-26.4 DC | Cavo: 2 m, PVC; 8 x 0,34 mm² | lavabersagli codificabili: 4 tappi di copertura: 8 | ||
133.86 € | 1 | 4 giorni | bersaglio codificato | Connettore: 1 x M12; Corpo stampato: acciaio inossidabile (1.4301/304) | 20,4-26,4 DC; (”classe di fornitura 2” a cULus) | - | targetwasher codificati: 4 tappi di copertura: 8 | ||
140.85 € | 1 | 4 giorni | target univoco completamente codificato | Connettore: 1 x M12; Corpo stampato: acciaio inossidabile (1.4301/304) | 20,4-26,4 DC; (”classe di fornitura 2” a cULus) | - | target univoco completamente codificato rondelle: 4 cappucci di copertura: 8 | ||
140.85 € | 1 | 4 giorni | obiettivo codificabile | Connettore: 1 x M12; Corpo stampato: acciaio inossidabile (1.4301/304) | 20,4-26,4 DC; (”classe di fornitura 2” a cULus) | - | lavabersagli codificabili: 4 tappi di copertura: 8 |
Loading...
Dati in uscita | interfaccia tipo C classe 2 | Isteresi(%) | 20 | Progettazione elettrica | PNP |
---|---|---|---|---|---|
di lavoro | PA | Consumo di corrente(mA) | < 50 | Classe di protezione | III |
Applicazioni | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Carico capacitivo massimo Ci"max(nF) | 200 | Nessuna corrente di carico(mA) | 30 |
Temperatura ambiente(°C) | -25-70 | Protezione contro l’inversione di polarità | Sì | Tipo di funzionamento | funzionamento permanente |
Funzione di uscita | 2 x OSSD, 1 x PNP | Frequenza di commutazione DC(Hz) | 1 | Distanza di spegnimento sicuro S(ar)(mm) | 16 |
Corrente di esercizio(mA) | 40-700 | Protezione da cortocircuiti | Sì | Alloggiamento | rettangolare |
Coppia di serraggio(Nm) | 0.8-2 | Corrente di dispersione max.(mA) | 0.5 | Corrente nominale permanente dell’uscita di commutazione DC(mA) | 50 |
Tempo massimo di ritardo all’accensione(ms) | 1500 | Protezione da sovraccarico | Sì | Montaggio | non montabile a filo |
Gamma di rilevamento(mm) | 12; (con attuatore definito) | Ripetibilità uscita analogica(%) | ≤ 10; (% Sn) | Tensione di isolamento nominale(V) | 32 |
Dimensioni(mm) | 72 x 18 x 25 | Con indicatore | Funzione: 1 x LED, (ACT) ingresso 1 x LED, (IN) Uscita 1 x LED, (OUT) funzionamento: 1 x LED, (PWR) |
Configura
Proprietà di base
Design
Collegamento elettrico - spina
Tensione di esercizio(V)
Collegamento elettrico
Accessori (inclusi)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali