Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
EY1011 |
EY1013 |
EY1014 |
EY1015 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Design | Lunghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
409.52 € | 1 | 4 giorni | Per barriere fotoelettriche di sicurezza, 2 raggi, per barriere fotoelettriche di sicurezza, -760 mm | 1010 | ||
499.08 € | 1 | 4 giorni | Per barriere fotoelettriche di sicurezza, 3 raggi, 4 raggi, per barriere fotoelettriche di sicurezza, -1.060 mm | 1340 | ||
622.05 € | 1 | 4 giorni | Per barriere fotoelettriche di sicurezza, -1.360 mm | 1710 | ||
978.02 € | 1 | 4 giorni | Per barriere fotoelettriche di sicurezza, -1.510 mm | 1980 |
Loading...
di lavoro | Alluminio verniciato a polvere epossidica; plastica | Temperatura ambiente(°C) | -10-55 | Dimensioni(mm) | ø 130 |
---|
Configura
Proprietà di base
Design
Lunghezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali