Specchio ad angolo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EY1001
EY1002
EY1003
EY1004
EY1005
EY1006
EY1007
EY1008
EY1009
EY1010
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Design Lunghezza
(mm)

236.57 €

1 4 giorni -250

270.32 €

1 4 giorni -400

297.81 €

1 4 giorni -540

333.23 €

1 4 giorni Per barriere fotoelettriche di sicurezza715

371.61 €

1 4 giorni -885

414.14 €

1 4 giorni Per barriere fotoelettriche di sicurezza1060

456.91 €

1 4 giorni Per barriere fotoelettriche di sicurezza1230

502.05 €

1 4 giorni -1400

539.47 €

1 4 giorni -1450

712.31 €

1 4 giorni -1600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

di lavoro Alluminio verniciato a polvere epossidica; plastica; Accessori: acciaio zincato Temperatura ambiente(°C) -10-55 Accessori (inclusi) Viti: 4 x M8
dadi a testa esagonale: 4 x M8
rondelle: 4

Supporto tecnico