Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Carico corrente max. per uscita OSSD (mA) | Protezione | Tempo di ritardo all’accensione (s) | di lavoro | Lunghezza d’onda (nm) | Consumo di corrente (mA) | Funzione di protezione | Applicazioni | Collegamento elettrico - trasmettitore | Blanking fluttuante | Temperatura di stoccaggio (°C) | Risoluzione (Capacità di rilevamento D) (mm) | Temperatura ambiente (°C) | Larghezza area di protezione (Bassa intensità luminosa) (m) | Lunghezza (mm) | Consumo corrente riscaldamento (mA) | Altezza area protetta (mm) | Collegamento elettrico - Ricevitore | Dimensioni (mm) | Con indicatore | Larghezza area di protezione (Alta intensità luminosa) (m) | Accessori (inclusi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,727.88 € | 1 | 4 giorni | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Alloggiamento: alluminio; lente frontale: PC | 950 | 83|42 | protezione delle dita per la prevenzione dell’accesso | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12 | - | - | 14 | -10-55 | 0-3 | 213 | - | 160 | Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m; per cavo con sezione 0,34 mm² | 213 x 28 x 30 | LED, giallo LED, verde LED, rosso LED, blu Rosso-arancione | 1-6 | Staffa di montaggio: 4 dadi a slot: 4 Dadi | ||
2,157.41 € | 1 | 4 giorni | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Alloggiamento: alluminio; lente frontale: PC | 950 | 83|42 | protezione delle dita per la prevenzione dell’accesso | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12 | - | - | 14 | -10-55 | 0-3 | 363 | - | 310 | Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m; per cavo con sezione 0,34 mm² | 363 x 28 x 30 | LED, giallo LED, verde LED, rosso LED, blu Rosso-arancione | 1-6 | Staffa di montaggio: 4 dadi a slot: 4 Dadi | ||
2,585.67 € | 1 | 4 giorni | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Alloggiamento: alluminio; lente frontale: PC | 950 | 83|42 | protezione delle dita per la prevenzione dell’accesso | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12 | - | - | 14 | -10-55 | 0-3 | 513 | - | 460 | Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m; per cavo con sezione 0,34 mm² | 513 x 28 x 30 | LED, giallo LED, verde LED, rosso LED, blu Rosso-arancione | 1-6 | Staffa di montaggio: 4 dadi a slot: 4 Dadi | ||
3,021.13 € | 1 | 4 giorni | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Alloggiamento: alluminio; lente frontale: PC | 950 | 83|42 | protezione delle dita per la prevenzione dell’accesso | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12 | - | - | 14 | -10-55 | 0-3 | 663 | - | 610 | Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m; per cavo con sezione 0,34 mm² | 663 x 28 x 30 | LED, giallo LED, verde LED, rosso LED, blu Rosso-arancione | 1-6 | Staffa di montaggio: 4 dadi a slot: 4 Dadi | ||
3,455.40 € | 1 | 4 giorni | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Alloggiamento: alluminio; lente frontale: PC | 950 | 83|42 | protezione delle dita per la prevenzione dell’accesso | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12 | - | - | 14 | -10-55 | 0-3 | 813 | - | 760 | Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m; per cavo con sezione 0,34 mm² | 813 x 28 x 30 | LED, giallo LED, verde LED, rosso LED, blu Rosso-arancione | 1-6 | Staffa di montaggio: 4 dadi a slot: 4 Dadi | ||
3,891.11 € | 1 | 4 giorni | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Alloggiamento: alluminio; lente frontale: PC | 950 | 83|42 | protezione delle dita per la prevenzione dell’accesso | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12 | - | - | 14 | -10-55 | 0-3 | 963 | - | 910 | Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m; per cavo con sezione 0,34 mm² | 963 x 28 x 30 | LED, giallo LED, verde LED, rosso LED, blu Rosso-arancione | 1-6 | Staffa di montaggio: 4 dadi a slot: 4 Dadi | ||
4,332.62 € | 1 | 4 giorni | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Alloggiamento: alluminio; lente frontale: PC | 950 | 83|42 | protezione delle dita per la prevenzione dell’accesso | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12 | - | - | 14 | -10-55 | 0-3 | 1113 | - | 1060 | Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m; per cavo con sezione 0,34 mm² | 1113 x 28 x 30 | LED, giallo LED, verde LED, rosso LED, blu Rosso-arancione | 1-6 | Staffa di montaggio: 4 dadi a slot: 4 Dadi | ||
4,780.98 € | 1 | 4 giorni | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Alloggiamento: alluminio; lente frontale: PC | 950 | 83|42 | protezione delle dita per la prevenzione dell’accesso | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12 | - | - | 14 | -10-55 | 0-3 | 1263 | - | 1210 | Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m; per cavo con sezione 0,34 mm² | 1263 x 28 x 30 | LED, giallo LED, verde LED, rosso LED, blu Rosso-arancione | 1-6 | Staffa di montaggio: 6 dadi a slot: 6 Dadi | ||
5,209.59 € | 1 | 4 giorni | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Alloggiamento: alluminio; lente frontale: PC | 950 | 83|42 | protezione delle dita per la prevenzione dell’accesso | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12 | - | - | 14 | -10-55 | 0-3 | 1413 | - | 1360 | Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m; per cavo con sezione 0,34 mm² | 1413 x 28 x 30 | LED, giallo LED, verde LED, rosso LED, blu Rosso-arancione | 1-6 | Staffa di montaggio: 6 dadi a slot: 6 Dadi | ||
5,964.31 € | 1 | 4 giorni | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Alloggiamento: alluminio; lente frontale: PC | 950 | 83|42 | protezione delle dita per la prevenzione dell’accesso | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12 | - | - | 14 | -10-55 | 0-3 | 1563 | - | 1510 | Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m; per cavo con sezione 0,34 mm² | 1563 x 28 x 30 | LED, giallo LED, verde LED, rosso LED, blu Rosso-arancione | 1-6 | Staffa di montaggio: 6 dadi a slot: 6 Dadi | ||
6,471.91 € | 1 | 4 giorni | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Alloggiamento: alluminio; lente frontale: PC | - | 83|42 | protezione delle dita per la prevenzione dell’accesso | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12 | - | - | 14 | -10-55 | 0-3 | 1863 | - | 1810 | Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m; per cavo con sezione 0,34 mm² | 1863 x 28 x 30 | LED, giallo LED, verde LED, rosso LED, blu Rosso-arancione | 1-6 | Staffa di montaggio: 6 dadi a slot: 6 Dadi | ||
907.41 € | 1 | 4 giorni | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Alloggiamento: alluminio; lente frontale: PC | 950 | 83|42 | prevenzione dell’accesso protezione mani | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12 | - | -20-70 | 30 | -10-55 | 0-4 | 213 | - | 160 | Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m; per cavo con sezione 0,34 mm² | 213 x 28 x 30 | trasmettitore: 1 ricevitore LED: 2 x LED | 3-12 | Staffa di montaggio: 4 dadi a slot: 4 Dadi | ||
1,109.64 € | 1 | 4 giorni | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Alloggiamento: alluminio; lente frontale: PC | 950 | 83|42 | prevenzione dell’accesso protezione mani | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12 | - | -20-70 | 30 | -10-55 | 0-4 | 363 | - | 310 | Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m; per cavo con sezione 0,34 mm² | 363 x 28 x 30 | trasmettitore: 1 ricevitore LED: 2 x LED | 3-12 | Staffa di montaggio: 4 dadi a slot: 4 Dadi | ||
1,298.21 € | 1 | 4 giorni | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Alloggiamento: alluminio; lente frontale: PC | 950 | 83|42 | prevenzione dell’accesso protezione mani | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12 | - | -20-70 | 30 | -10-55 | 0-4 | 513 | - | 460 | Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m; per cavo con sezione 0,34 mm² | 513 x 28 x 30 | trasmettitore: 1 ricevitore LED: 2 x LED | 3-12 | Staffa di montaggio: 4 dadi a slot: 4 Dadi | ||
1,493.80 € | 1 | 4 giorni | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Alloggiamento: alluminio; lente frontale: PC | 950 | 83|42 | prevenzione dell’accesso protezione mani | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12 | - | -20-70 | 30 | -10-55 | 0-4 | 663 | - | 610 | Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m; per cavo con sezione 0,34 mm² | 663 x 28 x 30 | trasmettitore: 1 ricevitore LED: 2 x LED | 3-12 | Staffa di montaggio: 4 dadi a slot: 4 Dadi | ||
1,675.28 € | 1 | 4 giorni | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Alloggiamento: alluminio; lente frontale: PC | 950 | 83|42 | prevenzione dell’accesso protezione mani | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12 | - | -20-70 | 30 | -10-55 | 0-4 | 813 | - | 760 | Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m; per cavo con sezione 0,34 mm² | 813 x 28 x 30 | trasmettitore: 1 ricevitore LED: 2 x LED | 3-12 | Staffa di montaggio: 4 dadi a slot: 4 Dadi | ||
1,870.64 € | 1 | 4 giorni | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Alloggiamento: alluminio; lente frontale: PC | 950 | 83|42 | prevenzione dell’accesso protezione mani | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12 | - | -20-70 | 30 | -10-55 | 0-4 | 963 | - | 910 | Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m; per cavo con sezione 0,34 mm² | 963 x 28 x 30 | trasmettitore: 1 ricevitore LED: 2 x LED | 3-12 | Staffa di montaggio: 4 dadi a slot: 4 Dadi | ||
2,052.35 € | 1 | 4 giorni | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Alloggiamento: alluminio; lente frontale: PC | 950 | 83|42 | prevenzione dell’accesso protezione mani | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12 | - | -20-70 | 30 | -10-55 | 0-4 | 1113 | - | 1060 | Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m; per cavo con sezione 0,34 mm² | 1113 x 28 x 30 | trasmettitore: 1 ricevitore LED: 2 x LED | 3-12 | Staffa di montaggio: 4 dadi a slot: 4 Dadi | ||
2,275.77 € | 1 | 4 giorni | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Alloggiamento: alluminio; lente frontale: PC | 950 | 83|42 | prevenzione dell’accesso protezione mani | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12 | - | -20-70 | 30 | -10-55 | 0-4 | 1263 | - | 1210 | Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m; per cavo con sezione 0,34 mm² | 1263 x 28 x 30 | trasmettitore: 1 ricevitore LED: 2 x LED | 3-12 | Staffa di montaggio: 6 dadi a slot: 6 Dadi | ||
2,526.91 € | 1 | 4 giorni | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Alloggiamento: alluminio; lente frontale: PC | 950 | 83|42 | prevenzione dell’accesso protezione mani | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12 | - | -20-70 | 30 | -10-55 | 0-4 | 1413 | - | 1360 | Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m; per cavo con sezione 0,34 mm² | 1413 x 28 x 30 | trasmettitore: 1 ricevitore LED: 2 x LED | 3-12 | Staffa di montaggio: 6 dadi a slot: 6 Dadi | ||
2,778.15 € | 1 | 4 giorni | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Alloggiamento: alluminio; lente frontale: PC | 950 | 83|42 | prevenzione dell’accesso protezione mani | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12 | - | -20-70 | 30 | -10-55 | 0-4 | 1563 | - | 1510 | Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m; per cavo con sezione 0,34 mm² | 1563 x 28 x 30 | trasmettitore: 1 ricevitore LED: 2 x LED | 3-12 | Staffa di montaggio: 6 dadi a slot: 6 Dadi | ||
1,427.46 € | 1 | 4 giorni | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Alloggiamento: alluminio; lente frontale: PC | 950 | 83|42 | prevenzione dell’accesso protezione mani | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12 | - | -20-70 | 30 | -10-55 | 0-4 | 213 | - | 160 | Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m; per cavo con sezione 0,34 mm² | 213 x 28 x 30 | trasmettitore: 1 ricevitore LED: 2 x LED | 3-12 | Staffa di montaggio: 4 dadi a slot: 4 Dadi | ||
1,718.17 € | 1 | 4 giorni | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Alloggiamento: alluminio; lente frontale: PC | 950 | 83|42 | prevenzione dell’accesso protezione mani | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12 | - | -20-70 | 30 | -10-55 | 0-4 | 363 | - | 310 | Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m; per cavo con sezione 0,34 mm² | 363 x 28 x 30 | trasmettitore: 1 ricevitore LED: 2 x LED | 3-12 | Staffa di montaggio: 4 dadi a slot: 4 Dadi | ||
1,963.97 € | 1 | 4 giorni | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Alloggiamento: alluminio; lente frontale: PC | 950 | 83|42 | prevenzione dell’accesso protezione mani | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12 | - | -20-70 | 30 | -10-55 | 0-4 | 513 | - | 460 | Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m; per cavo con sezione 0,34 mm² | 513 x 28 x 30 | trasmettitore: 1 ricevitore LED: 2 x LED | 3-12 | Staffa di montaggio: 4 dadi a slot: 4 Dadi | ||
2,248.88 € | 1 | 4 giorni | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Alloggiamento: alluminio; lente frontale: PC | 950 | 83|42 | prevenzione dell’accesso protezione mani | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12 | - | -20-70 | 30 | -10-55 | 0-4 | 663 | - | 610 | Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m; per cavo con sezione 0,34 mm² | 663 x 28 x 30 | trasmettitore: 1 ricevitore LED: 2 x LED | 3-12 | Staffa di montaggio: 4 dadi a slot: 4 Dadi | ||
2,520.51 € | 1 | 4 giorni | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Alloggiamento: alluminio; lente frontale: PC | 950 | 83|42 | prevenzione dell’accesso protezione mani | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12 | - | -20-70 | 30 | -10-55 | 0-4 | 813 | - | 760 | Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m; per cavo con sezione 0,34 mm² | 813 x 28 x 30 | trasmettitore: 1 ricevitore LED: 2 x LED | 3-12 | Staffa di montaggio: 4 dadi a slot: 4 Dadi | ||
2,793.56 € | 1 | 4 giorni | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Alloggiamento: alluminio; lente frontale: PC | 950 | 83|42 | prevenzione dell’accesso protezione mani | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12 | - | -20-70 | 30 | -10-55 | 0-4 | 963 | - | 910 | Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m; per cavo con sezione 0,34 mm² | 963 x 28 x 30 | trasmettitore: 1 ricevitore LED: 2 x LED | 3-12 | Staffa di montaggio: 4 dadi a slot: 4 Dadi | ||
3,073.49 € | 1 | 4 giorni | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Alloggiamento: alluminio; lente frontale: PC | 950 | 83|42 | prevenzione dell’accesso protezione mani | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12 | - | -20-70 | 30 | -10-55 | 0-4 | 1113 | - | 1060 | Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m; per cavo con sezione 0,34 mm² | 1113 x 28 x 30 | trasmettitore: 1 ricevitore LED: 2 x LED | 3-12 | Staffa di montaggio: 4 dadi a slot: 4 Dadi | ||
3,346.42 € | 1 | 4 giorni | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Alloggiamento: alluminio; lente frontale: PC | 950 | 83|42 | prevenzione dell’accesso protezione mani | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12 | - | -20-70 | 30 | -10-55 | 0-4 | 1263 | - | 1210 | Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m; per cavo con sezione 0,34 mm² | 1263 x 28 x 30 | trasmettitore: 1 ricevitore LED: 2 x LED | 3-12 | Staffa di montaggio: 6 dadi a slot: 6 Dadi | ||
3,612.49 € | 1 | 4 giorni | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Alloggiamento: alluminio; lente frontale: PC | 950 | 83|42 | prevenzione dell’accesso protezione mani | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12 | - | -20-70 | 30 | -10-55 | 0-4 | 1413 | - | 1360 | Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m; per cavo con sezione 0,34 mm² | 1413 x 28 x 30 | trasmettitore: 1 ricevitore LED: 2 x LED | 3-12 | Staffa di montaggio: 6 dadi a slot: 6 Dadi | ||
4,122.46 € | 1 | 4 giorni | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Alloggiamento: alluminio; lente frontale: PC | 950 | 83|42 | prevenzione dell’accesso protezione mani | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12 | - | -20-70 | 30 | -10-55 | 0-4 | 1563 | - | 1510 | Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m; per cavo con sezione 0,34 mm² | 1563 x 28 x 30 | trasmettitore: 1 ricevitore LED: 2 x LED | 3-12 | Staffa di montaggio: 6 dadi a slot: 6 Dadi | ||
879.69 € | 1 | 4 giorni | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Alloggiamento: alluminio; lente frontale: PC | 950 | 83|42 | prevenzione dell’accesso protezione mani | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12 | - | -20-70 | 40 | -10-55 | 0-4 | 213 | - | 160 | Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m; per cavo con sezione 0,34 mm² | 213 x 28 x 30 | trasmettitore: 1 ricevitore LED: 2 x LED | 3-12 | Staffa di montaggio: 4 dadi a slot: 4 Dadi | ||
1,060.94 € | 1 | 4 giorni | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Alloggiamento: alluminio; lente frontale: PC | 950 | 83|42 | prevenzione dell’accesso protezione mani | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12 | - | -20-70 | 40 | -10-55 | 0-4 | 363 | - | 310 | Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m; per cavo con sezione 0,34 mm² | 363 x 28 x 30 | trasmettitore: 1 ricevitore LED: 2 x LED | 3-12 | Staffa di montaggio: 4 dadi a slot: 4 Dadi | ||
1,228.68 € | 1 | 4 giorni | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Alloggiamento: alluminio; lente frontale: PC | 950 | 83|42 | prevenzione dell’accesso protezione mani | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12 | - | -20-70 | 40 | -10-55 | 0-4 | 513 | - | 460 | Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m; per cavo con sezione 0,34 mm² | 513 x 28 x 30 | trasmettitore: 1 ricevitore LED: 2 x LED | 3-12 | Staffa di montaggio: 4 dadi a slot: 4 Dadi | ||
1,382.09 € | 1 | 4 giorni | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Alloggiamento: alluminio; lente frontale: PC | 950 | 83|42 | prevenzione dell’accesso protezione mani | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12 | - | -20-70 | 40 | -10-55 | 0-4 | 663 | - | 610 | Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m; per cavo con sezione 0,34 mm² | 663 x 28 x 30 | trasmettitore: 1 ricevitore LED: 2 x LED | 3-12 | Staffa di montaggio: 4 dadi a slot: 4 Dadi | ||
1,535.61 € | 1 | 4 giorni | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Alloggiamento: alluminio; lente frontale: PC | 950 | 83|42 | prevenzione dell’accesso protezione mani | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12 | - | -20-70 | 40 | -10-55 | 0-4 | 813 | - | 760 | Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m; per cavo con sezione 0,34 mm² | 813 x 28 x 30 | trasmettitore: 1 ricevitore LED: 2 x LED | 3-12 | Staffa di montaggio: 4 dadi a slot: 4 Dadi | ||
1,689.26 € | 1 | 4 giorni | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Alloggiamento: alluminio; lente frontale: PC | 950 | 83|42 | prevenzione dell’accesso protezione mani | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12 | - | -20-70 | 40 | -10-55 | 0-4 | 963 | - | 910 | Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m; per cavo con sezione 0,34 mm² | 963 x 28 x 30 | trasmettitore: 1 ricevitore LED: 2 x LED | 3-12 | Staffa di montaggio: 4 dadi a slot: 4 Dadi | ||
1,828.81 € | 1 | 4 giorni | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Alloggiamento: alluminio; lente frontale: PC | 950 | 83|42 | prevenzione dell’accesso protezione mani | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12 | - | -20-70 | 40 | -10-55 | 0-4 | 1113 | - | 1060 | Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m; per cavo con sezione 0,34 mm² | 1113 x 28 x 30 | trasmettitore: 1 ricevitore LED: 2 x LED | 3-12 | Staffa di montaggio: 4 dadi a slot: 4 Dadi | ||
2,038.49 € | 1 | 4 giorni | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Alloggiamento: alluminio; lente frontale: PC | 950 | 83|42 | prevenzione dell’accesso protezione mani | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12 | - | -20-70 | 40 | -10-55 | 0-4 | 1263 | - | 1210 | Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m; per cavo con sezione 0,34 mm² | 1263 x 28 x 30 | trasmettitore: 1 ricevitore LED: 2 x LED | 3-12 | Staffa di montaggio: 6 dadi a slot: 6 Dadi | ||
2,247.45 € | 1 | 4 giorni | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Alloggiamento: alluminio; lente frontale: PC | 950 | 83|42 | prevenzione dell’accesso protezione mani | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12 | - | -20-70 | 40 | -10-55 | 0-4 | 1413 | - | 1360 | Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m; per cavo con sezione 0,34 mm² | 1413 x 28 x 30 | trasmettitore: 1 ricevitore LED: 2 x LED | 3-12 | Staffa di montaggio: 6 dadi a slot: 6 Dadi | ||
2,471.11 € | 1 | 4 giorni | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Alloggiamento: alluminio; lente frontale: PC | 950 | 83|42 | prevenzione dell’accesso protezione mani | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12 | - | -20-70 | 40 | -10-55 | 0-4 | 1563 | - | 1510 | Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m; per cavo con sezione 0,34 mm² | 1563 x 28 x 30 | trasmettitore: 1 ricevitore LED: 2 x LED | 3-12 | Staffa di montaggio: 6 dadi a slot: 6 Dadi | ||
1,339.67 € | 1 | 4 giorni | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Alloggiamento: alluminio; lente frontale: PC | 950 | 83|42 | prevenzione dell’accesso protezione mani | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12 | - | -20-70 | 40 | -10-55 | 0-4 | 213 | - | 160 | Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m; per cavo con sezione 0,34 mm² | 213 x 28 x 30 | trasmettitore: 1 ricevitore LED: 2 x LED | 3-12 | Staffa di montaggio: 4 dadi a slot: 4 Dadi | ||
1,606.82 € | 1 | 4 giorni | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Alloggiamento: alluminio; lente frontale: PC | 950 | 83|42 | prevenzione dell’accesso protezione mani | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12 | - | -20-70 | 40 | -10-55 | 0-4 | 363 | - | 310 | Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m; per cavo con sezione 0,34 mm² | 363 x 28 x 30 | trasmettitore: 1 ricevitore LED: 2 x LED | 3-12 | Staffa di montaggio: 4 dadi a slot: 4 Dadi | ||
1,829.88 € | 1 | 4 giorni | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Alloggiamento: alluminio; lente frontale: PC | 950 | 83|42 | prevenzione dell’accesso protezione mani | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12 | - | -20-70 | 40 | -10-55 | 0-4 | 513 | - | 460 | Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m; per cavo con sezione 0,34 mm² | 513 x 28 x 30 | trasmettitore: 1 ricevitore LED: 2 x LED | 3-12 | Staffa di montaggio: 4 dadi a slot: 4 Dadi | ||
2,063.60 € | 1 | 4 giorni | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Alloggiamento: alluminio; lente frontale: PC | 950 | 83|42 | prevenzione dell’accesso protezione mani | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12 | - | -20-70 | 40 | -10-55 | 0-4 | 663 | - | 610 | Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m; per cavo con sezione 0,34 mm² | 663 x 28 x 30 | trasmettitore: 1 ricevitore LED: 2 x LED | 3-12 | Staffa di montaggio: 4 dadi a slot: 4 Dadi | ||
2,289.15 € | 1 | 4 giorni | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Alloggiamento: alluminio; lente frontale: PC | 950 | 83|42 | prevenzione dell’accesso protezione mani | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12 | - | -20-70 | 40 | -10-55 | 0-4 | 813 | - | 760 | Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m; per cavo con sezione 0,34 mm² | 813 x 28 x 30 | trasmettitore: 1 ricevitore LED: 2 x LED | 3-12 | Staffa di montaggio: 4 dadi a slot: 4 Dadi | ||
2,506.17 € | 1 | 4 giorni | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Alloggiamento: alluminio; lente frontale: PC | 950 | 83|42 | prevenzione dell’accesso protezione mani | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12 | - | -20-70 | 40 | -10-55 | 0-4 | 963 | - | 910 | Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m; per cavo con sezione 0,34 mm² | 963 x 28 x 30 | trasmettitore: 1 ricevitore LED: 2 x LED | 3-12 | Staffa di montaggio: 4 dadi a slot: 4 Dadi | ||
2,735.27 € | 1 | 4 giorni | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Alloggiamento: alluminio; lente frontale: PC | 950 | 83|42 | prevenzione dell’accesso protezione mani | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12 | - | -20-70 | 40 | -10-55 | 0-4 | 1113 | - | 1060 | Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m; per cavo con sezione 0,34 mm² | 1113 x 28 x 30 | trasmettitore: 1 ricevitore LED: 2 x LED | 3-12 | Staffa di montaggio: 4 dadi a slot: 4 Dadi | ||
2,967.93 € | 1 | 4 giorni | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Alloggiamento: alluminio; lente frontale: PC | 950 | 83|42 | prevenzione dell’accesso protezione mani | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12 | - | -20-70 | 40 | -10-55 | 0-4 | 1263 | - | 1210 | Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m; per cavo con sezione 0,34 mm² | 1263 x 28 x 30 | trasmettitore: 1 ricevitore LED: 2 x LED | 3-12 | Staffa di montaggio: 6 dadi a slot: 6 Dadi | ||
3,191.12 € | 1 | 4 giorni | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Alloggiamento: alluminio; lente frontale: PC | 950 | 83|42 | prevenzione dell’accesso protezione mani | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12 | - | -20-70 | 40 | -10-55 | 0-4 | 1413 | - | 1360 | Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m; per cavo con sezione 0,34 mm² | 1413 x 28 x 30 | trasmettitore: 1 ricevitore LED: 2 x LED | 3-12 | Staffa di montaggio: 6 dadi a slot: 6 Dadi | ||
3,676.34 € | 1 | 4 giorni | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Alloggiamento: alluminio; lente frontale: PC | 950 | 83|42 | prevenzione dell’accesso protezione mani | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12 | - | -20-70 | 40 | -10-55 | 0-4 | 1563 | - | 1510 | Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m; per cavo con sezione 0,34 mm² | 1563 x 28 x 30 | trasmettitore: 1 ricevitore LED: 2 x LED | 3-12 | Staffa di montaggio: 6 dadi a slot: 6 Dadi | ||
1,027.54 € | 1 | 4 giorni | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Alloggiamento: alluminio; lente frontale: PC | 950 | 83|42 | organi di prevenzione dell’accesso o parti di organi | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12 | - | -20-70 | 50 | -10-55 | 0-4 | 363 | - | 310 | Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m; per cavo con sezione 0,34 mm² | 363 x 28 x 30 | trasmettitore: 1 ricevitore LED: 2 x LED | 3-12 | Staffa di montaggio: 4 dadi a slot: 4 Dadi | ||
1,187.94 € | 1 | 4 giorni | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Alloggiamento: alluminio; lente frontale: PC | 950 | 83|42 | organi di prevenzione dell’accesso o parti di organi | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12 | - | -20-70 | 50 | -10-55 | 0-4 | 513 | - | 460 | Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m; per cavo con sezione 0,34 mm² | 513 x 28 x 30 | trasmettitore: 1 ricevitore LED: 2 x LED | 3-12 | Staffa di montaggio: 4 dadi a slot: 4 Dadi | ||
1,336.01 € | 1 | 4 giorni | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Alloggiamento: alluminio; lente frontale: PC | 950 | 83|42 | organi di prevenzione dell’accesso o parti di organi | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12 | - | -20-70 | 50 | -10-55 | 0-4 | 663 | - | 610 | Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m; per cavo con sezione 0,34 mm² | 663 x 28 x 30 | trasmettitore: 1 ricevitore LED: 2 x LED | 3-12 | Staffa di montaggio: 4 dadi a slot: 4 Dadi | ||
1,491.20 € | 1 | 4 giorni | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Alloggiamento: alluminio; lente frontale: PC | 950 | 83|42 | organi di prevenzione dell’accesso o parti di organi | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12 | - | -20-70 | 50 | -10-55 | 0-4 | 813 | - | 760 | Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m; per cavo con sezione 0,34 mm² | 813 x 28 x 30 | trasmettitore: 1 ricevitore LED: 2 x LED | 3-12 | Staffa di montaggio: 4 dadi a slot: 4 Dadi | ||
1,646.03 € | 1 | 4 giorni | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Alloggiamento: alluminio; lente frontale: PC | 950 | 83|42 | organi di prevenzione dell’accesso o parti di organi | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12 | - | -20-70 | 50 | -10-55 | 0-4 | 963 | - | 910 | Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m; per cavo con sezione 0,34 mm² | 963 x 28 x 30 | trasmettitore: 1 ricevitore LED: 2 x LED | 3-12 | Staffa di montaggio: 4 dadi a slot: 4 Dadi | ||
1,786.88 € | 1 | 4 giorni | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Alloggiamento: alluminio; lente frontale: PC | 950 | 83|42 | organi di prevenzione dell’accesso o parti di organi | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12 | - | -20-70 | 50 | -10-55 | 0-4 | 1113 | - | 1060 | Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m; per cavo con sezione 0,34 mm² | 1113 x 28 x 30 | trasmettitore: 1 ricevitore LED: 2 x LED | 3-12 | Staffa di montaggio: 4 dadi a slot: 4 Dadi | ||
1,996.43 € | 1 | 4 giorni | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Alloggiamento: alluminio; lente frontale: PC | 950 | 83|42 | organi di prevenzione dell’accesso o parti di organi | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12 | - | -20-70 | 50 | -10-55 | 0-4 | 1263 | - | 1210 | Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m; per cavo con sezione 0,34 mm² | 1263 x 28 x 30 | trasmettitore: 1 ricevitore LED: 2 x LED | 3-12 | Staffa di montaggio: 6 dadi a slot: 6 Dadi | ||
2,205.52 € | 1 | 4 giorni | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Alloggiamento: alluminio; lente frontale: PC | 950 | 83|42 | organi di prevenzione dell’accesso o parti di organi | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12 | - | -20-70 | 50 | -10-55 | 0-4 | 1413 | - | 1360 | Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m; per cavo con sezione 0,34 mm² | 1413 x 28 x 30 | trasmettitore: 1 ricevitore LED: 2 x LED | 3-12 | Staffa di montaggio: 6 dadi a slot: 6 Dadi | ||
2,427.75 € | 1 | 4 giorni | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Alloggiamento: alluminio; lente frontale: PC | 950 | 83|42 | organi di prevenzione dell’accesso o parti di organi | classe C secondo EN 60654-1 applicazione resistente alle intemperie | Connettore: 1 x M12 | - | -20-70 | 50 | -10-55 | 0-4 | 1563 | - | 1510 | Connettore: 1 x M12; Lunghezza massima del cavo: 100 m; per cavo con sezione 0,34 mm² | 1563 x 28 x 30 | trasmettitore: 1 ricevitore LED: 2 x LED | 3-12 | Staffa di montaggio: 6 dadi a slot: 6 Dadi |
Loading...
Progettazione elettrica | PNP | Classe di protezione | III | Tensione di esercizio(V) | 24 DC |
---|---|---|---|---|---|
Protezione contro l’inversione di polarità | Sì | Protezione da cortocircuiti | Sì | Tipo di spia | Luce a infrarossi |
Umidità relativa max. dell’aria(%) | 95 | Tolleranza della tensione di esercizio(%) | 20 | Numero di uscite OSSD | 2 |
Configura
Proprietà di base
Carico corrente max. per uscita OSSD(mA)
Protezione
Tempo di ritardo all’accensione(s)
di lavoro
Lunghezza d’onda(nm)
Consumo di corrente(mA)
Funzione di protezione
Applicazioni
Collegamento elettrico - trasmettitore
Blanking fluttuante
Temperatura di stoccaggio(°C)
Risoluzione (Capacità di rilevamento D)(mm)
Temperatura ambiente(°C)
Larghezza area di protezione (Bassa intensità luminosa)(m)
Lunghezza(mm)
Consumo corrente riscaldamento(mA)
Altezza area protetta(mm)
Collegamento elettrico - Ricevitore
Dimensioni(mm)
Con indicatore
Larghezza area di protezione (Alta intensità luminosa)(m)
Accessori (inclusi)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali