Guarnizione【1-50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E30111
E30124
E30459
E43323
E43911
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pressione nominale
(barra)
Materiali Design Temperatura ambiente
(°C)
Quantità per pacco
(pz.)
Temperatura media
(°C)
Diametro esterno
(mm)
Diametro interno
(mm)

32.81 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 400NBR; acciaio--30-10050-30-1002112

27.24 €

1 4 giorni -PEEK conforme alla FDAPer adattatore Aseptoflex Vario-1-2925.9

15.27 €

1 3 giorni -PEEK, conforme alla FDAPer raccordo filettato G1/2 con cono di tenuta-1-18.815.4

17.87 €

1 4 giorni -Anello di tenuta lato sensore: EPDM; Anello di tenuta lato processo: PEEK a contatto con il fluidoPer cono di tenuta G 1/2-1---

15.08 €

1 4 giorni -Anello di tenuta lato sensore: FKM; Anello di tenuta lato processo: PEEK a contatto con il fluidoPer cono di tenuta G 1/2-1---

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico