Adattatore di montaggio pneumatico

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E11872
E11890
E11891
E11892
E11893
E11894
E11895
E11983
E12164
E12218
E12375
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
di lavoro Design Temperatura ambiente
(°C)
Quantità per pacco
(pz.)
Tipo di montaggio Coppia di serraggio
(Nm)
Dimensioni
(mm)
Accessori (Inclusi)

1.78 €

1 4 giorni acciaio inossidabilePer i tipi MKT--Per serie: SMC CP95-6.3 x 25 x 7.5-

7.34 €

1 4 giorni Alluminio; vite: acciaio inossidabileGuida con slot a T, piatta, per tipi, MKT--Per serie: SMC ECDQ2-16.4 x 25 x 7-

7.34 €

1 4 giorni Alluminio; vite: acciaio inossidabileGuida con slot a T, alta, per tipi, MKT--Per serie: SMC CDQ2-16.4 x 25 x 8.3-

7.81 €

1 4 giorni Alluminio; vite: acciaio inossidabilePer i tipi MKT--Per serie: Bosch PRA, Bosch PRB-17 x 25 x 8.2-

7.81 €

1 4 giorni Alluminio; vite: acciaio inossidabilePer i tipi MKT--Per serie: Bosch 2700-13.3 x 25 x 8.2-

6.16 €

1 4 giorni Alluminio; vite: acciaio inossidabileSlot a L, per tipi, MKT--Per serie: Bosch OCT-13.2 x 25 x 8-

6.63 €

1 4 giorni Alluminio; vite: acciaio inossidabilePer i tipi MKT-1fissaggio: vite a brugola M3; per serie: Festo DZH-21 x 25 x 7.3-

7.46 €

1 4 giorni Alluminio; vite: acciaio inossidabilePer i tipi MKT--Per serie: Bosch OCT---

10.66 €

1 4 giorni Adattatore: alluminio anodizzato;vite: acciaio inossidabilePer i tipi MKT--fissaggio: vite a brugola M3; per serie: Festo DCD, Festo CDN, Bosch ICL0.4-Vite di montaggio

4.50 €

1 4 giorni acciaio inossidabilePer i tipi MKT-25-85-Per serie: Norgren M---

7.34 €

1 3 giorni AlluminioPer i tipi MKT/MRT--Per serie: Pneumax 1500---

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico