Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
E11796 |
E11797 |
E11799 |
E11801 |
E11912 |
E11913 |
E11957 |
E11988 |
E12231 |
E12232 |
E12233 |
E12234 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | di lavoro | Design | Campo di serraggio (mm) | Tipo di montaggio | Coppia di serraggio (Nm) | Dimensioni (mm) | Accessori (Inclusi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.63 € | 1 | 4 giorni | Lega di alluminio; vite di fermo: acciaio inossidabile | Per i tipi MKT | - | fissaggio: vite a testa cilindrica M4 | - | - | vite di fermo: 1 x M4 | ||
6.87 € | 1 | 4 giorni | Alluminio; vite: acciaio inossidabile | Per i tipi MKT | 5-11 | - | - | 22.8 x 25 x 30.2 | - | ||
6.87 € | 1 | 4 giorni | Alluminio; vite: acciaio inossidabile | Per i tipi MKT | 9-15 | - | - | 25.9 x 25 x 34.2 | - | ||
7.34 € | 1 | 4 giorni | Alluminio; vite: acciaio inossidabile | Per i tipi MKT | 14-20 | - | - | - | - | ||
6.40 € | 1 | 4 giorni | Alluminio; vite: acciaio inossidabile | Per i tipi MKT | 5-7 | - | - | - | Vite di montaggio: 1 | ||
6.75 € | 1 | 4 giorni | Alluminio; vite: acciaio inossidabile | Per i tipi MKT | 3-7 | - | - | - | Vite di montaggio: 1 | ||
6.63 € | 1 | 4 giorni | Lega di alluminio; vite di fermo: acciaio inossidabile | Per i tipi MKT | - | fissaggio: vite a brugola M3 | - | - | grani filettati con testa ad esagono incassato: 1 x M3 x 6/SW 1,5 | ||
6.52 € | 1 | 4 giorni | Lega di alluminio; vite di fermo: acciaio inossidabile | Per i tipi MKT | - | fissaggio: vite a brugola M3 | - | - | grani filettati con testa ad esagono incassato: 1 x M3 x 6/SW 1,5 | ||
7.59 € | 1 | 12 giorni | Alluminio; vite: acciaio inossidabile | Per i tipi MKT, per i tipi MKT | 5-11 | - | - | - | - | ||
7.81 € | 1 | 12 giorni | Alluminio; vite: acciaio inossidabile | Per i tipi MKT, per i tipi MKT | 9-13.5 | - | 0.5 | - | - | ||
8.42 € | 1 | 12 giorni | Alluminio; vite: acciaio inossidabile | Per i tipi MKT, per i tipi MKT | 9-17 | - | - | - | - | ||
8.42 € | 1 | 3 giorni | Alluminio; vite: acciaio inossidabile | Per i tipi MKT, per i tipi MKT | 13-15 | - | 0.5 | - | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
di lavoro
Design
Campo di serraggio(mm)
Tipo di montaggio
Coppia di serraggio(Nm)
Dimensioni(mm)
Accessori (Inclusi)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali