Cinghia di fissaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E11816
E11817
E11818
E11819
E11820
E11821
E11822
E11823
E11975
E11976
E11977
E11978
E11979
E11980
E11981
E11982
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
di lavoro Diametro pistone
(mm)
Campo di serraggio
(mm)
Dimensioni
(mm)

5.80 €

1 4 giorni Adattatore: PA;cinghia di fissaggio: acciaio inossidabile (1.4305/303)8-1211-19ø 8

5.80 €

1 4 giorni Adattatore: PA;cinghia di fissaggio: acciaio inossidabile (1.4305/303)16-2018-29ø 16

6.16 €

1 4 giorni Adattatore: PA;cinghia di fissaggio: acciaio inossidabile (1.4305/303)25-3228-39ø 25

6.16 €

1 4 giorni Adattatore: PA;cinghia di fissaggio: acciaio inossidabile (1.4305/303)4038-49ø 40

6.63 €

1 4 giorni Adattatore: PA;cinghia di fissaggio: acciaio inossidabile (1.4305/303)5048-59ø 50

6.87 €

1 4 giorni Adattatore: PA;cinghia di fissaggio: acciaio inossidabile (1.4305/303)6358-69ø 63

7.46 €

1 4 giorni Adattatore: PA;cinghia di fissaggio: acciaio inossidabile (1.4305/303)8078-89ø 80

8.07 €

1 4 giorni Adattatore: PA;cinghia di fissaggio: acciaio inossidabile (1.4305/303)10098-109ø 100

9.12 €

1 4 giorni Adattatore: acciaio inossidabile (1.4301/304);cinghia di fissaggio: acciaio inossidabile (1.4305/303)10-1611-19ø 10

9.12 €

1 4 giorni Adattatore: acciaio inossidabile (1.4301/304);cinghia di fissaggio: acciaio inossidabile (1.4305/303)20-2518-29ø 20

9.60 €

1 4 giorni Adattatore: acciaio inossidabile (1.4301/304);cinghia di fissaggio: acciaio inossidabile (1.4305/303)3228-39ø 32

9.60 €

1 4 giorni Adattatore: acciaio inossidabile (1.4301/304);cinghia di fissaggio: acciaio inossidabile (1.4305/303)4038-49ø 40

10.31 €

1 4 giorni Adattatore: acciaio inossidabile (1.4301/304);cinghia di fissaggio: acciaio inossidabile (1.4305/303)5048-59ø 50

10.79 €

1 4 giorni Adattatore: acciaio inossidabile (1.4301/304);cinghia di fissaggio: acciaio inossidabile (1.4305/303)6358-69ø 63

11.14 €

1 4 giorni Adattatore: acciaio inossidabile (1.4301/304);cinghia di fissaggio: acciaio inossidabile (1.4305/303)8078-89ø 80

11.72 €

1 4 giorni Adattatore: acciaio inossidabile (1.4301/304);cinghia di fissaggio: acciaio inossidabile (1.4305/303)10098-109ø 100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Accessori (Inclusi) Adattatore:, per tipi, MKT

Supporto tecnico