Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
E11958 |
E11959 |
E11960 |
E11961 |
E12015 |
E12017 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Design | Diametro pistone (mm) | Campo di serraggio (mm) | Coppia di serraggio (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.80 € | 1 | 4 giorni | Per i tipi MKT | 16 | - | 0,5; (vite di montaggio) | ||
5.80 € | 1 | 4 giorni | Per i tipi MKT | 20 | - | 0,5; (vite di montaggio) | ||
5.80 € | 1 | 4 giorni | Per i tipi MKT/MKI | 25 | - | 0,5; (vite di montaggio) | ||
5.80 € | 1 | 4 giorni | Per i tipi MKT | 12 | - | - | ||
6.40 € | 1 | 4 giorni | Per i tipi MKT | 40 | 44-45 | 0,5; (vite di montaggio) | ||
6.40 € | 1 | 4 giorni | Per i tipi MKT | 32 | 35-36 | 0,5; (vite di montaggio) |
Loading...
di lavoro | POM; apparecchio: alluminio; vite: acciaio inossidabile | Temperatura ambiente(°C) | 0-50 | Accessori (Inclusi) | viti a brugola: 1 x SW 2,5 |
---|
Configura
Proprietà di base
Design
Diametro pistone(mm)
Campo di serraggio(mm)
Coppia di serraggio(Nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali