Unità di valutazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DD0203
DD0296
DD2503
DD2505
DL2503
DR2503
DR2505
DS2503
DS2505
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di ingressi e uscite Isteresi
(% di Sr)
Protezione Materiali Energia ausiliaria per sensori DC
(V)
Applicazioni Gamma di impostazione
(Imp/min)
Uscita corrente analogica
(mA)
Temperatura di stoccaggio
(°C)
Collegamento elettrico Temperatura ambiente
(°C)
Numero di uscite analogiche Tolleranza della tensione di esercizio 2
(%)
Carico max.
(Ω)
Tipo di montaggio Numero di uscite digitali Isolamento nominale
(V)
Consumo energetico
(W)
Numero di uscite a relé Umidità relativa max. dell’aria
(%)
Alloggiamento Consumo energetico max. AC
(W)
Altezza max. sul livello del mare
(m)
Gamma di impostazione
(Hz)
Consumo energetico max. DC
(W)
Tolleranza tensione nominale
(%)
Valore nominale contatto Livello di sporco A prova di cortocircuito Dimensioni
(mm)
Con indicatore Accessori (inclusi)

273.73 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 11-100IP 20Plastiche; PC-GF2018.5-30; (SELV. ≤ 100 mA)valutazione universale delle sequenze di legumi in relazione a velocità eccessiva e insufficiente; monitoraggio della velocità di rotazione---25-70intestazioni pin: 4 x; Spaziatura: 5,0 mm-25-60-> 20-guida; (TH35 (EN 60715)19-195; (40°C senza condensa 50 %)Custodia per montaggio su guida DIN620000.1-10004> 204 A (240 V AC, 24 V DC); (Resistenza ohmica)2; (≤ 240 V AC)93 x 25.4 x 109.1Alimentazione della tensione: 1 x LED, verde
segnale di input: 1 x LED, giallo
Uscita: 1 x LED, verde
Abilita segnale: 1 x LED, giallo
connettore: 5 x 4 fili, con connessione a vite, E40173

273.73 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 11-100IP 20Plastiche; PC-GF2018.5-30; (SELV. ≤ 100 mA)valutazione universale delle sequenze di legumi in relazione a velocità eccessiva e insufficiente; monitoraggio della velocità di rotazione---25-70intestazioni pin: 4 x; Spaziatura: 5,0 mm-25-60-> 20-guida; (TH35 (EN 60715)19-195; (40°C senza condensa 50 %)Custodia per montaggio su guida DIN620000.2-20004> 204 A (240 V AC, 24 V DC); (Resistenza ohmica)2; (≤ 240 V AC)93 x 25.4 x 109.1Alimentazione della tensione: 1 x LED, verde
segnale di input: 1 x LED, giallo
Uscita: 1 x LED, verde
Abilita segnale: 1 x LED, giallo
connettore: 5 x 4 fili, con connessione a vite, E40173

406.89 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 1-IP 50Plastiche19.6-27.7; (SELV. ≤ 15 mA)sistema di valutazione degli legumi con microprocessore per la frequenza; velocità di rotazione; velocità; impulsi e cicli macchina1-600004-20-terminali bicamerali: 2 x -2,5 mm²; AWG 14-40-601-500---3280; (40°C: 50 %)Custodia per montaggio su guida DIN--0.1-1000-< 106 A (250 V AC); B300, R300--78 x 45 x 124.7Display OLED, luminoso 128 x 64 pixel
stato di commutazione: LED, verde
-

463.38 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 2; Numero di uscite a relè: 2-IP 50Plastiche19.6-27.7; (SELV. ≤ 150 mA)sistema di valutazione degli legumi con microprocessore per la frequenza; velocità di rotazione; velocità; impulsi e cicli macchina1-60000--terminali bicamerali: 2 x -2,5 mm²; AWG 14-40-60----2-3280; (40°C: 50 %)Custodia per montaggio su guida DIN--0.1-1000-< 106 A (250 V AC); B300, R300--78 x 45 x 124.7Display OLED, luminoso 128 x 64 pixel
stato di commutazione: LED, verde
-

463.01 €

1 3 giorni --IP 50Plastiche19.6-27.7; (SELV. ≤ 150 mA)Relè di soglia a 2 canali per segnali standard analogici---terminali bicamerali: 2 x -2,5 mm²; AWG 14-40-60------5-80; (40°C: 50 %)Custodia per montaggio su guida DIN----< 10---78 x 45 x 124.7--

440.13 €

1 4 giorni Numero di uscite a relé: 2-IP 50Plastiche19.6-27.7; (SELV. ≤ 150 mA)sistema di valutazione degli legumi con microprocessore per il monitoraggio della direzione e della frequenza; velocità e velocità di rotazione---terminali bicamerali: 2 x -2,5 mm²; AWG 14-40-60------3280; (40°C: 50 %)Custodia per montaggio su guida DIN----< 106 A (250 V AC); B300, R300--78 x 45 x 124.7Display OLED, luminoso 128 x 64 pixel
stato di commutazione: LED, verde
-

440.13 €

1 4 giorni Numero di uscite a relé: 2-IP 50Plastiche19.6-27.7; (SELV. ≤ 150 mA)sistema di valutazione degli legumi con microprocessore per il monitoraggio della direzione con indicazione di direzione separata per “destra” e “sinistra”---terminali bicamerali: 2 x -2,5 mm²; AWG 14-40-60------3280; (40°C: 50 %)Custodia per montaggio su guida DIN----< 106 A (250 V AC); B300, R300--78 x 45 x 124.7Display OLED, luminoso 128 x 64 pixel
stato di commutazione: LED, verde
-

535.88 €

1 4 giorni Numero di uscite a relé: 2-IP 50Plastiche19.6-27.7; (SELV. ≤ 150 mA)sistema di valutazione degli legumi con microprocessore per il monitoraggio dello scorrimento e sincrono nonché della frequenza; velocità e velocità di rotazione1-60000--terminali bicamerali: 2 x -2,5 mm²; AWG 14-40-60------3280; (40°C: 50 %)Custodia per montaggio su guida DIN--0.1-1000-< 106 A (250 V AC); B300, R300--78 x 45 x 124.7Display OLED, luminoso 128 x 64 pixel
stato di commutazione: LED, verde
segnale di input: LED, verde
-

535.88 €

1 4 giorni Numero di uscite a relé: 2-IP 50Plastiche19.6-27.7; (SELV. ≤ 150 mA)sistema di valutazione degli legumi con microprocessore per il monitoraggio dello scorrimento e sincrono; valutazione delle differenze di legumi1-60000--terminali bicamerali: 2 x -2,5 mm²; AWG 14-40-60------3280; (40°C: 50 %)---0.1-1000-< 106 A (250 V AC); B300, R300--78 x 45 x 124.7Display OLED, luminoso 128 x 64 pixel
stato di commutazione: LED, verde
-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tensione nominale DC(V) 27 Frequenza nominale AC(Hz) 50-60 Morsetti con classe di protezione IP 20
Tensione nominale AC(V) 110-240 Tolleranza tensione nominale 2(%) 20-10

Supporto tecnico