Amplificatori di commutazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DN0210
DN0220
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di canali Numero di ingressi e uscite Energia ausiliaria per sensori DC
(V)
Numero di uscite a relé Con indicatore Accessori (inclusi)

156.80 €

1 4 giorni 1Numero di uscite a relé24; (SELV. ± 10 %. 300 mA)1Alimentazione della tensione: 1 x LED, verde
Uscita: 1 x LED, giallo
errori: 1 x LED, rosso
connettore: 3 x 4 fili, con connessione a vite

209.85 €

1 4 giorni 2Numero di uscite a relé: 224; (SELV. ± 10 %. 2 x ≤ 150 mA)2Alimentazione della tensione: 1 x LED, verde
Uscita: 2 x LED, gialli
errori: 1 x LED, rosso
connettore: 5 x 4 fili, con connessione a vite, E40173

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protezione IP 20 Materiali Plastiche; PC-GF20 Applicazioni Alimentazione e valutazione del segnale
Temperatura di stoccaggio(°C) -25-70 Collegamento elettrico intestazioni pin: 4 x; Spaziatura: 5,0 mm Temperatura ambiente(°C) -20-60
Frequenza nominale AC(Hz) 50-60 Tipo di montaggio guida; (TH35 (EN 60715) Morsetti con classe di protezione IP 20
Isolamento nominale(V) 9 Umidità relativa max. dell’aria(%) 95; (40°C senza condensa 50 %) Alloggiamento Custodia per montaggio su guida DIN
Tensione nominale AC(V) 110-240 Consumo energetico max. AC(W) 11 Tolleranza tensione nominale 2(%) 20-10
Altezza max. sul livello del mare(m) 3000 Tolleranza tensione nominale(%) > 20 Valore nominale contatto 4 A (240 V AC, 24 V DC); (Resistenza ohmica)
Livello di sporco 2; (≤ 240 V AC)

Supporto tecnico