UnitÓ di monitoraggio livello

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DL0201

Codice componente
DL0201
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

237.04 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di ingressi e uscite Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 1 Protezione IP 20 Tensione nominale DC(V) 27
Materiali Plastiche; PC-GF20 Applicazioni Protezione di un serbatoio contro il traboccamento o il funzionamento a secco Temperatura di stoccaggio(°C) -25-70
Collegamento elettrico intestazioni pin: 4 x; Spaziatura: 5,0 mm Temperatura ambiente(°C) -25-60 Tolleranza della tensione di esercizio 2(%) > 20
Tipo di montaggio guida; (TH35 (EN 60715) Morsetti con classe di protezione IP 20 Umidità relativa max. dell’aria(%) 95; (40°C senza condensa 50 %)
Alloggiamento Custodia per montaggio su guida DIN Tensione nominale AC(V) 110-240 Altezza max. sul livello del mare(m) 2000
Valore nominale contatto 4 A (240 V AC, 24 V DC); (Resistenza ohmica) Livello di sporco 2; (≤ 240 V AC) Con indicatore Alimentazione della tensione: 1 x LED, verde
input: 1 x LED, giallo
Uscita: 1 x LED, verde
Abilita segnale: 1 x LED, giallo
Accessori (inclusi) connettore: 5 x 4 fili, con connessione a vite, E40173

Si trova sulla pagina di UnitÓ di monitoraggio livello, il codice articolo è il seguente: DL0201.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DL0201.

Supporto tecnico