Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
E60006 |
E60007 |
E60076 |
E60095 |
E60098 |
E60110 |
E60111 |
E60112 |
E60137 |
E60138 |
E60194 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Circonferenza (mm) | Materiali | Design | Diametro esterno (mm) | Coppia di serraggio (Nm) | Diametro interno (mm) | Durezza superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.77 € | 1 | 4 giorni | 200 | ruota: alluminio; caratteristiche della superficie: alluminio | zigrinatura incrociata | 63.6 | - | 6 | - | ||
89.53 € | 1 | 4 giorni | 200 | ruota: alluminio; caratteristiche della superficie: PU | gomma | 63.6 | - | 6 | 60 Shore A | ||
108.93 € | 1 | 4 giorni | 500 | ruota: alluminio; caratteristiche della superficie: PU | gomma | 159.16 | Vite di montaggio | 10 | 60 Shore A | ||
90.77 € | 1 | 4 giorni | 200 | ruota: alluminio; caratteristiche della superficie: alluminio | zigrinatura incrociata | 63.6 | - | 10 | - | ||
108.93 € | 1 | 4 giorni | 500 | ruota: alluminio; caratteristiche della superficie: alluminio | zigrinatura incrociata | 159.15 | - | 10 | - | ||
108.93 € | 1 | 4 giorni | 500 | ruota: alluminio; caratteristiche della superficie: PU | plastica. liscio | 159.15 | Vite di montaggio | 10 | 90 Shore A | ||
90.77 € | 1 | 4 giorni | 200 | ruota: alluminio; caratteristiche della superficie: PU | plastica. liscio | 63.66 | 1,5; (vite di montaggio) | 6 | 90 Shore A | ||
90.77 € | 1 | 4 giorni | 200 | ruota: alluminio; caratteristiche della superficie: PU | plastica. liscio | 63.66 | 1,5; (vite di montaggio) | 10 | 90 Shore A | ||
90.77 € | 1 | 4 giorni | 200 | ruota: alluminio; caratteristiche della superficie: PU | plastica scanalata | 63.66 | - | 6 | 90 Shore A | ||
90.77 € | 1 | 4 giorni | 200 | ruota: alluminio; caratteristiche della superficie: PU | plastica scanalata | 63.66 | 1,5; (vite di montaggio) | 10 | 90 Shore A | ||
108.93 € | 1 | 4 giorni | 500 | ruota: alluminio; caratteristiche della superficie: PU | plastica scanalata | 159.16 | Vite di montaggio | 10 | 90 Shore A |
Loading...
Temperatura ambiente(°C) | -30-80 |
---|
Configura
Proprietà di base
Circonferenza(mm)
Materiali
Design
Diametro esterno(mm)
Coppia di serraggio(Nm)
Diametro interno(mm)
Durezza superficie
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali