Staffa angolare

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E10624
E10734
E10735
E10736
E10737
E12486
E12487
E12488
E12605
E20984
E21058
E21085
E21087
E21120
E21144
E21145
E21238
E21271
E30421
E80304
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiali Applicazioni Accessori Tipo di montaggio Diametro interno
(mm)
Dimensioni
(mm)

5.07 €

1 4 giorni PPS----34 x 40 x 26

3.84 €

1 4 giorni acciaio inossidabile (1.4301/304)-Rondelle di sicurezza: 2 x ⌀ 8 mm, per sensore M8--25 x 33 x 23

4.46 €

1 4 giorni acciaio inossidabile (1.4301/304)Per tipo M12Rondelle di sicurezza: 2 x ⌀ 12 mm, per sensore M12--32 x 36 x 23

5.07 €

1 4 giorni acciaio inossidabile (1.4301/304)Per tipo M18Rondelle di sicurezza: 2 x ⌀ 18 mm, per sensore M18--42 x 48 x 28

6.30 €

1 4 giorni acciaio inossidabile (1.4301/304)Per tipo M30Rondelle di sicurezza: 2 x ⌀ 30 mm, per sensore M30--58 x 58 x 28

6.15 €

1 4 giorni acciaio inossidabile (1.4301/304)Per tipo M18Rondelle di sicurezza: 2 x ⌀ 18 mm, per sensore M18--47.3 x 46 x 28.5

7.23 €

1 4 giorni acciaio inossidabile (1.4301/304)Per tipo M30Rondelle di sicurezza: 2 x ⌀ 30 mm, per sensore M30--75.3 x 58 x 28

5.23 €

1 4 giorni acciaio inossidabile (1.4301/304)Per tipo M12Rondelle di sicurezza: 2 x ⌀ 12 mm, per sensore M12--34.3 x 36 x 23

6.75 €

1 4 giorni acciaio inossidabile (1.4301/304)Per tipi IQ2, MQ2---25 x 61.5 x 15.5

15.17 €

1 4 giorni acciaio inossidabile-----

12.90 €

1 4 giorni Staffe angolari: acciaio inossidabile (1.4571/316Ti)-----

18.60 €

1 4 giorni acciaio inossidabile (1.4571/316Ti)-Viti a testa cilindrica: 2 x M5 x 8--77.5 x 27 x 40

9.00 €

1 4 giorni acciaio inossidabile (1.4571/316Ti)-Viti a testa cilindrica: 2 x M5 x 28
Dadi: 2
rondelle: 2
---

20.26 €

1 4 giorni acciaio inossidabile (1.4404/316L)-Viti a testa cilindrica: 2 x M5 x 35
Dadi: 2
Rondelle: 2
Viti a testa cilindrica: 2 x M4 x 45
Dadi: 2
Rondelle: 2
--121 x 30 x 70

8.77 €

1 12 giorni Attrezzo: acciaio inossidabile (1.4301/304); PC neroMontaggio a morsetto, con fine corsa--18ø 12

10.31 €

1 12 giorni Attrezzo: acciaio inossidabile (1.4301/304); PC neroMontaggio a morsetto, con fine corsa--18ø 18

26.18 €

1 4 giorni Attrezzo: acciaio inossidabile; viti: acciaio inossidabile-Viti: 2Montaggio indipendente--

9.00 €

1 4 giorni acciaio inossidabile (1.4571/316Ti)-Viti a testa cilindrica: 2 x M3 x 14
Rondelle: 2
--65 x 18 x 29

7.94 €

1 4 giorni PA 6.6-GF25-M15-Vite a brugola: 1 x M5 x 40
Dado quadrato: 1 x M5
Viti autofilettanti con incasso: 3 x 3 mm
---

20.49 €

1 4 giorni acciaio inossidabile (1.4301/304)-Viti a testa cilindrica: 2 x M4 x 30, ISO 4762
Rondelle: 2
Controdadi: 2
--67 x 45 x 36

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico