Piastra flangiata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E43001
E43005
E43006
E43007
E43201
E43202
E43206
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pressione nominale
(bar)
Materiali Design Temperatura ambiente
(°C)
Collegamento sensore Tipo di montaggio Pressione del serbatoio
(bar)
Coppia di serraggio
(Nm)
Installazione

54.55 €

1 4 giorni 0.5Alluminio anodizzato; Controdado: acciaio inossidabile; distanziatore: ottone; anello di bloccaggio: FKM; Guarnizione: NBRPer sensori di livello capacitivi LK, LI, LT, LL0-80Adattatore a fascetta serratubo ⌀ 16 mmIn conformità a DIN 24557-6-9In conformità a DIN 24557

66.88 €

1 4 giorni 0.5flangia: acciaio inossidabile; Controdado: acciaio inossidabile; distanziatore: ottone; anello di bloccaggio: FKMPer sensori di livello capacitivi LK, LI, LT, LL0-80Adattatore a fascetta serratubo ⌀ 16 mm--6-9-

51.23 €

1 4 giorni 0.5flangia: acciaio inossidabile; Controdado: acciaio inossidabile; distanziatore: ottone; anello di bloccaggio: FKMPer sensori di livello capacitivi LK, LI, LT, LL-Adattatore a fascetta serratubo ⌀ 16 mm--6-9-

55.38 €

1 4 giorni 0.5flangia: alluminio anodizzato; Controdado: acciaio inossidabile; distanziatore: ottone; anello di bloccaggio: FKM; Guarnizione: TesniPer sensori di livello capacitivi LK, LI, LT, LL0-80Adattatore a fascetta serratubo ⌀ 16 mm--6-9-

54.69 €

1 4 giorni -flangia: acciaio inossidabile (1.4305/303); guarnizione: NBRPer sensori di livello LR0-80G 3/4In conformità a DIN 24557-1-166-9In conformità a DIN 24557

52.76 €

1 4 giorni -flangia: acciaio inossidabile (1.4305/303)Per sensori di livello LR-G 3/4--1-16; (a seconda del guarnizione utilizzato)6-9-

64.94 €

1 4 giorni -flangia: acciaio inossidabile (1.4305/303); guarnizione: NBRPer sensori di livello LR0-803/4"NPTIn conformità a DIN 24557-1-16< 40In conformità a DIN 24557

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connessione di processo flangia

Supporto tecnico