Staffa di montaggio【1-2 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E2D401
E3X102
E10730
E12628
E12674
E35065
E40204
E80335
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Idoneo per diametri albero
(mm)
Materiali Design Altezza dell’albero per l’azionamento della valvola Tipo di montaggio Distanza tra i fori per la staffa di montaggio Diametro interno
(mm)
Installazione Dimensioni
(mm)
Accessori (Inclusi)

58.70 €

1 4 giorni -apparecchio: metalloStandard VESA, per PC touch panel, 100 x 100 mm----Per montaggio a parete posteriore126.8 x 123.3 x 23.2-

25.75 €

1 4 giorni -apparecchio: alluminioPer tipi O2D-installazione posteriore tramite viti---46 x 102 x 2Viti a testa cilindrica: 3 x M3 x 6, acciaio

22.16 €

1 4 giorni -acciaio inox (1.4305/303)------87 x 80 x 49.5-

61.86 €

1 4 giorni > 38Staffa di montaggio: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); adattatore per albero: alluminioPer interfacce meccaniche con attuatori pneumatici VDI/VDE 384530 / 40 / 50 mm-80 x 30 / 130 x 30 mm---viti a brugola: 1 x M6 x 45, acciaio inossidabile
viti a brugola: 8 x M5 x 8, acciaio inossidabile
dadi esagonali: 8 x M5, acciaio inossidabile

61.86 €

1 4 giorni > 38Staffa di montaggio: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); adattatore per albero: alluminioPer interfacce meccaniche con attuatori pneumatici VDI/VDE 384520 / 30 / 40 mm-80 x 30 / 130 x 30 mm---viti a brugola: 1 x M6 x 60, acciaio inossidabile
viti a brugola: 8 x M5 x 8, acciaio inossidabile
dadi esagonali: 8 x M5, acciaio inossidabile

65.14 €

1 4 giorni -acciaio (1.0037/S235JR) zincatoPer tipi O2D---30---

94.29 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 62 giorni -acciaio inossidabile (1.4301/304)-------Accessori di montaggio

27.41 €

1 4 giorni -acciaio inossidabile (1.4301/304)--------

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico