Sensore di pressione combinato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PI003A
PI008A
PI009A
PN004A
PN006A
PN007A
PN009A
PY2793
PY2794
PY2795
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di ingressi e uscite Protezione Tempo di ritardo all’accensione
(s)
Pressione nominale Gamma di misurazione
(bar)
Tempo di ritardo programmabile Ds, Dr di lavoro Consumo di corrente
(mA)
Applicazioni Connessione di processo Tensione di esercizio
(V)
Temperatura ambiente
(°C)
Protezione da sovratensione Pressione di rottura min.
(mbar)
Pressione nominale
(mbar)
Dati di processo binari Regolazione del punto di commutazione Temperatura media
(°C)
Elemento limitatore integrato Segnale di uscita Tempo di risposta
(ms)
Smorzamento per l’uscita di commutazione dAP
(s)
Interfaccia di comunicazione Coppia di serraggio
(Nm)
Mezzi di applicazione Opzioni di impostazione dei parametri Tempo di risposta massimo uscita analogica
(ms)
Dati di processo analogici Smorzamento per l’uscita analogica dAA
(s)
Tempo ciclo di processo min.
(ms)
Profili Resistenza di isolamento min.
(MΩ)
Revisione IO-Link Installazione Con indicatore Materiali (parti bagnate) Tipo di trasmissione Tipo di pressione

957.65 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 1; Numero di uscite analogiche: 1IP 650.5--1-25-acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE< 50industria alimentare e delle bevandeattacco filettato G 1 filettatura esterna cono di tenuta18-32 DC-20-60------20-60; (se utilizzato al di fuori dell’area pericolosa:; temperatura ambiente: -25-85°C; temperatura del fluido: -25-125°C/145°C < 1h)-Segnale di commutazione; segnale analogico; (configurabile)< 1000.1-100--mezzi viscosi e liquidi con particelle sospese; liquidi e gas---0.1-100----alloggiamento ruotabile liberamente di 350°-ceramica (99,9% Al2O3); acciaio inossidabile (1.4435/316 L); acciaio inossidabile (1.4404/316 L); caratteristiche della superficie: Ra < 0,4/Rz 4; PTFE; EPDM--

985.48 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 1; Numero di uscite analogiche: 1IP 650.5--0.0124-0.25-acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE< 50industria alimentare e delle bevandeattacco filettato G 1 filettatura esterna cono di tenuta18-32 DC-20-60------20-60; (se utilizzato al di fuori dell’area pericolosa:; temperatura ambiente: -25-85°C; temperatura del fluido: -25-125°C/145°C < 1h)-Segnale di commutazione; segnale analogico; (configurabile)< 1000.1-100--mezzi viscosi e liquidi con particelle sospese; liquidi e gas---0.1-100----alloggiamento ruotabile liberamente di 350°-ceramica (99,9% Al2O3); acciaio inossidabile (1.4435/316 L); acciaio inossidabile (1.4404/316 L); caratteristiche della superficie: Ra < 0,4/Rz 4; PTFE; EPDM--

985.48 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 1; Numero di uscite analogiche: 1IP 650.5--1-1-acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE< 50industria alimentare e delle bevandeattacco filettato G 1 filettatura esterna cono di tenuta18-32 DC-20-60------20-60; (se utilizzato al di fuori dell’area pericolosa:; temperatura ambiente: -25-85°C; temperatura del fluido: -25-125°C/145°C < 1h)-Segnale di commutazione; segnale analogico; (configurabile)< 1000.1-100--mezzi viscosi e liquidi con particelle sospese; liquidi e gas---0.1-100----alloggiamento ruotabile liberamente di 350°-ceramica (99,9% Al2O3); acciaio inossidabile (1.4435/316 L); acciaio inossidabile (1.4404/316 L); caratteristiche della superficie: Ra < 0,4/Rz 4; PTFE; EPDM--

604.03 €

1 12 giorni Numero di uscite digitali: 1; Numero di uscite analogiche: 1IP 650.3-20-60.150 bar
2.175 psi
15 MPa
75 bar
1.087 psi
7,5 Mpa
Tipo di pressione: pressione relativa
-1-100; 0.2-50acciaio inossidabile (1.4301/304); acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE< 50Per applicazioni industrialiattacco filettato G 1/4 filettatura interna18-36 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV)-20-60Sì; (< 40 V)-----20-60N (può essere adattato)Segnale di commutazione; segnale analogico; (configurabile)----Liquidi e gasisteresi/finestra; normalmente aperto/normalmente chiuso; ritardo di accensione/spegnimento; smorzamento; unità di visualizzazione; uscita corrente/tensione3-------Unità display: 3 x LED, verdi
Stato di commutazione: LED, giallo
funzione display: display alfanumerico, 4 cifre
valori misurati: display alfanumerico, 4 cifre
acciaio inossidabile (1.4305/303); ceramica; FKM--

604.03 €

1 12 giorni Numero di uscite digitali: 1; Numero di uscite analogiche: 1IP 650.3-20-6.050 bar
725 psi
5.000 kPa
20 bar
290 psi
2.000 kPa
Tipo di pressione: pressione relativa
0-2.50; 0.2-50acciaio inossidabile (1.4301/304); acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE< 50Per applicazioni industrialiattacco filettato G 1/4 filettatura interna18-36 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV)-20-60Sì; (< 40 V)-----20-60N (può essere adattato)Segnale di commutazione; segnale analogico; (configurabile)----Liquidi e gasisteresi/finestra; normalmente aperto/normalmente chiuso; ritardo di accensione/spegnimento; smorzamento; unità di visualizzazione; uscita corrente/tensione3-------Unità display: 3 x LED, verdi
Stato di commutazione: LED, giallo
funzione display: display alfanumerico, 4 cifre
valori misurati: display alfanumerico, 4 cifre
acciaio inossidabile (1.4305/303); ceramica; FKM--

621.69 €

1 12 giorni Numero di uscite digitali: 1; Numero di uscite analogiche: 1IP 650.3-0-10; 0.2-50acciaio inossidabile (1.4301/304); acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE< 50Per applicazioni industrialiattacco filettato G 1/4 filettatura interna18-36 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV)-20-60Sì; (< 40 V)3000010000---20-60N (può essere adattato)Segnale di commutazione; segnale analogico; (configurabile)----Liquidi e gasisteresi/finestra; normalmente aperto/normalmente chiuso; ritardo di accensione/spegnimento; smorzamento; unità di visualizzazione; uscita corrente/tensione3-------Unità display: 4 x LED, verdi
Stato di commutazione: LED, giallo
funzione display: display alfanumerico, 4 cifre
valori misurati: display alfanumerico, 4 cifre
Unità display: mbar; kPa; psi; inHg
acciaio inossidabile (1.4305/303); ceramica; FKM-pressione relativa

621.69 €

1 12 giorni Numero di uscite digitali: 1; Numero di uscite analogiche: 1IP 650.3--1-00; 0.2-50acciaio inossidabile (1.4301/304); acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE< 50Per applicazioni industrialiattacco filettato G 1/4 filettatura interna18-36 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV)-20-60Sì; (< 40 V)3000010000-pulsante di programmazione-20-60N (può essere adattato)Segnale di commutazione; segnale analogico; (configurabile)----Liquidi e gasisteresi/finestra; normalmente aperto/normalmente chiuso; ritardo di accensione/spegnimento; smorzamento; unità di visualizzazione; uscita corrente/tensione3-------Unità display: 4 x LED, verdi
Stato di commutazione: LED, giallo
funzione display: display alfanumerico, 4 cifre
valori misurati: display alfanumerico, 4 cifre
Unità display: mbar; kPa; psi; inHg
acciaio inossidabile (1.4305/303); ceramica; FKM-pressione relativa; vuoto

1,125.98 €

1 3 giorni Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 1IP 67; IP 68; IP 69K1|0.5-25-125; (145 max. 1 ora) 350 bar
5.070 psi
35 MPa
100 bar
1.450 psi
10 Mpa
Tipo di pressione: pressione relativa
Nessuno spazio morto: Sì
--1-25-acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA< 45da incasso per l’industria alimentare e delle bevandeattacco filettato G 1 filettatura esterna Aseptoflex Vario20-32 DC|18-32 DC-25-80---2--25-125; (145 max. 1 ora)-Segnale di commutazione; segnale analogico; IO-Link; (configurabile)-0-30IO-Link35; (coppia di serraggio consigliata; dipende dalla lubrificazione. guarnizione e pressione nominale)mezzi viscosi e liquidi con particelle sospese; liquidi e gas--10.01-99.992.3nessun profilo100; (500 V DC)1.0--ceramica (99,9% Al2O3); acciaio inossidabile (1.4435/316 L); caratteristiche della superficie: Ra < 0,4/Rz 4; PTFECOM2 (38,4 kBaud)-

1,145.17 €

1 3 giorni Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 1IP 67; IP 68; IP 69K1|0.5-25-125; (145 max. 1 ora) 150 bar
2.175 psi
15 MPa
50 bar
725 psi
5 Mpa
Tipo di pressione: pressione relativa
Nessuno spazio morto: Sì
-1-10-acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA< 45da incasso per l’industria alimentare e delle bevandeattacco filettato G 1 filettatura esterna Aseptoflex Vario20-32 DC|18-32 DC-25-80---2--25-125; (145 max. 1 ora)-Segnale di commutazione; segnale analogico; IO-Link; (configurabile)-0-30IO-Link35; (coppia di serraggio consigliata; dipende dalla lubrificazione. guarnizione e pressione nominale)mezzi viscosi e liquidi con particelle sospese; liquidi e gas--10.01-99.992.3nessun profilo100; (500 V DC)1.0--ceramica (99,9% Al2O3); acciaio inossidabile (1.4435/316 L); caratteristiche della superficie: Ra < 0,4/Rz 4; PTFECOM2 (38,4 kBaud)-

1,145.17 €

1 3 giorni Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 1IP 67; IP 68; IP 69K1|0.5-25-125; (145 max. 1h) 100 bar
1.450 psi
10.000 kPa
30 bar
435 psi
3.000 kPa
Tipo di pressione: pressione relativa
Nessuno spazio morto: Sì
-1-5-acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA< 45da incasso per l’industria alimentare e delle bevandeattacco filettato G 1 filettatura esterna Aseptoflex Vario20-32 DC|18-32 DC-25-80---2--25-125; (145 max. 1 ora)-Segnale di commutazione; segnale analogico; IO-Link; (configurabile)-0-30IO-Link35; (coppia di serraggio consigliata; dipende dalla lubrificazione. guarnizione e pressione nominale)mezzi viscosi e liquidi con particelle sospese; liquidi e gas--10.01-99.992.3nessun profilo100; (500 V DC)1.0--ceramica (99,9% Al2O3); acciaio inossidabile (1.4435/316 L); caratteristiche della superficie: Ra < 0,4/Rz 4; PTFECOM2 (38,4 kBaud)-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Cicli di pressione minima 100 milioni Classe di protezione III Protezione contro l’inversione di polarità
Watchdog integrato Caratteristica speciale Contatti con placcatura in oro

Supporto tecnico