Flussimetro magnetico-induttivo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SM0504
SM0505
SM0510
SM2000
SM2001
SM2004
SM2100
SM2400
SM2404
SM2500
SM2601
SM2604
SM4000
SM4100
SM6000
SM6001
SM6004
SM6050
SM6100
SM6400
SM6404
SM6500
SM6601
SM6604
SM7000
SM7001
SM7004
SM7020
SM7050
SM7100
SM7400
SM7404
SM7500
SM7601
SM7604
SM8000
SM8001
SM8004
SM8050
SM8100
SM8120
SM8400
SM8404
SM8500
SM8601
SM8604
SM9000
SM9001
SM9004
SM9100
SM9400
SM9404
SM9500
SM9601
SM9604
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di ingressi e uscite Uscita tensione analogica
(V)
Protezione Progettazione elettrica di lavoro Consumo di corrente
(mA)
Applicazioni Tipo di protezione da cortocircuiti Connessione di processo Temperatura di stoccaggio
(°C)
Tensione di esercizio
(V)
Temperatura ambiente
(°C)
Funzione di uscita Numero totale di uscite Ripetibilità Resistenza al carico min
(Ω)
Frequenza dell’uscita
(Hz)
Segnale di uscita Protezione da cortocircuiti Uscita di commutazione caduta di tensione max. DC
(V)
Interfaccia di comunicazione Ingressi Gamma di misurazione Temperatura di stoccaggio Corrente nominale permanente dell’uscita di commutazione DC
(mA)
Protezione da sovraccarico Temperatura ambiente
(°F)
Deviazione temperatura Uscita a impulsi Precisione (nel campo di misura) Revisione IO-Link Installazione Con indicatore Gamma di misurazione
(l/min)
Materiali (parti bagnate) Tipo di trasmissione Accessori (inclusi)

956.59 €

1 12 giorni Numero di uscite analogiche: 2-IP 67-acciaio inossidabile (1,4404/316 L); PBT-GF20; PC; EPDM/X95; (24 V)Per applicazioni industriali-attacco filettato G 1 DN25 Guarnizione piatta-18-30 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV)--2± 0.2% MEW--Segnale analogico----6-1.800 gph
0,1-30 giri/min
--14-140--± (0.8 % MW + 0.5 % MEW)-collegamento al tubo tramite adattatore--acciaio inossidabile (1,4404/316 L); Hastelloy; PEEK; FKM--

938.44 €

1 12 giorni Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 10-10; (scalabile)IP 67PNP/NPNacciaio inossidabile (1,4404/316 L); PBT-GF20; PC; EPDM/X95; (24 V)rilevamento di tubi vuoti; funzione totalizzatore; per applicazioni industrialia impulsiattacco filettato G 1 DN25 Guarnizione piatta-25-8018-30 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV)-10-60normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)2± 0.2% MEW2000-Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale a impulsi; (configurabile)2-reset del contatore0,2-100 l/min
0,01-6 m³/h
-200--misuratore di portata± (2 % MW + 0.5 % MEW)--Unità display: 6 x LED, verde (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C)
Stato di commutazione: 2 x LED, gialli
valori misurati: display alfanumerico, 4 cifre
programmazione
display alfanumerico, 4 cifre
-acciaio inossidabile (1,4404/316 L); PEEK; EPDM/X--

1,208.08 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 10-10; (scalabile)IP 65; IP 67PNP/NPNacciaio inossidabile (1.4404/316 L); acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); PC; FKM; PBT-GF20; TPE-U< 150funzione totalizzatore; rilevamento di tubi vuoti; per applicazioni industrialia impulsiattacco filettato G 2 DN50 Guarnizione piatta-25-8018-32 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV)-10-60normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)2± 0.2% MEW20000.1-10000Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale a impulsi; IO-Link; (configurabile)2IO-Linkreset del contatore5-600 l/min
0,3-36 m³/h
-250; (per uscita)-± 0.0333°C / Kmisuratore di portata± (0.8 % MW + 0.5 % MEW)1.1collegamento al tubo tramite adattatoreUnità display: 6 x LED, verde (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C)
Stato di commutazione: 2 x LED, gialli
valori misurati: display alfanumerico, 4 cifre
programmazione
display alfanumerico, 4 cifre
-acciaio inossidabile (1.4404/316 L); acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); PEEK; Centellen; FKMCOM2 (38,4 kBaud)Guarnizione: 2, CentellenLabel

1,169.34 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 10-10; (scalabile)IP 65; IP 67PNP/NPNacciaio inossidabile (1.4404/316 L); acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); PEI; FKM; PBT-GF20; TPE-U< 150funzione totalizzatore; rilevamento di tubi vuoti; per applicazioni industrialia impulsiattacco filettato G 2 DN50 Guarnizione piatta-25-8018-32 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV)-10-60normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)2± 0.2% MEW20000.1-10000Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale a impulsi; IO-Link; (configurabile)2IO-Linkreset del contatore5-600 l/min
0,3-36 m³/h
-250; (per uscita)-± 0.0333°C / Kmisuratore di portata± (0.8 % MW + 0.5 % MEW)1.1collegamento al tubo tramite adattatoreUnità display: 6 x LED, verde (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C)
Stato di commutazione: 2 x LED, gialli
valori misurati: display alfanumerico, 4 cifre
programmazione
display alfanumerico, 4 cifre
-acciaio inossidabile (1.4404/316 L); acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); PEEK; Centellen; FKMCOM2 (38,4 kBaud)Guarnizione: 2, CentellenLabel

1,169.34 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 10-10; (scalabile)IP 65; IP 67PNP/NPNacciaio inossidabile (1.4404/316 L); acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); PEI; FKM; PBT-GF20; TPE-U< 150funzione totalizzatore; rilevamento di tubi vuoti; per applicazioni industrialia impulsiattacco filettato G 2 DN50 Guarnizione piatta-18-32 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV)-normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)2± 0.2% MEW20000.1-10000Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale a impulsi; IO-Link; (configurabile)2IO-Linkreset del contatore80-9.600 gph
1,3-160 giri/min
-250; (per uscita)14-140± 0.0185°F / Kmisuratore di portata± (0.8 % MW + 0.5 % MEW)1.1collegamento al tubo tramite adattatoreUnità display: 6 x LED, verde (giri/min, gph, gal, °F, 10³, 1.000 x 10³)
Stato di commutazione: 2 x LED, gialli
valori misurati: display alfanumerico, 4 cifre
programmazione
display alfanumerico, 4 cifre
-acciaio inossidabile (1.4404/316 L); acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); PEEK; Centellen; FKMCOM2 (38,4 kBaud)Guarnizione: 2, CentellenLabel

1,185.32 €

1 4 giorni Numero di uscite analogiche: 2---acciaio inossidabile (1.4404/316 L); acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); PEI; FKM; PBT-GF20; TPE-U< 150rilevamento di tubi vuoti; per applicazioni industriali-attacco filettato G 2 DN50 Guarnizione piatta-18-32 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV)--2± 0.2% MEW--Segnale analogico----5-600 l/min
0,3-36 m³/h
-10-60°C
14-140°F
-25-80°C
-13-176°F
Protezione
IP 65; IP 67
---± 0.0333°C / K; ± 0.0599°F / K-± (0.8 % MW + 0.5 % MEW)-collegamento al tubo tramite adattatore--acciaio inossidabile (1.4404/316 L); acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); PEEK; fibra rinforzata NBR; FKM-Guarnizione: 2, CentellenLabel

1,169.34 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 10-10; (scalabile)IP 65; IP 67PNP/NPNacciaio inossidabile (1.4404/316 L); acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); PEI; FKM; PBT-GF20; TPE-U< 150funzione totalizzatore; rilevamento di tubi vuoti; per applicazioni industrialia impulsiattacco filettato G 2 DN50 Guarnizione piatta-25-8018-32 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV)-10-60normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)2± 0.2% MEW20000.1-10000Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale a impulsi; IO-Link; (configurabile)2IO-Linkreset del contatore5-600 l/min
0,3-36 m³/h
-250; (per uscita)-± 0.0333°C / Kmisuratore di portata± (0.8 % MW + 0.5 % MEW)1.1collegamento al tubo tramite adattatoreUnità display: 6 x LED, verde (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C)
Stato di commutazione: 2 x LED, gialli
valori misurati: display alfanumerico, 4 cifre
programmazione
display alfanumerico, 4 cifre
-acciaio inossidabile (1.4404/316 L); acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); PEEK; Centellen; EPDMCOM2 (38,4 kBaud)Guarnizione: 2, CentellenLabel

1,169.34 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 10-10; (scalabile)IP 65; IP 67PNP/NPNacciaio inossidabile (1.4404/316 L); acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); PEI; FKM; PBT-GF20; TPE-U< 150funzione totalizzatore; rilevamento di tubi vuoti; per applicazioni industrialia impulsiattacco filettato Rc 2 filettatura interna DN50-25-8018-32 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV)-10-60normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)2± 0.2% MEW20000.1-10000Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale a impulsi; IO-Link; (configurabile)2IO-Linkreset del contatore5-600 l/min
0,3-36 m³/h
-250; (per uscita)-± 0.0333°C / Kmisuratore di portata± (0.8 % MW + 0.5 % MEW)1.1-Unità display: 6 x LED, verde (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C)
Stato di commutazione: 2 x LED, gialli
valori misurati: display alfanumerico, 4 cifre
programmazione
display alfanumerico, 4 cifre
-acciaio inossidabile (1.4404/316 L); acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); PEEK; FKMCOM2 (38,4 kBaud)Etichetta

1,185.32 €

1 4 giorni Numero di uscite analogiche: 2---acciaio inossidabile (1.4404/316 L); acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); PEI; FKM; PBT-GF20; TPE-U< 150rilevamento di tubi vuoti; per applicazioni industriali-attacco filettato Rc 2 filettatura interna DN50-18-32 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV)--2± 0.2% MEW--Segnale analogico----5-600 l/min
0,3-36 m³/h
-10-60°C
14-140°F
-25-80°C
-13-176°F
Protezione
IP 65; IP 67
---± 0.0333°C / K; ± 0.0599°F / K-± (0.8 % MW + 0.5 % MEW)----acciaio inossidabile (1.4404/316 L); acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); PEEK; FKM-Etichetta

1,169.34 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 10-10; (scalabile)IP 65; IP 67PNP/NPNacciaio inossidabile (1.4404/316 L); acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); PEI; FKM; PBT-GF20; TPE-U< 150funzione totalizzatore; rilevamento di tubi vuoti; per applicazioni industrialia impulsiattacco filettato Rc 2 filettatura interna DN50-25-8018-32 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV)-10-60normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)2± 0.2% MEW20000.1-10000Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale a impulsi; IO-Link; (configurabile)2IO-Linkreset del contatore5-600 l/min
0,3-36 m³/h
-250; (per uscita)-± 0.0333°C / Kmisuratore di portata± (0.8 % MW + 0.5 % MEW)1.1-Unità display: 6 x LED, verde (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C)
Stato di commutazione: 2 x LED, gialli
valori misurati: display alfanumerico, 4 cifre
programmazione
display alfanumerico, 4 cifre
-acciaio inossidabile (1.4404/316 L); acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); PEEK; EPDMCOM2 (38,4 kBaud)Etichetta

1,169.34 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 10-10; (scalabile)IP 65; IP 67PNP/NPNacciaio inossidabile (1.4404/316 L); acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); PEI; FKM; PBT-GF20; TPE-U< 150funzione totalizzatore; rilevamento di tubi vuoti; per applicazioni industrialia impulsiattacco filettato 2”NPT DN50-18-32 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV)-normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)2± 0.2% MEW20000.1-10000Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale a impulsi; IO-Link; (configurabile)2IO-Linkreset del contatore80-9.600 gph
1,3-160 giri/min
-250; (per uscita)14-140± 0.0185°F / Kmisuratore di portata± (0.8 % MW + 0.5 % MEW)1.1-Unità display: 6 x LED, verde (giri/min, gph, gal, °F, 10³, 1.000 x 10³)
Stato di commutazione: 2 x LED, gialli
valori misurati: display alfanumerico, 4 cifre
programmazione
display alfanumerico, 4 cifre
-acciaio inossidabile (1.4404/316 L); acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); PEEK; FKMCOM2 (38,4 kBaud)Etichetta

1,185.32 €

1 4 giorni Numero di uscite analogiche: 2---acciaio inossidabile (1.4404/316 L); acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); PEI; FKM; PBT-GF20; TPE-U< 150rilevamento di tubi vuoti; per applicazioni industriali-attacco filettato 2”NPT DN50-18-32 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV)--2± 0.2% MEW--Segnale analogico; IO-Link; (configurabile)--IO-Link-5-600 l/min
0,3-36 m³/h
-10-60°C
14-140°F
-25-80°C
-13-176°F
Protezione
IP 65; IP 67
---± 0.0333°C / K; ± 0.0599°F / K-± (0.8 % MW + 0.5 % MEW)1.1---acciaio inossidabile (1.4404/316 L); acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); PEEK; FKMCOM2 (38,4 kBaud)Etichetta

744.77 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 10-10; (scalabile)IP 67PNP/NPNacciaio inossidabile (1,4404/316 L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE< 80funzione totalizzatore; per applicazioni industrialia impulsiattacco filettato G 1/4 DN6 Guarnizione piatta-25-8018-30 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV)-10-60normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)2± 0.2% MEW2000-Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale a impulsi ; IO-Link; (configurabile)2IO-Linkreset del contatore5-3.000 ml/min
0,005-3 l/min|5-3.000 ml/min
0,005-3 l/min
-200--misuratore di portata± (2 % MW + 0.5 % MEW)1.1collegamento al tubo tramite adattatoreUnità display: 6 x LED, verde (ml/min, l/h, l, m³, °C, 10³)
Stato di commutazione: 2 x LED, gialli
valori misurati: display alfanumerico, 4 cifre
programmazione
display alfanumerico, 4 cifre
-acciaio inossidabile (1,4404/316 L); PEEK; FKMCOM2 (38,4 kBaud)-

744.77 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 10-10; (scalabile)IP 67PNP/NPNacciaio inossidabile (1,4404/316 L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE< 80funzione totalizzatore; per applicazioni industrialia impulsiattacco filettato G 1/4 DN6 Guarnizione piatta-25-8018-30 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV)-10-60normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)2± 0.2 % MEW2000-Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale a impulsi ; IO-Link; (configurabile)2IO-Linkreset del contatore5-3.000 ml/min
0,005-3 l/min|5-3.000 ml/min
0,005-3 l/min
-200--misuratore di portata± (2 % MW + 0.5 % MEW)1.1collegamento al tubo tramite adattatoreUnità display: 6 x LED, verde (ml/min, l/h, l, m³, °C, 10³)
Stato di commutazione: 2 x LED, gialli
valori misurati: display alfanumerico, 4 cifre
programmazione
display alfanumerico, 4 cifre
-acciaio inossidabile (1,4404/316 L); PEEK; EPDMCOM2 (38,4 kBaud)-

705.80 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 10-10; (scalabile)IP 67PNP/NPNacciaio inossidabile (1,4404/316 L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE95; (24 V)funzione totalizzatore; per applicazioni industrialia impulsiattacco filettato G 1/2 DN15 Guarnizione piatta-25-8018-30 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV)-10-60normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)2± 0.2% MEW2000-Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale a impulsi ; IO-Link; (configurabile)2IO-Linkreset del contatore0,1-25 l/min
0,005-1,5 m³/h
-200--misuratore di portata± (0.8 % MW + 0.5 % MEW)1.1collegamento al tubo tramite adattatoreUnità display: 6 x LED, verde (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C)
Stato di commutazione: 2 x LED, gialli
valori misurati: display alfanumerico, 4 cifre
programmazione
display alfanumerico, 4 cifre
-acciaio inossidabile (1,4404/316 L); PEEK; FKMCOM2 (38,4 kBaud)-

705.80 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 10-10; (scalabile)IP 67PNP/NPNacciaio inossidabile (1,4404/316 L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE95; (24 V)funzione totalizzatore; per applicazioni industrialia impulsiattacco filettato G 1/2 DN15 Guarnizione piatta-18-30 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV)-normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)2± 0.2% MEW2000-Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale a impulsi ; IO-Link; (configurabile)2IO-Linkreset del contatore1,5-396 gph
0,03-6,6 giri/min
-20014-140-misuratore di portata± (0.8 % MW + 0.5 % MEW)1.1collegamento al tubo tramite adattatoreUnità display: 6 x LED, verde (giri/min, gph, gal, °F, 10³, 1.000 x 10³)
Stato di commutazione: 2 x LED, gialli
valori misurati: display alfanumerico, 4 cifre
programmazione
display alfanumerico, 4 cifre
-acciaio inossidabile (1,4404/316 L); PEEK; FKMCOM2 (38,4 kBaud)-

719.66 €

1 4 giorni Numero di uscite analogiche: 2-IP 67-acciaio inossidabile (1,4404/316 L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE120; (24 V)Per applicazioni industriali-attacco filettato G 1/2 DN15 Guarnizione piatta-25-8020-30 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV)-10-60-2± 0.2% MEW--Segnale analogico----0,1-25 l/min
0,03-6,6 giri/min
-----± (2 % MW + 0.5 % MEW)-collegamento al tubo tramite adattatore--acciaio inossidabile (1,4404/316 L); PEEK; FKM--

527.63 €

1 4 giorni Numero di uscite analogiche: 1-IP 67-acciaio inossidabile (1,4404/316 L); PBT-GF20; FKM; TPE95; (24 V)Per applicazioni industriali-attacco filettato G 1/2 DN15 Guarnizione piatta-25-8018-30 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV)-10-60-1± 0.2% MEW--Segnale analogico; IO-Link; (configurabile)--IO-Link---250---± (0.8 % MW + 0.5 % MEW)1.1collegamento al tubo tramite adattatore-0.1-25acciaio inossidabile (1,4404/316 L); PEEK; FKMCOM2 (38,4 kBaud)-

705.80 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 10-10; (scalabile)IP 67PNP/NPNacciaio inossidabile (1,4404/316 L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE95; (24 V)funzione totalizzatore; per applicazioni industrialia impulsiattacco filettato G 1/2 DN15 Guarnizione piatta-25-8018-30 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV)-10-60normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)2± 0.2% MEW2000-Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale a impulsi ; IO-Link; (configurabile)2IO-Linkreset del contatore0,1-25 l/min
0,005-1,5 m³/h
-200--misuratore di portata± (0.8 % MW + 0.5 % MEW)1.1collegamento al tubo tramite adattatoreUnità display: 6 x LED, verde (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C)
Stato di commutazione: 2 x LED, gialli
valori misurati: display alfanumerico, 4 cifre
programmazione
display alfanumerico, 4 cifre
-acciaio inossidabile (1,4404/316 L); PEEK; EPDMCOM2 (38,4 kBaud)-

705.80 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 10-10; (scalabile)IP 67PNP/NPNacciaio inossidabile (1,4404/316 L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE95; (24 V)funzione totalizzatore; per applicazioni industrialia impulsiattacco filettato Rc 1/2 filettatura interna DN15-25-8018-30 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV)-10-60normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)2± 0.2% MEW2000-Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale a impulsi ; IO-Link; (configurabile)2IO-Linkreset del contatore0,1-25 l/min
0,005-1,5 m³/h
-200--misuratore di portata± (0.8 % MW + 0.5 % MEW)1.1-Unità display: 6 x LED, verde (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C)
Stato di commutazione: 2 x LED, gialli
valori misurati: display alfanumerico, 4 cifre
programmazione
display alfanumerico, 4 cifre
-acciaio inossidabile (1,4404/316 L); PEEK; FKMCOM2 (38,4 kBaud)-

719.66 €

1 4 giorni Numero di uscite analogiche: 2-IP 67-acciaio inossidabile (1,4404/316 L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE120; (24 V)Per applicazioni industriali-attacco filettato Rc 1/2 filettatura interna DN15-25-8020-30 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV)-10-60-2± 0.2% MEW--Segnale analogico----0,1-25 l/min
0,03-6,6 giri/min
-----± (0.2 % MW + 0.5 % MEW)--Unità display: 6 x LED, verde (l/min, m³/h, giri/min, gph, °C, °F)
valori misurati: display alfanumerico, 4 cifre
programmazione
display alfanumerico, 4 cifre
-acciaio inossidabile (1,4404/316 L); PEEK; FKM--

705.80 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 10-10; (scalabile)IP 67PNP/NPNacciaio inossidabile (1,4404/316 L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE95; (24 V)funzione totalizzatore; per applicazioni industrialia impulsiattacco filettato Rc 1/2 filettatura interna DN15-25-8018-30 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV)-10-60normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)2± 0.2% MEW2000-Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale a impulsi ; IO-Link; (configurabile)2IO-Linkreset del contatore0,1-25 l/min
0,005-1,5 m³/h
-200--misuratore di portata± (0.8 % MW + 0.5 % MEW)1.1-Unità display: 6 x LED, verde (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C)
Stato di commutazione: 2 x LED, gialli
valori misurati: display alfanumerico, 4 cifre
programmazione
display alfanumerico, 4 cifre
-acciaio inossidabile (1,4404/316 L); PEEK; EPDMCOM2 (38,4 kBaud)-

705.80 €

1 3 giorni Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 10-10; (scalabile)IP 67PNP/NPNacciaio inossidabile (1,4404/316 L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE95; (24 V)funzione totalizzatore; per applicazioni industrialia impulsiattacco filettato 1/2”NPT DN15-18-30 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV)-normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)2± 0.2% MEW2000-Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale a impulsi ; IO-Link; (configurabile)2IO-Linkreset del contatore1,5-396 gph
0,03-6,6 giri/min
-20014-140-misuratore di portata± (0.8 % MW + 0.5 % MEW)1.1-Unità display: 6 x LED, verde (giri/min, gph, gal, °F, 10³, 1.000 x 10³)
Stato di commutazione: 2 x LED, gialli
valori misurati: display alfanumerico, 4 cifre
programmazione
display alfanumerico, 4 cifre
-acciaio inossidabile (1,4404/316 L); PEEK; FKMCOM2 (38,4 kBaud)-

719.66 €

1 4 giorni Numero di uscite analogiche: 2-IP 67-acciaio inossidabile (1,4404/316 L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE120; (24 V)Per applicazioni industriali-attacco filettato 1/2”NPT DN15-25-8020-30 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV)-10-60-2± 0.2% MEW--Segnale analogico----0,1-25 l/min
0,03-6,6 giri/min
-----± (2 % MW + 0.5 % MEW)----acciaio inossidabile (1,4404/316 L); PEEK; FKM--

813.24 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 10-10; (scalabile)IP 67PNP/NPNacciaio inossidabile (1,4404/316 L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE95; (24 V)funzione totalizzatore; per applicazioni industrialia impulsiattacco filettato G 3/4 DN20 Guarnizione piatta-25-8018-30 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV)-10-60normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)2± 0.2% MEW2000-Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale a impulsi ; IO-Link; (configurabile)2IO-Linkreset del contatore0,2-50 l/min
0,01-3 m³/h
-200--misuratore di portata± (0.8 % MW + 0.5 % MEW)1.1collegamento al tubo tramite adattatoreUnità display: 6 x LED, verde (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C)
Stato di commutazione: 2 x LED, gialli
valori misurati: display alfanumerico, 4 cifre
programmazione
display alfanumerico, 4 cifre
-acciaio inossidabile (1,4404/316 L); PEEK; FKMCOM2 (38,4 kBaud)-

813.24 €

1 12 giorni Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 10-10; (scalabile)IP 67PNP/NPNacciaio inossidabile (1,4404/316 L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE95; (24 V)funzione totalizzatore; per applicazioni industrialia impulsiattacco filettato G 3/4 DN20 Guarnizione piatta-18-30 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV)-normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)2± 0.2% MEW2000-Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale a impulsi ; IO-Link; (configurabile)2IO-Linkreset del contatore3-792 gph
0,06-13,2 giri/min
-20014-140-misuratore di portata± (0.8 % MW + 0.5 % MEW)1.1collegamento al tubo tramite adattatoreUnità display: 6 x LED, verde (giri/min, gph, gal, °F, 10³, 1.000 x 10³)
Stato di commutazione: 2 x LED, gialli
valori misurati: display alfanumerico, 4 cifre
programmazione
display alfanumerico, 4 cifre
-acciaio inossidabile (1,4404/316 L); PEEK; FKMCOM2 (38,4 kBaud)-

831.60 €

1 4 giorni Numero di uscite analogiche: 2-IP 67-acciaio inossidabile (1,4404/316 L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE120; (24 V)Per applicazioni industriali-attacco filettato G 3/4 DN20 Guarnizione piatta-25-8020-30 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV)-10-60-2± 0.2% MEW--Segnale analogico----0,2-50 l/min
0,02-13,22 giri/min
-----± (2 % MW + 0.5 % MEW)-collegamento al tubo tramite adattatore--acciaio inossidabile (1,4404/316 L); PEEK; FKM--

777.46 €

1 3 giorni Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 1-IP 65; IP 67PNP/NPNacciaio inossidabile (1.4408/316); acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PC; PBT+PC-GF30< 80-a impulsiG 3/4 DN20 guarnizione piatta-25-8018-30 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV)-20-60normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)2± 0.2 % MEW--Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale a impulsi; IO-Link; frequenza segnale; (configurabile)2IO-Linkreset del contatore0,1-75 l/min
0,006-4,5 m³/h
-100--misuratore di portata± (0.8 % MW + 0.2 % MEW)1.1-Display a colori 1,44”, 128 x 128 pixel2 x LED, giallo-acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PEEK; PEEK in fibra di carbonio; FKM; CentellenCOM2 (38,4 kBaud)-

634.83 €

1 4 giorni Numero di uscite analogiche: 1-IP 67-acciaio inossidabile (1,4404/316 L); PBT-GF20; FKM; TPE95; (24 V)Per applicazioni industriali-attacco filettato G 3/4 DN20 Guarnizione piatta-25-8018-30 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV)-10-60-1± 0.2% MEW--Segnale analogico; IO-Link; (configurabile)--IO-Link---250---± (0.8 % MW + 0.5 % MEW)1.1collegamento al tubo tramite adattatore-0.1-50acciaio inossidabile (1,4404/316 L); PEEK; FKMCOM2 (38,4 kBaud)-

813.24 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 10-10; (scalabile)IP 67PNP/NPNacciaio inossidabile (1,4404/316 L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE95; (24 V)funzione totalizzatore; per applicazioni industrialia impulsiattacco filettato G 3/4 DN20 Guarnizione piatta-25-8018-30 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV)-10-60normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)2± 0.2% MEW2000-Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale a impulsi ; IO-Link; (configurabile)2IO-Linkreset del contatore0,2-50 l/min
0,01-3 m³/h
-200--misuratore di portata± (0.8 % MW + 0.5 % MEW)1.1collegamento al tubo tramite adattatoreUnità display: 6 x LED, verde (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C)
Stato di commutazione: 2 x LED, gialli
valori misurati: display alfanumerico, 4 cifre
programmazione
display alfanumerico, 4 cifre
-acciaio inossidabile (1,4404/316 L); PEEK; EPDMCOM2 (38,4 kBaud)-

813.24 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 10-10; (scalabile)IP 67PNP/NPNacciaio inossidabile (1,4404/316 L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE95; (24 V)funzione totalizzatore; per applicazioni industrialia impulsiattacco filettato Rc 3/4 filettatura interna DN20-25-8018-30 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV)-10-60normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)2± 0.2% MEW2000-Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale a impulsi ; IO-Link; (configurabile)2IO-Linkreset del contatore0,2-50 l/min
0,01-3 m³/h
-200--misuratore di portata± (0.8 % MW + 0.5 % MEW)1.1-Unità display: 6 x LED, verde (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C)
Stato di commutazione: 2 x LED, gialli
valori misurati: display alfanumerico, 4 cifre
programmazione
display alfanumerico, 4 cifre
-acciaio inossidabile (1,4404/316 L); PEEK; FKMCOM2 (38,4 kBaud)-

831.60 €

1 4 giorni Numero di uscite analogiche: 2-IP 67-acciaio inossidabile (1,4404/316 L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE120; (24 V)Per applicazioni industriali-attacco filettato Rc 3/4 filettatura interna DN20-25-8020-30 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV)-10-60-2± 0.2% MEW--Segnale analogico----0,2-50 l/min
0,02-13,22 giri/min
-----± (0.2 % MW + 0.5 % MEW)--Unità display: 6 x LED, verde (l/min, m³/h, giri/min, gph, °C, °F)
valori misurati: display alfanumerico, 4 cifre
programmazione
display alfanumerico, 4 cifre
-acciaio inossidabile (1,4404/316 L); PEEK; FKM--

813.24 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 10-10; (scalabile)IP 67PNP/NPNacciaio inossidabile (1,4404/316 L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE95; (24 V)funzione totalizzatore; per applicazioni industrialia impulsiattacco filettato Rc 3/4 filettatura interna DN20-25-8018-30 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV)-10-60normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)2± 0.2% MEW2000-Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale a impulsi ; IO-Link; (configurabile)2IO-Linkreset del contatore0,2-50 l/min
0,01-3 m³/h
-200--misuratore di portata± (0.8 % MW + 0.5 % MEW)1.1-Unità display: 6 x LED, verde (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C)
Stato di commutazione: 2 x LED, gialli
valori misurati: display alfanumerico, 4 cifre
programmazione
display alfanumerico, 4 cifre
-acciaio inossidabile (1,4404/316 L); PEEK; EPDMCOM2 (38,4 kBaud)-

813.24 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 10-10; (scalabile)IP 67PNP/NPNacciaio inossidabile (1,4404/316 L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE95; ((24 ))funzione totalizzatore; per applicazioni industrialia impulsiattacco filettato 3/4”NPT DN20-18-30 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV)-normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)2± 0.2% MEW2000-Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale a impulsi ; IO-Link; (configurabile)2IO-Linkreset del contatore3-792 gph
0,06-13,2 giri/min
-20014-140-misuratore di portata± (0.8 % MW + 0.5 % MEW)1.1-Unità display: 6 x LED, verde (giri/min, gph, gal, °F, 10³, 1.000 x 10³)
Stato di commutazione: 2 x LED, gialli
valori misurati: display alfanumerico, 4 cifre
programmazione
display alfanumerico, 4 cifre
-acciaio inossidabile (1,4404/316 L); PEEK; FKMCOM2 (38,4 kBaud)-

831.60 €

1 4 giorni Numero di uscite analogiche: 2-IP 67-acciaio inossidabile (1,4404/316 L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE120; (24 V)Per applicazioni industriali-attacco filettato 3/4”NPT DN20-25-8020-30 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV)-10-60-2± 0.2% MEW--Segnale analogico----0,2-50 l/min
0,02-13,22 giri/min
-----± (2 % MW + 0.5 % MEW)----acciaio inossidabile (1,4404/316 L); PEEK; FKM--

938.21 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 10-10; (scalabile)IP 67PNP/NPNacciaio inossidabile (1,4404/316 L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE95; (24 V)funzione totalizzatore; per applicazioni industrialia impulsiattacco filettato G 1 DN25 Guarnizione piatta-25-8018-30 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV)-10-60normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)2± 0.2% MEW2000-Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale a impulsi ; IO-Link; (configurabile)2IO-Linkreset del contatore0,2-100 l/min
0,01-6 m³/h
-200--misuratore di portata± (0.8 % MW + 0.5 % MEW)1.1collegamento al tubo tramite adattatoreUnità display: 6 x LED, verde (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C)
Stato di commutazione: 2 x LED, gialli
valori misurati: display alfanumerico, 4 cifre
programmazione
display alfanumerico, 4 cifre
-acciaio inossidabile (1,4404/316 L); PEEK; FKMCOM2 (38,4 kBaud)-

938.21 €

1 12 giorni Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 10-10; (scalabile)IP 67PNP/NPNacciaio inossidabile (1,4404/316 L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE95; (24 V)funzione totalizzatore; per applicazioni industrialia impulsiattacco filettato G 1 DN25 Guarnizione piatta-18-30 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV)-normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)2± 0.2% MEW2000-Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale a impulsi ; IO-Link; (configurabile)2IO-Linkreset del contatore6-1.584 gph
0,1-26,4 giri/min
-20014-140-misuratore di portata± (0.8 % MW + 0.5 % MEW)1.1collegamento al tubo tramite adattatoreUnità display: 6 x LED, verde (giri/min, gph, gal, °F, 10³, 1.000 x 10³)
Stato di commutazione: 2 x LED, gialli
valori misurati: display alfanumerico, 4 cifre
programmazione
display alfanumerico, 4 cifre
-acciaio inossidabile (1,4404/316 L); PEEK; FKMCOM2 (38,4 kBaud)-

956.59 €

1 4 giorni Numero di uscite analogiche: 2-IP 67-acciaio inossidabile (1,4404/316 L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE120; (24 V)Per applicazioni industriali-attacco filettato G 1 DN25 Guarnizione piatta-25-8020-30 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV)-10-60-2± 0.2% MEW--Segnale analogico----0,2-100 l/min
0,1-26,4 giri/min
-----± (2 % MW + 0.5 % MEW)-collegamento al tubo tramite adattatore--acciaio inossidabile (1,4404/316 L); PEEK; FKM--

759.57 €

1 4 giorni Numero di uscite analogiche: 1-IP 67-acciaio inossidabile (1,4404/316 L); PBT-GF20; FKM; TPE95; (24 V)Per applicazioni industriali-attacco filettato G 1 DN25 Guarnizione piatta-25-8018-30 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV)-10-60-1± 0.2% MEW--Segnale analogico; IO-Link; (configurabile)--IO-Link---250---± (0.8 % MW + 0.5 % MEW)1.1collegamento al tubo tramite adattatore-0.2-100acciaio inossidabile (1,4404/316 L); PEEK; FKMCOM2 (38,4 kBaud)-

938.21 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 10-10; (scalabile)IP 67PNP/NPNacciaio inossidabile (1,4404/316 L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE95; (24 V)funzione totalizzatore; per applicazioni industrialia impulsiattacco filettato G 1 DN25 Guarnizione piatta-25-8018-30 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV)-10-60normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)2± 0.2% MEW2000-Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale a impulsi ; IO-Link; (configurabile)2IO-Linkreset del contatore0,2-100 l/min
0,01-6 m³/h
-200--misuratore di portata± (0.8 % MW + 0.5 % MEW)1.1collegamento al tubo tramite adattatoreUnità display: 6 x LED, verde (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C)
Stato di commutazione: 2 x LED, gialli
valori misurati: display alfanumerico, 4 cifre
programmazione
display alfanumerico, 4 cifre
-acciaio inossidabile (1,4404/316 L); PEEK; EPDMCOM2 (38,4 kBaud)-

897.70 €

1 3 giorni Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 1-IP 65; IP 67PNP/NPNacciaio inossidabile (1.4408/316); acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PC; PBT+PC-GF30< 80-a impulsiG 1 DN25 guarnizione piatta-25-8018-30 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV)-20-60normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)2± 0.2 % MEW--Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale a impulsi; IO-Link; frequenza segnale; (configurabile)2IO-Linkreset del contatore0,2-150 l/min
0,012-9 m³/h
-100--misuratore di portata± (0.8 % MW + 0.2 % MEW)1.1-Display a colori 1,44”, 128 x 128 pixel2 x LED, giallo-acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PEEK; PEEK in fibra di carbonio; EPDM; CentellenCOM2 (38,4 kBaud)-

938.21 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 10-10; (scalabile)IP 67PNP/NPNacciaio inossidabile (1,4404/316 L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE95; (24 V)funzione totalizzatore; per applicazioni industrialia impulsiattacco filettato Rc 1 filettatura interna DN25-25-8018-30 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV)-10-60normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)2± 0.2% MEW2000-Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale a impulsi ; IO-Link; (configurabile)2IO-Linkreset del contatore0,2-100 l/min
0,01-6 m³/h
-200--misuratore di portata± (0.8 % MW + 0.5 % MEW)1.1-Unità display: 6 x LED, verde (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C)
Stato di commutazione: 2 x LED, gialli
valori misurati: display alfanumerico, 4 cifre
programmazione
display alfanumerico, 4 cifre
-acciaio inossidabile (1,4404/316 L); PEEK; FKMCOM2 (38,4 kBaud)-

956.59 €

1 4 giorni Numero di uscite analogiche: 2-IP 67-acciaio inossidabile (1,4404/316 L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE120; (24 V)Per applicazioni industriali-attacco filettato Rc 1 filettatura interna DN25-25-8020-30 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV)-10-60-2± 0.2% MEW--Segnale analogico----0,2-100 l/min
0,1-26,4 giri/min
-----± (0.2 % MW + 0.5 % MEW)--Unità display: 6 x LED, verde (l/min, m³/h, giri/min, gph, °C, °F)
valori misurati: display alfanumerico, 4 cifre
programmazione
display alfanumerico, 4 cifre
-acciaio inossidabile (1,4404/316 L); PEEK; FKM--

938.21 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 10-10; (scalabile)IP 67PNP/NPNacciaio inossidabile (1,4404/316 L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE95; (24 V)funzione totalizzatore; per applicazioni industrialia impulsiattacco filettato Rc 1 filettatura interna DN25-25-8018-30 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV)-10-60normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)2± 0.2% MEW2000-Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale a impulsi ; IO-Link; (configurabile)2IO-Linkreset del contatore0,2-100 l/min
0,01-6 m³/h
-200--misuratore di portata± (0.8 % MW + 0.5 % MEW)1.1-Unità display: 6 x LED, verde (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C)
Stato di commutazione: 2 x LED, gialli
valori misurati: display alfanumerico, 4 cifre
programmazione
display alfanumerico, 4 cifre
-acciaio inossidabile (1,4404/316 L); PEEK; EPDMCOM2 (38,4 kBaud)-

938.21 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 10-10; (scalabile)IP 67PNP/NPNacciaio inossidabile (1,4404/316 L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE95; (24 V)funzione totalizzatore; per applicazioni industrialia impulsiattacco filettato 1”NPT DN25-18-30 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV)-normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)2± 0.2% MEW2000-Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale a impulsi ; IO-Link; (configurabile)2IO-Linkreset del contatore6-1.584 gph
0,1-26,4 giri/min
-20014-140-misuratore di portata± (0.8 % MW + 0.5 % MEW)1.1-Unità display: 6 x LED, verde (giri/min, gph, gal, °F, 10³, 1.000 x 10³)
Stato di commutazione: 2 x LED, gialli
valori misurati: display alfanumerico, 4 cifre
programmazione
display alfanumerico, 4 cifre
-acciaio inossidabile (1,4404/316 L); PEEK; FKMCOM2 (38,4 kBaud)-

956.59 €

1 4 giorni Numero di uscite analogiche: 2-IP 67-acciaio inossidabile (1,4404/316 L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE120; (24 V)Per applicazioni industriali-attacco filettato 1”NPT DN25-25-8020-30 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV)-10-60-2± 0.2% MEW--Segnale analogico----0,2-100 l/min
0,1-26,4 giri/min
-----± (2 % MW + 0.5 % MEW)----acciaio inossidabile (1,4404/316 L); PEEK; FKM--

1,021.26 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 10-10; (scalabile)IP 65; IP 67PNP/NPNacciaio inossidabile (1.4404/316 L); acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); PEI; FKM; PBT-GF20; TPE-U< 150funzione totalizzatore; rilevamento di tubi vuoti; per applicazioni industrialia impulsiattacco filettato G 2 DN50 Guarnizione piatta-25-8018-32 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV)-10-60normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)2± 0.2% MEW20000.1-10000Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale a impulsi; IO-Link; (configurabile)2IO-Linkreset del contatore5-300 l/min
0.3-18 m³/h
-250; (per uscita)-± 0.0333°C / Kmisuratore di portata± (0.8 % MW + 0.5 % MEW)1.1collegamento al tubo tramite adattatoreUnità display: 6 x LED, verde (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C)
Stato di commutazione: 2 x LED, gialli
valori misurati: display alfanumerico, 4 cifre
programmazione
display alfanumerico, 4 cifre
-acciaio inossidabile (1.4404/316 L); acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); PEEK; Centellen; FKMCOM2 (38,4 kBaud)Guarnizione: 2, CentellenLabel

1,021.26 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 10-10; (scalabile)IP 65; IP 67PNP/NPNacciaio inossidabile (1.4404/316 L); acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); PEI; FKM; PBT-GF20; TPE-U< 150funzione totalizzatore; rilevamento di tubi vuoti; per applicazioni industrialia impulsiattacco filettato G 2 DN50 Guarnizione piatta-18-32 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV)-normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)2± 0.2% MEW20000.1-10000Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale a impulsi; IO-Link; (configurabile)2IO-Linkreset del contatore80-4.800 gph
1,3-80 giri/min
-250; (per uscita)14-140± 0.0185°F / Kmisuratore di portata± (0.8 % MW + 0.5 % MEW)1.1collegamento al tubo tramite adattatoreUnità display: 6 x LED, verde (giri/min, gph, gal, °F, 10³, 1.000 x 10³)
Stato di commutazione: 2 x LED, gialli
valori misurati: display alfanumerico, 4 cifre
programmazione
display alfanumerico, 4 cifre
-acciaio inossidabile (1.4404/316 L); acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); PEEK; Centellen; FKMCOM2 (38,4 kBaud)Guarnizione: 2, CentellenLabel

1,037.37 €

1 4 giorni Numero di uscite analogiche: 2---acciaio inossidabile (1.4404/316 L); acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); PEI; FKM; PBT-GF20; TPE-U< 150rilevamento di tubi vuoti; per applicazioni industriali-attacco filettato G 2 DN50 Guarnizione piatta-18-32 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV)--2± 0.2% MEW--Segnale analogico----5-300 l/min
0.3-18 m³/h
-10-60°C
14-140°F
-25-80°C
-13-176°F
Protezione
IP 65; IP 67
---± 0.0333°C / K; ± 0.0599°F / K-± (0.8 % MW + 0.5 % MEW)-collegamento al tubo tramite adattatore--acciaio inossidabile (1.4404/316 L); acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); PEEK; Centellen; FKM-Guarnizione: 2, CentellenLabel

1,021.26 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 10-10; (scalabile)IP 65; IP 67PNP/NPNacciaio inossidabile (1.4404/316 L); acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); PEI; FKM; PBT-GF20; TPE-U< 150funzione totalizzatore; rilevamento di tubi vuoti; per applicazioni industrialia impulsiattacco filettato G 2 DN50 Guarnizione piatta-25-8018-32 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV)-10-60normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)2± 0.2% MEW20000.1-10000Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale a impulsi; IO-Link; (configurabile)2IO-Linkreset del contatore5-300 l/min
0.3-18 m³/h
-250; (per uscita)-± 0.0333°C / Kmisuratore di portata± (0.8 % MW + 0.5 % MEW)1.1collegamento al tubo tramite adattatoreUnità display: 6 x LED, verde (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C)
Stato di commutazione: 2 x LED, gialli
valori misurati: display alfanumerico, 4 cifre
programmazione
display alfanumerico, 4 cifre
-acciaio inossidabile (1.4404/316 L); acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); PEEK; Centellen; EPDMCOM2 (38,4 kBaud)Guarnizione: 2, CentellenLabel

1,021.26 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 10-10; (scalabile)IP 65; IP 67PNP/NPNacciaio inossidabile (1.4404/316 L); acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); PEI; FKM; PBT-GF20; TPE-U< 150funzione totalizzatore; rilevamento di tubi vuoti; per applicazioni industrialia impulsiattacco filettato Rc 1 1/2 filettatura interna DN40-25-8018-32 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV)-10-60normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)2± 0.2% MEW20000.1-10000Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale a impulsi; IO-Link; (configurabile)2IO-Linkreset del contatore5-300 l/min
0.3-18 m³/h
-250; (per uscita)-± 0.0333°C / Kmisuratore di portata± (0.8 % MW + 0.5 % MEW)1.1-Unità display: 6 x LED, verde (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C)
Stato di commutazione: 2 x LED, gialli
valori misurati: display alfanumerico, 4 cifre
programmazione
display alfanumerico, 4 cifre
-acciaio inossidabile (1.4404/316 L); acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); PEEK; FKMCOM2 (38,4 kBaud)Etichetta

1,037.37 €

1 4 giorni Numero di uscite analogiche: 2---acciaio inossidabile (1.4404/316 L); acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); PEI; FKM; PBT-GF20; TPE-U< 150rilevamento di tubi vuoti; per applicazioni industriali-attacco filettato Rc 1 1/2 filettatura interna DN40-18-32 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV)--2± 0.2% MEW--Segnale analogico----5-300 l/min
0.3-18 m³/h
-10-60°C
14-140°F
-25-80°C
-13-176°F
Protezione
IP 65; IP 67
---± 0.0333°C / K; ± 0.0599°F / K-± (0.8 % MW + 0.5 % MEW)----acciaio inossidabile (1.4404/316 L); acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); PEEK; FKM-Etichetta

1,021.26 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 10-10; (scalabile)IP 65; IP 67PNP/NPNacciaio inossidabile (1.4404/316 L); acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); PEI; FKM; PBT-GF20; TPE-U< 150funzione totalizzatore; rilevamento di tubi vuoti; per applicazioni industrialia impulsiattacco filettato Rc 1 1/2 filettatura interna DN40-25-8018-32 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV)-10-60normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)2± 0.2% MEW20000.1-10000Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale a impulsi; IO-Link; (configurabile)2IO-Linkreset del contatore5-300 l/min
0.3-18 m³/h
-250; (per uscita)-± 0.0333°C / Kmisuratore di portata± (0.8 % MW + 0.5 % MEW)1.1-Unità display: 6 x LED, verde (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C)
Stato di commutazione: 2 x LED, gialli
valori misurati: display alfanumerico, 4 cifre
programmazione
display alfanumerico, 4 cifre
-acciaio inossidabile (1.4404/316 L); acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); PEEK; EPDMCOM2 (38,4 kBaud)Etichetta

1,021.26 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 10-10; (scalabile)IP 65; IP 67PNP/NPNacciaio inossidabile (1.4404/316 L); acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); PEI; FKM; PBT-GF20; TPE-U< 150funzione totalizzatore; rilevamento di tubi vuoti; per applicazioni industrialia impulsiattacco filettato 1 1/2”NPT DN40-18-32 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV)-normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)2± 0.2% MEW20000.1-10000Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale a impulsi; IO-Link; (configurabile)2IO-Linkreset del contatore80-4.800 gph
1,3-80 giri/min
-250; (per uscita)14-140± 0.0185°F / Kmisuratore di portata± (0.8 % MW + 0.5 % MEW)1.1-Unità display: 6 x LED, verde (giri/min, gph, gal, °F, 10³, 1.000 x 10³)
Stato di commutazione: 2 x LED, gialli
valori misurati: display alfanumerico, 4 cifre
programmazione
display alfanumerico, 4 cifre
-acciaio inossidabile (1.4404/316 L); acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); PEEK; FKMCOM2 (38,4 kBaud)Etichetta

1,037.37 €

1 4 giorni Numero di uscite analogiche: 2---acciaio inossidabile (1.4404/316 L); acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); PEI; FKM; PBT-GF20; TPE-U< 150rilevamento di tubi vuoti; per applicazioni industriali-attacco filettato 1 1/2”NPT DN40-18-32 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV)--2± 0.2% MEW--Segnale analogico----5-300 l/min
0.3-18 m³/h
-10-60°C
14-140°F
-25-80°C
-13-176°F
Protezione
IP 65; IP 67
---± 0.0333°C / K; ± 0.0599°F / K-± (0.8 % MW + 0.5 % MEW)----acciaio inossidabile (1.4404/316 L); acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); PEEK; FKM-Etichetta

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tempo di ritardo all’accensione(s) 5 Classe di protezione III Collegamento elettrico Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro
Protezione contro l’inversione di polarità Caratteristica speciale Contatti con placcatura in oro Mezzi di applicazione liquidi conduttivi; acqua; fluidi a base di acqua

Supporto tecnico