Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SL0101 |
SL0105 |
SL0201 |
SL0301 |
SL5102 |
SL5105 |
SL5201 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Uscita tensione analogica (V) | Attacco | Tensione di esercizio (V) | Intervallo di portata (cm/s) | Funzione di uscita | Numero totale di uscite | Numero di uscite a relé | Segnale di uscita | Con indicatore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143.93 € | 1 | 4 giorni | - | Cavo PVC da 2 m | 90-250|80-250 AC | - | - | - | 1 | Segnale di commutazione | Funzione: 1 x LED rosso; Funzione: 1 x LED verde | ||
162.17 € | 1 | 12 giorni | - | Cavo PUR da 6 m | 90-250|80-250 AC | - | - | - | 1 | Segnale di commutazione | Funzione: 1 x LED rosso; Funzione: 1 x LED verde | ||
143.93 € | 1 | 4 giorni | - | Cavo PUR da 6 m | 90-250|80-250 AC | - | - | - | 1 | Segnale di commutazione | Funzione: 1 x LED rosso; Funzione: 1 x LED verde | ||
150.10 € | 1 | 4 giorni | - | Cavo PUR da 2 m | 90-250|80-250 AC | - | - | - | 1 | Segnale di commutazione | Funzione: 1 x LED rosso; Funzione: 1 x LED verde | ||
155.06 € | 1 | 3 giorni | - | Cavo PUR da 6 m | 24 | - | - | - | 1 | Segnale di commutazione | Funzione: 1 x LED rosso; Funzione: 1 x LED verde | ||
147.60 € | 1 | 12 giorni | - | Cavo PUR da 2 m | 24 | - | - | - | 1 | Segnale di commutazione | Funzione: 1 x LED rosso; Funzione: 1 x LED verde | ||
289.65 € | 1 | 12 giorni | 0-10 | 2 m; Connettore M16 | 24 | 200-2000 | Analogo | 1 | - | Segnale analogico | funzionamento: LED verde |
Loading...
Pressione nominale(bar) | 1 | di lavoro | Alloggiamento: PBT; superficie del sensore: titanio | Temperatura ambiente(°C) | -10-50 |
---|---|---|---|---|---|
Connessione di processo(mm) | ø 23 | Materiali (parti bagnate) | PBT; titanio |
Configura
Proprietà di base
Uscita tensione analogica(V)
Attacco
Tensione di esercizio(V)
Intervallo di portata(cm/s)
Funzione di uscita
Numero totale di uscite
Numero di uscite a relé
Segnale di uscita
Con indicatore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali