Adattatore di processo di flusso

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E40129
E40159
E40161
E40162
E40163
E40164
E40181
E40182
E40187
E40434
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pressione nominale
(bar)
Intervallo di portata
(ml/min)
di lavoro Design Applicazioni Connessione di processo Designazione del filo Collegamento sensore Temperatura media
(°C)
Mezzi di applicazione Intervallo di portata
(l/min)
Installazione Dimensioni
(mm)
Accessori (inclusi)

92.05 €

1 4 giorni 3002-100acciaio inossidabile (1.4404/316L)Per sensori di flusso e monitor di flussoPer applicazioni industrialiG 1/8M12 x 1M12 x 10-80; (gradiente di temperatura: 1 K/min)Liquidi e gas-tramite filettatura interna G1/8 A maschio, qualsiasi posizione di montaggioM12 x 1-

70.13 €

1 4 giorni 302-50PTFEPer sensori di flusso con sonda in ceramica G 1/4-G 1/8-G 1/40-80--tramite filettatura interna G1/8 A maschio, qualsiasi posizione di montaggio--

225.08 €

1 4 giorni 300-acciaio inossidabile (1.4404/316L)Per sensori di flusso SID, SF5Per applicazioni industrialiG 1/4-M18 x 1.5-Liquidi e gas0,2-2; ((SI1xxx); 0,2-3 (SI5xxx); impostazione di fabbrica con acqua)--Adattatore: 1 x G1/4 BSPP, E40099
guarnizioni: 1, guarnizione a U

225.08 €

1 4 giorni 300-acciaio inossidabile (1.4404/316L)Per sensori di flusso SID, SF5Per applicazioni industrialiG 1/2-M18 x 1.5-Liquidi e gas0,5-5; ((SI1xxx); 0,5-7 (SI5xxx); impostazione di fabbrica con acqua)--Adattatore: 1 x G1/4 BSPP, E40099
guarnizioni: 1, guarnizione a U

239.52 €

1 4 giorni 300-acciaio inossidabile (1.4404/316L)Per sensori di flusso SID, SF5Per applicazioni industrialiG 3/4-M18 x 1.5-Liquidi e gas1-12; ((SI1xxx); 1-16 (SI5xxx); impostazione di fabbrica con acqua)--Adattatore: 1 x G1/4 BSPP, E40099
guarnizioni: 1, guarnizione a U

239.52 €

1 4 giorni 300-acciaio inossidabile (1.4404/316L)Per sensori di flusso SID, SF5Per applicazioni industrialiG 1-M18 x 1.5-Liquidi e gas2-20; ((SI1xxx); 2-25 (SI5xxx); impostazione di fabbrica con acqua)--Adattatore: 1 x G1/4 BSPP, E40099
guarnizioni: 1, guarnizione a U

66.22 €

1 4 giorni 6-PVCPer sensori di flusso SID, SF5Per applicazioni industrialiG 1/4-M18 x 1.5-25-60Liquidi e gas0,2-2; ((SI1xxx); 0,2-3 (SI5xxx); impostazione di fabbrica con acqua)--Adattatore: 1 x G1/4 BSPP, E40099
guarnizioni: 1, guarnizione a U

66.22 €

1 4 giorni 6-PVCPer sensori di flusso SID, SF5Per applicazioni industrialiG 1/2-M18 x 1.5-25-60Liquidi e gas0,5-5; ((SI1xxx); 0,5-7 (SI5xxx); impostazione di fabbrica con acqua)--Adattatore: 1 x G1/4 BSPP, E40099
guarnizioni: 1, guarnizione a U

66.22 €

1 4 giorni 6-PVCPer sensori di flusso SID, SF5Per applicazioni industrialiG 1/4-M18 x 1.5-25-60Liquidi e gas0-0,5; ((SI1xxx); 0-1,0 (SI5xxx); impostazione di fabbrica con acqua)--Adattatore: 1 x G1/4 BSPP, E40099
guarnizioni: 1, guarnizione a U

52.00 €

1 4 giorni 1002-150acciaio inossidabile (1.4404/316L)-Per applicazioni industrialiG 1/8-M12 x 10-80--tramite filettatura interna G1/8 A maschio, qualsiasi posizione di montaggio; (SA5)--

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico