Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SN0150 |
SN0151 |
SN0152 |
SN0500 |
SN2301 |
SN2302 |
SN2303 |
SN2304 |
SR0127 |
SR0150 |
SR0151 |
SR0153 |
SR2301 |
SR307A |
SR5900 |
SR5906 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tempo di risposta (s) | Protezione | Tempo di ritardo all’accensione (s) | Progettazione elettrica | di lavoro | Consumo di corrente (mA) | Classe di protezione | Applicazioni | Tipo di protezione da cortocircuiti | Temperatura di stoccaggio (°C) | Attacco | Funzione di commutazione monitoraggio del flusso | Tensione di esercizio (V) | Frequenza AC (Hz) | Temperatura ambiente (°C) | Protezione contro l’inversione di polarità | Ripetibilità del punto di commutazione impostato (K) | Gamma di temperature (°C) | Funzione di commutazione monitoraggio rottura fili | Regolazione del punto di commutazione | Protezione da cortocircuiti | Tolleranza della tensione di esercizio (%) | Prestazioni in caso di guasto | Alloggiamento | Uscita di commutazione caduta di tensione max. DC (V) | Cicli di commutazione (Meccanico) | Impostazione del punto di commutazione | Selezione liquidi/gas | Mezzi di applicazione | Funzione di commutazione monitoraggio della temperatura | Corrente nominale permanente dell’uscita di commutazione DC (mA) | Protezione da sovraccarico | Valore nominale contatto | Consumo energetico max. (VA) | A prova di cortocircuito | Dimensioni (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
375.29 € | 1 | 4 giorni | < 3 | - | 10-80; (regolabile (resistori a valore fisso morsetti 22-23)) | relè | PBT | - | II | Monitoraggio del flusso; monitoraggio della temperatura; monitoraggio del filo | - | - | Connettore COMBICON | relè eccitato in presenza di flusso e durante il tempo di ritardo all’accensione | 90-240 AC | 47-63 | -20-60 | N | 4 | 0-80 | relè diseccitato in caso di rottura conduttore o cortocircuito | potenziometro | - | -5-10 | In caso di sottotensione tutti i relè sono diseccitati; si accende il led “LOW VOLTAGE/WIRE BREAK-RELAY”. | Custodia per montaggio su guida DIN | - | - | potenziometro | ponte di filo;in consegna: monitoraggio dei liquidi.; per il monitoraggio dei gas: collegare i terminali 23/24. | - | relè eccitato al superamento della temperatura | - | N | 4 A (250 V AC / 30 V DC) | 4 | N | 100 x 25 x 103.5 | ||
364.51 € | 1 | 4 giorni | < 3 | - | 10-80; (regolabile (resistori a valore fisso morsetti 22-23)) | relè | PBT | - | II | Monitoraggio del flusso; monitoraggio della temperatura; monitoraggio del filo | - | - | Connettore COMBICON | relè eccitato in presenza di flusso e durante il tempo di ritardo all’accensione | 90-240 AC | 47-63 | -20-60 | N | 4 | 0-80 | relè diseccitato in caso di rottura conduttore o cortocircuito | potenziometro | - | -5-10 | In caso di sottotensione tutti i relè sono diseccitati; si accende il led “LOW VOLTAGE/WIRE BREAK-RELAY”. | Custodia per montaggio su guida DIN | - | - | potenziometro | ponte di filo;in consegna: monitoraggio dei liquidi.; per il monitoraggio dei gas: collegare i terminali 23/24. | - | relè diseccitato al superamento della temperatura | - | N | 4 A (250 V AC / 30 V DC) | 4 | N | 100 x 25 x 103.5 | ||
364.51 € | 1 | 4 giorni | < 3 | - | 10-80; (regolabile (resistori a valore fisso morsetti 22-23)) | relè | PBT | - | II | Monitoraggio del flusso; monitoraggio della temperatura; monitoraggio del filo | - | - | Connettore COMBICON | relè eccitato in presenza di flusso e durante il tempo di ritardo all’accensione | 90-240 AC | 47-63 | -20-60 | N | 4 | 40-120 | relè diseccitato in caso di rottura conduttore o cortocircuito | potenziometro | - | -5-10 | In caso di sottotensione tutti i relè sono diseccitati; si accende il led “LOW VOLTAGE/WIRE BREAK-RELAY”. | Custodia per montaggio su guida DIN | - | - | potenziometro | ponte di filo;in consegna: monitoraggio dei liquidi.; per il monitoraggio dei gas: collegare i terminali 23/24. | - | relè diseccitato al superamento della temperatura | - | N | 4 A (250 V AC / 30 V DC) | 4 | N | 100 x 25 x 103.5 | ||
399.69 € | 1 | 12 giorni | < 3 | - | 10-80; (regolabile (resistori a valore fisso morsetti 22-23)) | relè | PBT | - | II | Monitoraggio del flusso; monitoraggio della temperatura; monitoraggio del filo | - | - | Connettore COMBICON | relè eccitato in presenza di flusso e durante il tempo di ritardo all’accensione | 90-240 AC | 47-63 | -20-60 | N | 4 | 0-80 | relè diseccitato in caso di rottura conduttore o cortocircuito | potenziometro | - | -5-10 | In caso di sottotensione tutti i relè sono diseccitati; si accende il led “LOW VOLTAGE/WIRE BREAK-RELAY”. | Custodia per montaggio su guida DIN | - | - | potenziometro | ponte di filo;in consegna: monitoraggio dei liquidi.; per il monitoraggio dei gas: collegare i terminali 23/24. | - | relè eccitato al superamento della temperatura | - | N | 4 A (250 V AC / 30 V DC) | 4 | N | 100 x 25 x 103.5 | ||
882.77 € | 1 | 4 giorni | - | IP 40 | 30 | relè | Plastiche | - | - | Monitoraggio del flusso; monitoraggio del filo | - | -20-85 | - | relè eccitato in presenza di flusso | < 230 AC | 47-63 | -20-60 | N | - | - | relè diseccitato in caso di rottura del filo | potenziometro | - | -10-10 | - | Custodia per montaggio su guida DIN | - | - | - | interruttore a scorrimento | - | - | - | N | 4 A (250 V AC cos phi > 0,7); 0,2 A (250 V DC); 4 A (24 V DC) | 5 | N | 78 x 45 x 120 | ||
882.77 € | 1 | 4 giorni | - | IP 40 | 30 | relè | Plastiche | - | - | Monitoraggio del flusso; monitoraggio del filo | - | -20-85 | - | relè eccitato in presenza di flusso | < 110 AC | 47-63 | -20-60 | N | - | - | relè diseccitato in caso di rottura del filo | potenziometro | - | -10-10 | - | Custodia per montaggio su guida DIN | - | - | - | interruttore a scorrimento | - | - | - | N | 4 A (250 V AC cos phi > 0,7); 0,2 A (250 V DC); 4 A (24 V DC) | 5 | N | 78 x 45 x 120 | ||
882.77 € | 1 | 4 giorni | - | IP 40 | 30 | relè | Plastiche | - | - | Monitoraggio del flusso; monitoraggio del filo | - | -20-85 | - | relè eccitato in presenza di flusso | < 200 AC | 47-63 | -20-60 | N | - | - | relè diseccitato in caso di rottura del filo | potenziometro | - | -10-10 | - | Custodia per montaggio su guida DIN | - | - | - | interruttore a scorrimento | - | - | - | N | 4 A (250 V AC cos phi > 0,7); 0,2 A (250 V DC); 4 A (24 V DC) | 5 | N | 78 x 45 x 120 | ||
882.77 € | 1 | 12 giorni | - | IP 40 | 30 | relè | Plastiche | - | - | Monitoraggio del flusso; monitoraggio del filo | - | - | - | relè eccitato in presenza di flusso | < 240 AC | 47-63 | -20-60 | N | - | - | relè diseccitato in caso di rottura del filo | potenziometro | - | -10-10 | - | Custodia per montaggio su guida DIN | - | - | - | interruttore a scorrimento | - | - | - | N | 4 A (250 V AC cos phi > 0,7); 0,2 A (250 V DC); 4 A (24 V DC) | 5 | N | 78 x 45 x 120 | ||
251.74 € | 1 | 4 giorni | - | IP 50 | < 20 | PNP | Plastiche | < 45 | - | Monitoraggio del flusso | a impulsi | - | morsetti: 12 x -2.5 mm² | l’uscita si attiva in presenza di flusso | 24 DC | - | 0-60 | Sì | - | - | l’uscita si spegne in caso di rottura del filo | potenziometro | Sì | -10-10 | - | Custodia per montaggio su guida DIN | - | - | - | - | Liquidi | - | 400 | Sì | - | - | - | 78 x 22.5 x 100 | ||
375.29 € | 1 | 4 giorni | < 3 | - | 10-80; (regolabile (resistori a valore fisso morsetti 22-23)) | relè | PBT | 90 | III | Monitoraggio del flusso; monitoraggio della temperatura; monitoraggio del filo | - | - | Connettore COMBICON | relè eccitato in presenza di flusso e durante il tempo di ritardo all’accensione | 24 DC | - | -20-60 | N | 4 | 0-80 | relè diseccitato in caso di rottura conduttore o cortocircuito | potenziometro | - | -20-10 | In caso di sottotensione tutti i relè sono diseccitati; si accende il led “LOW VOLTAGE/WIRE BREAK-RELAY”. | Custodia per montaggio su guida DIN | - | - | potenziometro | ponte di filo;in consegna: monitoraggio dei liquidi.; per il monitoraggio dei gas: collegare i terminali 23/24. | - | relè eccitato al superamento della temperatura | - | N | 4 A (250 V AC / 30 V DC) | - | N | 100 x 25 x 103.5 | ||
391.88 € | 1 | 4 giorni | < 3 | - | 10-80; (regolabile (resistori a valore fisso morsetti 22-23)) | relè | PBT | 90 | III | Monitoraggio del flusso; monitoraggio della temperatura; monitoraggio del filo | - | - | Connettore COMBICON | relè eccitato in presenza di flusso e durante il tempo di ritardo all’accensione | 24 DC | - | -20-60 | N | 4 | 40-120 | relè diseccitato in caso di rottura conduttore o cortocircuito | potenziometro | - | -20-10 | In caso di sottotensione tutti i relè sono diseccitati; si accende il led “LOW VOLTAGE/WIRE BREAK-RELAY”. | Custodia per montaggio su guida DIN | - | - | potenziometro | ponte di filo;in consegna: monitoraggio dei liquidi.; per il monitoraggio dei gas: collegare i terminali 23/24. | - | relè eccitato al superamento della temperatura | - | N | 4 A (250 V AC / 30 V DC) | - | N | 100 x 25 x 103.5 | ||
364.51 € | 1 | 4 giorni | < 3 | - | 10-80; (regolabile (resistori a valore fisso morsetti 22-23)) | relè | PBT | 90 | III | Monitoraggio del flusso; monitoraggio della temperatura; monitoraggio del filo | - | - | Connettore COMBICON | relè eccitato in presenza di flusso e durante il tempo di ritardo all’accensione | 24 DC | - | -20-60 | N | 4 | 0-80 | relè diseccitato in caso di rottura conduttore o cortocircuito | potenziometro | - | -10-10 | In caso di sottotensione tutti i relè sono diseccitati; si accende il led “LOW VOLTAGE/WIRE BREAK-RELAY”. | Custodia per montaggio su guida DIN | - | - | potenziometro | ponte di filo;in consegna: monitoraggio dei liquidi.; per il monitoraggio dei gas: collegare i terminali 23/24. | - | relè diseccitato al superamento della temperatura | - | N | 4 A (250 V AC / 30 V DC) | - | N | 100 x 25 x 103.5 | ||
882.77 € | 1 | 4 giorni | - | IP 40 | 30 | relè | Plastiche | 125 | - | Monitoraggio del flusso; monitoraggio del filo | - | - | - | relè eccitato in presenza di flusso | 24 DC | - | -20-60 | N | - | - | relè diseccitato in caso di rottura del filo | potenziometro | - | -10-10 | - | Custodia per montaggio su guida DIN | - | - | - | interruttore a scorrimento | - | - | - | N | 4 A (250 V AC cos phi > 0,7); 0,2 A (250 V DC); 4 A (24 V DC) | - | N | 78 x 45 x 120 | ||
882.77 € | 1 | 4 giorni | - | IP 20 | 10 | relè | PA | 100 | - | Monitoraggio del flusso; monitoraggio della temperatura; monitoraggio del filo | - | -25-80 | - | relè eccitato in presenza di flusso | 24 DC | - | -20-60 | N | - | - | - | pulsanti di programmazione | - | -15-15 | Relè diseccitato in caso dei seguenti guasti: rottura conduttore, inversione di polarità o cortocircuito del cavo del sensore, sottotensione, guasto interno | Custodia per montaggio su guida DIN | - | - | - | - | - | relè diseccitato al superamento della temperatura | - | N | 4 A (250 V AC cos phi > 0,7); 0,2 A (250 V DC); 4 A (24 V DC) | - | N | 104.5 x 32.5 x 113.6 | ||
295.92 € | 1 | 4 giorni | - | IP 67; (con sensore collegato) | 10 | PNP | acciaio inossidabile (1,4404/316 L); acciaio inossidabile (1,4301/304); PC; PBT-GF20; EPDM/X; ottone | < 70 | III | Monitoraggio del flusso; monitoraggio del filo | - | - | Connettore: 1 x M12 | l’uscita commuta quando è presente il flusso: ON per funzione uscita = normalmente aperto/OFF per funzione uscita = normalmente chiuso | 19-36 DC | - | -20-60 | Sì | - | - | - | pulsante | Sì | - | - | - | 2.5 | - | - | - | - | - | 250 | Sì | - | - | - | - | ||
323.76 € | 1 | 4 giorni | - | IP 67; (con sensore collegato) | 10 | relè | acciaio inossidabile (1,4404/316 L); acciaio inossidabile (1,4301/304); PC; PBT-GF20; EPDM/X; ottone | - | II | Monitoraggio del flusso; monitoraggio del filo | - | - | Connettore: 1 x 1/2” | l’uscita commuta quando è presente il flusso: ON per funzione uscita = normalmente aperto/OFF per funzione uscita = normalmente chiuso | 90-240 AC | 47-63 | -20-60 | N | - | - | - | pulsante | N | -15-10 | - | - | - | 20_milioni | - | - | - | - | - | N | 3 A (250 V AC/30 V DC); (cicli di commutazione a carico 3 A: 100,000; tipo di spegnimento: normalmente aperto) | 3.5 | - | - |
Loading...
Numero di canali | 1 |
---|
Configura
Proprietà di base
Tempo di risposta(s)
Protezione
Tempo di ritardo all’accensione(s)
Progettazione elettrica
di lavoro
Consumo di corrente(mA)
Classe di protezione
Applicazioni
Tipo di protezione da cortocircuiti
Temperatura di stoccaggio(°C)
Attacco
Funzione di commutazione monitoraggio del flusso
Tensione di esercizio(V)
Frequenza AC(Hz)
Temperatura ambiente(°C)
Protezione contro l’inversione di polarità
Ripetibilità del punto di commutazione impostato(K)
Gamma di temperature(°C)
Funzione di commutazione monitoraggio rottura fili
Regolazione del punto di commutazione
Protezione da cortocircuiti
Tolleranza della tensione di esercizio(%)
Prestazioni in caso di guasto
Alloggiamento
Uscita di commutazione caduta di tensione max. DC(V)
Cicli di commutazione (Meccanico)
Impostazione del punto di commutazione
Selezione liquidi/gas
Mezzi di applicazione
Funzione di commutazione monitoraggio della temperatura
Corrente nominale permanente dell’uscita di commutazione DC(mA)
Protezione da sovraccarico
Valore nominale contatto
Consumo energetico max.(VA)
A prova di cortocircuito
Dimensioni(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali