Sensore di flusso acqua

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SA3010

Codice componente
SA3010
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

660.06 €

1 12 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pressione nominale(bar) 30 Numero di ingressi e uscite Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 1 Uscita tensione analogica(V) 0-10; (scalabile)
Protezione IP 67 Tempo di ritardo all’accensione(s) 10 Progettazione elettrica PNP/NPN
di lavoro acciaio inossidabile (1,4404/316 L); PBT; PC; PA; EPDM/X; FKM Consumo di corrente(mA) < 80 Classe di protezione III
Tipo di protezione da cortocircuiti a impulsi Uscita corrente analogica(mA) 4-20; (scalabile) Gradiente di temperatura(K/min) 200
Tensione di esercizio(V) 20-28 DC Collegamento elettrico Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro Temperatura ambiente(°C) -20-60
Protezione contro l’inversione di polarità Funzione di uscita normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile) Numero totale di uscite 2
Carico max.(Ω) 500 Resistenza al carico min(Ω) 2000 Segnale di uscita Segnale di commutazione; segnale analogico; (configurabile)
Protezione da cortocircuiti Uscita di commutazione caduta di tensione max. DC(V) 2 Caratteristica speciale Contatti con placcatura in oro
Mezzi di applicazione acqua Corrente nominale permanente dell’uscita di commutazione DC(mA) 250; (per uscita) Protezione da sovraccarico
Ripetibilità(% del valore misurato) 3 (Q < 30%) / 7 (Q < 100%) Precisione (nel campo di misura) ± 10 Installazione Pezzi a T; ((DIN 2353): QL 18-18-18 (NW 15 mm)/ QL 22-18-22 (NW 19 mm)/ QL 28-18-28 (NW 24 mm))
Con indicatore Stato di commutazione: 2 x LED, rossi
valori misurati: display a LED a 7 segmenti
programmazione
Display a LED a 7 segmenti
Unità display: l/min; giri/min; l/h; gph; m³/h
Gamma di misurazione(l/min) 0-10 Materiali (parti bagnate) acciaio inossidabile (1,4404/316 L); O-ring: FKM 70 Shore A

Si trova sulla pagina di Sensore di flusso acqua, il codice articolo è il seguente: SA3010.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SA3010.

Supporto tecnico