Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PP2001
Protezione | IP 67; (per unità con connettori a vite) | Tempo di ritardo all’accensione(s) | 1.5-10; (a seconda del sensore collegato) | di lavoro | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); CO-PC; PBT; FKM |
---|---|---|---|---|---|
Consumo di corrente(mA) | < 40 | Classe di protezione | III | Applicazioni | Per applicazioni industriali |
Tipo di protezione da cortocircuiti | a impulsi | Temperatura di stoccaggio(°C) | -40-100 | Tensione di esercizio(V) | 18-32 DC |
Collegamento elettrico | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | Temperatura ambiente(°C) | -25-80 | Protezione contro l’inversione di polarità | Sì |
Protezione da cortocircuiti | Sì | Uscita di commutazione caduta di tensione max. DC(V) | 2 | Caratteristica speciale | Contatti con placcatura in oro |
Corrente nominale permanente dell’uscita di commutazione DC(mA) | 250 | Protezione da sovraccarico | Sì | Resistenza di isolamento min.(MΩ) | 100; (500 V DC) |
Dimensioni(mm) | 100 x 34 x 48 | Con indicatore | Unità display: 6 x LED, verdi Stato di commutazione: 2 x LED, gialli funzione display: display alfanumerico, 4 cifre valori misurati: display alfanumerico, 4 cifre |
Accessori (inclusi) | cavi di collegamento: 0,8 m, per la parametrizzazione in modalità offline |
Si trova sulla pagina di Connettore unità display, il codice articolo è il seguente: PP2001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PP2001.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali