Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SI0521 |
SI0550 |
SI0553 |
SI0555 |
SI0556 |
SI0557 |
SI0558 |
SI0561 |
SI0562 |
SI5000 |
SI5001 |
SI5002 |
SI5003 |
SI5006 |
SI5007 |
SI500A |
SI5010 |
SI5011 |
SI5100 |
SI6000 |
SI6100 |
SI6200 |
SI6600 |
SI6700 |
SI6800 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione nominale (bar) | Numero di ingressi e uscite | Protezione | Progettazione elettrica | MAWP (per applicazioni in conformità a CRN) (bar) | di lavoro | Ripetibilità (cm/s) | Consumo di corrente (mA) | Classe di protezione | Applicazioni | Tipo di protezione da cortocircuiti | Connessione di processo | Ripetibilità (% di sr) | Tensione di esercizio (V) | Collegamento elettrico | Temperatura ambiente (°C) | Protezione contro l’inversione di polarità | Frequenza nominale AC (Hz) | Dati di processo binari | Funzione di uscita | Numero totale di uscite | Segnale di uscita | Protezione da cortocircuiti | Precisione del punto di commutazione (cm/s) | Tolleranza della tensione di esercizio (%) | Uscita di commutazione caduta di tensione max. DC (V) | Tensione nominale AC (V) | Interfaccia di comunicazione | Isteresi (cm/s) | Caratteristica speciale | Mezzi di applicazione | Lunghezza sonda (mm) | Lunghezza di installazione EL (mm) | Corrente nominale permanente dell’uscita di commutazione DC (mA) | Deviazione temperatura (cm/s x 1/K) | Protezione da sovraccarico | Dati di processo analogici | Gamma di misurazione (°C) | Modalità Sio | Valore nominale contatto | Tempo ciclo di processo min. (ms) | Profili | Consumo energetico max. (VA) | A prova di cortocircuito | Revisione IO-Link | Dimensioni (mm) | Tipo di porta master richiesto | Materiali (parti bagnate) | Tipo di trasmissione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
431.91 € | 1 | 4 giorni | 300 | Numero di uscite digitali: 2 | IP 67 | PNP | - | acciaio inossidabile (1,4404/316 L); acciaio inossidabile (1,4310/301); PC; PBT-GF20; EPDM/X | - | < 60 | III | - | a impulsi | Filettatura interna M18 x 1.5 | 1-5 | 24 DC; (18-32 DC) | Connettore: 1 x M12 | -25-80 | Sì | - | - | normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile) | 2 | Segnale di commutazione | Sì | - | - | 2.5 | - | - | - | - | Liquidi | 45 | - | 250 | - | Sì | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M18 x 1.5 | - | acciaio inossidabile (1,4404/316 L); O-ring: FKM 80 Shore A | - | ||
428.95 € | 1 | 4 giorni | 300 | Numero di uscite digitali: 1 | IP 67 | PNP | - | acciaio inossidabile (1,4404/316 L); acciaio inossidabile (1,4310/301); PC; PBT-GF20; EPDM/X | 1-5 | < 60 | III | Kuehlschmiermittel_plurale; oli nelle macchine utensili | a impulsi | Filettatura interna M18 x 1.5 | - | 19-36 DC | Connettore: 1 x M12 | -25-80 | Sì | - | - | normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile) | 1 | Segnale di commutazione | Sì | ± 2-± 10 | - | 2.5 | - | - | 2-5 | - | - | 45 | - | 250 | 0.1 | Sì | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M18 x 1.5 | - | acciaio inossidabile (1,4404/316 L); O-ring: FKM 80 Shore A | - | ||
669.19 € | 1 | 4 giorni | 300 | Numero di uscite digitali: 1 | IP 67 | PNP | - | acciaio inossidabile (1,4404/316 L); acciaio inossidabile (1,4310/301); PC; PBT-GF20; EPDM/X | 1-5 | < 60 | III | - | a impulsi | Filettatura interna M18 x 1.5 | - | 19-36 DC | Connettore: 1 x M12 | -25-80 | Sì | - | - | normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile) | 1 | Segnale di commutazione | Sì | - | - | 2.5 | - | - | - | - | Liquidi e gas | 45 | - | 250 | - | Sì | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M18 x 1.5 | - | Hastelloy C-4 (2.4610); O-ring: FKM 80 Shore A | - | ||
541.85 € | 1 | 12 giorni | 30 | Numero di uscite digitali: 1 | IP 67 | PNP | - | acciaio inossidabile (1,4404/316 L); acciaio inossidabile (1,4310/301); PC; PBT-GF20; EPDM/X | 1-5 | < 40 | III | - | a impulsi | Filettatura interna M18 x 1.5 | - | 48 DC | Connettore: 1 x M12 | -25-80 | Sì | - | - | normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile) | 1 | Segnale di commutazione | Sì | - | > -10 | 2.5 | - | - | - | - | Liquidi e gas | 45 | - | 250 | - | Sì | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M18 x 1.5 | - | acciaio inossidabile (1,4404/316 L); O-ring: FKM 80 Shore A | - | ||
398.50 € | 1 | 3 giorni | 300 | Numero di uscite digitali: 2 | IP 67 | PNP | - | acciaio inossidabile (1,4404/316 L); acciaio inossidabile (1,4310/301); PC; PBT-GF20; EPDM/X | 1-5 | < 60 | III | - | a impulsi | Filettatura interna M18 x 1.5 | - | 19-36 DC | Connettore: 1 x M12 | -25-80 | Sì | - | - | normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile) | 2 | Segnale di commutazione | Sì | - | - | 2.5 | - | - | - | - | Liquidi e gas | 45 | - | 250 | - | Sì | - | 2-80 | - | - | - | - | - | - | - | M18 x 1.5 | - | acciaio inossidabile (1,4404/316 L); O-ring: FKM 80 Shore A | - | ||
439.37 € | 1 | 62 giorni | - | Numero di uscite digitali: 2 | IP 67 | PNP | - | acciaio inossidabile (1,4404/316 L); acciaio inossidabile (1,4310/301); PC; PBT-GF20; EPDM/X | - | < 60 | III | - | a impulsi | Filettatura interna M18 x 1.5 | 1-5 | 24 DC; (18-32 DC) | Connettore: 1 x M12 | -25-80 | Sì | - | - | normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile) | 2 | Segnale di commutazione | Sì | - | - | 2.5 | - | - | - | - | Liquidi | 45 | - | 250 | - | Sì | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M18 x 1.5 | - | acciaio inossidabile (1,4404/316 L); O-ring: FKM 80 Shore A | - | ||
497.66 € | 1 | 12 giorni | 300 | Numero di uscite digitali: 1 | IP 65; IP 67 | - | - | acciaio inossidabile (1,4404/316 L); acciaio inossidabile (1,4310/301); PC; PBT-GF20; EPDM/X | 1-5 | < 80 | III | - | - | Filettatura interna M18 x 1.5 | - | < 24 AC/18-36 DC; (a SELV/PELV) | Connettore: 1 x M12 | -25-60 | - | - | - | normalmente aperto | 1 | Segnale di commutazione | N | - | -15-15 | - | - | - | - | - | Liquidi e gas | 45 | - | - | - | N | - | - | - | 2 A, 24 V AC/DC; (secondo EN 50178 SELV/PELV) | - | - | - | - | - | M18 x 1.5 | - | acciaio inossidabile (1,4404/316 L); O-ring: FKM 80 Shore A | - | ||
375.17 € | 1 | 4 giorni | 30 | Numero di uscite digitali: 1 | IP 67 | PNP | - | acciaio inossidabile (1,4404/316 L); acciaio inossidabile (1,4310/301); PC; PBT-GF20; EPDM/X | 1-5 | < 60 | III | - | a impulsi | Filettatura interna M18 x 1.5 | - | 19-36 DC | Connettore: 1 x M12 | -25-80 | Sì | - | - | normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile) | 1 | Segnale di commutazione | Sì | - | - | 2.5 | - | - | - | - | Liquidi e gas | 45 | - | 250 | - | Sì | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M18 x 1.5 | - | acciaio inossidabile (1,4404/316 L); O-ring; EPDM | - | ||
397.32 € | 1 | 3 giorni | 300 | Numero di uscite digitali: 1 | IP 67 | relè | 208 | acciaio inossidabile (1,4404/316 L); acciaio inossidabile (1,4301/304); PC; PBT-GF20; EPDM/X | - | - | II | - | - | Filettatura interna M18 x 1.5 | 1-5 | - | Connettore: 1 x 1/2” | -25-80 | N | 47-63 | - | normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile) | 1 | Segnale di commutazione | - | - | -15-10 | - | 90-240 | - | - | - | Liquidi e gas | - | - | - | - | N | - | - | - | 3 A (250 V AC/30 V DC); (numero di manovre: 20 milioni meccanicamente; manovre a carico 3 A: 100,000 elettriche; tipo di spegnimento: normalmente aperto) | - | - | 3.5 | N | - | M18 x 1.5 | - | acciaio inossidabile (1,4404/316 L); O-ring; EPDM | - | ||
375.17 € | 1 | 4 giorni | 30 | Numero di uscite digitali: 1 | IP 67 | PNP | - | acciaio inossidabile (1,4404/316 L); acciaio inossidabile (1,4310/301); PC; PBT-GF20; EPDM/X | 1-5 | < 60 | III | - | a impulsi | Filettatura interna M18 x 1.5 | - | 19-36 DC | Connettore: 1 x M12 | -25-80 | Sì | - | - | normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile) | 1 | Segnale di commutazione | Sì | - | - | 2.5 | - | - | - | - | Liquidi e gas | 45 | - | 250 | - | Sì | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M18 x 1.5 | - | acciaio inossidabile (1,4404/316 L); O-ring: FKM 80 Shore A | - | ||
384.52 € | 1 | 4 giorni | 30 | Numero di uscite digitali: 1 | IP 67 | NPN | - | acciaio inossidabile (1,4404/316 L); acciaio inossidabile (1,4310/301); PC; PBT-GF20; EPDM/X | 1-5 | < 60 | III | - | a impulsi | Filettatura interna M18 x 1.5 | - | 19-36 DC | Connettore: 1 x M12 | -25-80 | Sì | - | - | normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile) | 1 | Segnale di commutazione | Sì | - | - | 2.5 | - | - | - | - | Liquidi e gas | 45 | - | 250 | - | Sì | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M18 x 1.5 | - | acciaio inossidabile (1,4404/316 L); O-ring: FKM 80 Shore A | - | ||
394.95 € | 1 | 4 giorni | 300 | Numero di uscite digitali: 2 | IP 65; IP 67 | PNP | - | acciaio inossidabile (1,4404/316 L); acciaio inossidabile (1,4310/301); PC; PBT-GF20; EPDM/X | 1-5 | < 60 | III | - | a impulsi | Filettatura interna M18 x 1.5 | - | 18-36 DC | Connettore: 1 x M12 | -25-80 | Sì | - | 2 | normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile) | 2 | Segnale di commutazione; segnale di frequenza; IO-Link; (configurabile) | Sì | - | - | 2.5 | - | IO-Link | - | - | Liquidi e gas | 45 | - | 250 | - | Sì | 2 | - | Sì | - | 3 | Sensore intelligente: Dati di processo variabili; Identificazione del dispositivo, Diagnosi del dispositivo | - | - | 1.1 | M18 x 1.5 | A | acciaio inossidabile (1,4404/316 L); O-ring: FKM 80 Shore A | COM2 (38,4 kBaud) | ||
394.95 € | 1 | 4 giorni | 300 | Numero di uscite digitali: 2 | IP 67 | NPN | - | acciaio inossidabile (1,4404/316 L); acciaio inossidabile (1,4310/301); PC; PBT-GF20; EPDM/X | 1-5 | < 60 | III | - | a impulsi | Filettatura interna M18 x 1.5 | - | 19-36 DC | Connettore: 1 x M12 | -25-80 | Sì | - | - | normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile) | 2 | Segnale di commutazione | Sì | - | - | 2.5 | - | - | - | - | Liquidi e gas | 45 | - | 250 | - | Sì | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M18 x 1.5 | - | acciaio inossidabile (1,4404/316 L); O-ring: FKM 80 Shore A | - | ||
415.67 € | 1 | 4 giorni | 300 | Numero di uscite digitali: 1 | IP 67 | relè | 208 | acciaio inossidabile (1,4404/316 L); acciaio inossidabile (1,4301/304); PC; PBT-GF20; EPDM/X | - | - | II | - | - | Filettatura interna M18 x 1.5 | 1-5 | - | Connettore: 1 x 1/2” | -25-80 | N | 47-63 | - | normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile) | 1 | Segnale di commutazione | - | - | -15-10 | - | 90-240 | - | - | - | Liquidi e gas | - | - | - | - | N | - | - | - | 3 A (250 V AC/30 V DC); (numero di manovre: 20 milioni meccanicamente; manovre a carico 3 A: 100,000 elettriche; tipo di spegnimento: normalmente aperto) | - | - | 3.5 | N | - | M18 x 1.5 | - | acciaio inossidabile (1,4404/316 L); O-ring: FKM 80 Shore A | - | ||
389.03 € | 1 | 4 giorni | 300 | Numero di uscite digitali: 2 | IP 65; IP 67 | PNP | - | acciaio inossidabile (1,4404/316 L); acciaio inossidabile (1,4310/301); PC; PBT-GF20; EPDM/X | 1-5 | < 60 | III | - | a impulsi | Filettatura interna M18 x 1.5 | - | 18-36 DC | Connettore: 1 x M12 | -25-80 | Sì | - | 2 | normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile) | 2 | Segnale di commutazione; segnale di frequenza; IO-Link; (configurabile) | Sì | - | - | 2.5 | - | IO-Link | - | - | Liquidi e gas | 45 | - | 250 | - | Sì | 2 | 2-80 | Sì | - | 3 | Sensore intelligente: Dati di processo variabili; Identificazione del dispositivo, Diagnosi del dispositivo | - | - | 1.1 | M18 x 1.5 | A | acciaio inossidabile (1,4404/316 L); O-ring: FKM 80 Shore A | COM2 (38,4 kBaud) | ||
439.84 € | 1 | 4 giorni | 30 | Numero di uscite digitali: 1 | IP 67 | PNP | - | acciaio inossidabile (1,4404/316 L); acciaio inossidabile (1,4310/301); PC; PBT-GF20; EPDM/X | 1-5 | < 60 | III | - | a impulsi | Filettatura interna M18 x 1.5 | - | 19-36 DC | Connettore: 1 x M12 | -20-60 | Sì | - | - | normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile) | 1 | Segnale di commutazione | Sì | - | - | 2.5 | - | - | - | - | Liquidi e gas | 45 | - | 250 | - | Sì | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M18 x 1.5 | - | acciaio inossidabile (1,4404/316 L); O-ring: FKM 80 Shore A | - | ||
396.85 € | 1 | 4 giorni | 300 | Numero di uscite digitali: 1 | IP 65; IP 67 | PNP | 208 | acciaio inossidabile (1,4404/316 L); acciaio inossidabile (1,4301/304); PC; PBT-GF20; EPDM/X | 1-5 | < 60 | III | - | a impulsi | Filettatura interna M18 x 1.5 | - | 18-36 DC | Connettore: 1 x M12 | -25-80 | Sì | - | 2 | normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile) | 1 | Segnale di commutazione; segnale di frequenza; IO-Link; (configurabile) | Sì | - | - | 2.5 | - | IO-Link | - | - | Liquidi e gas | - | - | 250 | - | Sì | 2 | - | Sì | - | 3 | Sensore intelligente: Dati di processo variabili; Identificazione del dispositivo, Diagnosi del dispositivo | - | - | 1.1 | M18 x 1.5 | A | acciaio inossidabile (1,4404/316 L); O-ring: FKM 80 Shore A | COM2 (38,4 kBaud) | ||
410.11 € | 1 | 12 giorni | 300 | Numero di uscite digitali: 1 | IP 67 | NPN | - | acciaio inossidabile (1,4404/316 L); acciaio inossidabile (1,4310/301); PC; PBT-GF20; EPDM/X | 1-5 | < 60 | III | - | a impulsi | Filettatura interna M18 x 1.5 | - | 19-36 DC | Connettore: 1 x M12 | -25-80 | Sì | - | - | normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile) | 1 | Segnale di commutazione | Sì | - | - | 2.5 | - | - | - | - | Liquidi e gas | 45 | - | 250 | - | Sì | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M18 x 1.5 | - | acciaio inossidabile (1,4404/316 L); O-ring: FKM 80 Shore A | - | ||
596.46 € | 1 | 4 giorni | 100 | Numero di uscite digitali: 1 | IP 67 | PNP | - | acciaio inossidabile (1,4404/316 L); acciaio inossidabile (1,4310/301); PC; PBT-GF20; EPDM/X | 1-5 | < 60 | III | - | a impulsi | Filettatura interna M18 x 1.5 | - | 19-36 DC | Connettore: 1 x M12 | -25-80 | Sì | - | - | normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile) | 1 | Segnale di commutazione | Sì | - | - | 2.5 | - | - | - | - | liquidi; gas; mezzi aggressivi | 45 | - | 250 | - | Sì | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M18 x 1.5 | - | titanio (3.7035); O-ring: FKM 80 Shore A | - | ||
571.69 € | 1 | 4 giorni | 30 | Numero di uscite digitali: 1 | IP 67; IP 69K | PNP | - | acciaio inossidabile (1,4404/316 L); PC; PBT-GF20; EPDM/X; O-ring: FKM | 1-5 | < 60 | III | sistemi igienici | a impulsi | Aseptoflex | - | 19-36 DC | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | -25-60 | Sì | - | - | normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile) | 1 | Segnale di commutazione | Sì | - | - | 2.5 | - | - | - | Contatti con placcatura in oro | - | 55 | 69.5 | 250 | - | Sì | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | acciaio inossidabile (1.4435/316 L); caratteristiche della superficie: Ra < 0,4/rz 4 | - | ||
571.69 € | 1 | 4 giorni | 30 | Numero di uscite digitali: 1 | IP 67; IP 69K | PNP | - | acciaio inossidabile (1,4404/316 L); PC; PBT-GF20; EPDM/X; O-ring: FKM | 1-5 | < 60 | III | sistemi igienici | a impulsi | Aseptoflex | - | 19-36 DC | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | -25-60 | Sì | - | - | normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile) | 1 | Segnale di commutazione | Sì | - | - | 2.5 | - | - | - | Contatti con placcatura in oro | - | 20 | 34.5 | 250 | - | Sì | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | acciaio inossidabile (1.4435/316 L); caratteristiche della superficie: Ra < 0,4/rz 4 | - | ||
571.69 € | 1 | 12 giorni | 30 | Numero di uscite digitali: 1 | IP 67; IP 69K | PNP | - | acciaio inossidabile (1,4404/316 L); PC; PBT-GF20; EPDM/X; O-ring: FKM | 1-5 | < 60 | III | sistemi igienici | a impulsi | Aseptoflex | - | 19-36 DC | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | -25-60 | Sì | - | - | normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile) | 1 | Segnale di commutazione | Sì | - | - | 2.5 | - | - | - | Contatti con placcatura in oro | - | 38 | - | 250 | - | Sì | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | acciaio inossidabile (1.4435/316 L); caratteristiche della superficie: Ra < 0,4/rz 4 | - | ||
448.26 € | 1 | 4 giorni | 30 | Numero di uscite digitali: 1 | IP 67; IP 69K | PNP | 30 | acciaio inossidabile (1,4404/316 L); PC; PBT-GF20; EPDM/X; Guarnizione: FKM | - | < 60 | III | sistemi igienici | a impulsi | G 1 Aseptoflex Vario | 1-5 | 19-36 DC | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | -25-60 | Sì | - | - | normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile) | 1 | Segnale di commutazione | Sì | - | - | 2.5 | - | - | - | Contatti con placcatura in oro | - | 20 | - | 250 | - | Sì | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | acciaio inossidabile (1.4435/316 L); caratteristiche della superficie: Ra < 0,4/rz 4 | - | ||
455.02 € | 1 | 4 giorni | 30 | Numero di uscite digitali: 1 | IP 67; IP 69K | PNP | - | acciaio inossidabile (1,4404/316 L); PC; PBT-GF20; EPDM/X; Guarnizione: FKM | 1-5 | < 60 | III | sistemi igienici | a impulsi | G 1 Aseptoflex Vario | - | 19-36 DC | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | -25-60 | Sì | - | - | normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile) | 1 | Segnale di commutazione | Sì | - | - | 2.5 | - | - | - | Contatti con placcatura in oro | - | 38 | 54.8 | 250 | - | Sì | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | acciaio inossidabile (1.4435/316 L); caratteristiche della superficie: Ra < 0,4/rz 4 | - | ||
461.41 € | 1 | 4 giorni | 30 | Numero di uscite digitali: 1 | IP 67; IP 69K | PNP | 30 | acciaio inossidabile (1,4404/316 L); PC; PBT-GF20; EPDM/X; Guarnizione: FKM | - | < 60 | III | sistemi igienici | a impulsi | G 1 Aseptoflex Vario | 1-5 | 19-36 DC | Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro | -25-60 | Sì | - | - | normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile) | 1 | Segnale di commutazione | Sì | - | - | 2.5 | - | - | - | Contatti con placcatura in oro | - | 55 | - | 250 | - | Sì | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | acciaio inossidabile (1.4435/316 L); caratteristiche della superficie: Ra < 0,4/rz 4 | - |
Loading...
Tempo di ritardo all’accensione(s) | 10 | Con indicatore | Funzione 10 x LED, tricolore |
---|
Configura
Proprietà di base
Pressione nominale(bar)
Numero di ingressi e uscite
Protezione
Progettazione elettrica
MAWP (per applicazioni in conformità a CRN)(bar)
di lavoro
Ripetibilità(cm/s)
Consumo di corrente(mA)
Classe di protezione
Applicazioni
Tipo di protezione da cortocircuiti
Connessione di processo
Ripetibilità(% di sr)
Tensione di esercizio(V)
Collegamento elettrico
Temperatura ambiente(°C)
Protezione contro l’inversione di polarità
Frequenza nominale AC(Hz)
Dati di processo binari
Funzione di uscita
Numero totale di uscite
Segnale di uscita
Protezione da cortocircuiti
Precisione del punto di commutazione(cm/s)
Tolleranza della tensione di esercizio(%)
Uscita di commutazione caduta di tensione max. DC(V)
Tensione nominale AC(V)
Interfaccia di comunicazione
Isteresi(cm/s)
Caratteristica speciale
Mezzi di applicazione
Lunghezza sonda(mm)
Lunghezza di installazione EL(mm)
Corrente nominale permanente dell’uscita di commutazione DC(mA)
Deviazione temperatura(cm/s x 1/K)
Protezione da sovraccarico
Dati di processo analogici
Gamma di misurazione(°C)
Modalità Sio
Valore nominale contatto
Tempo ciclo di processo min.(ms)
Profili
Consumo energetico max.(VA)
A prova di cortocircuito
Revisione IO-Link
Dimensioni(mm)
Tipo di porta master richiesto
Materiali (parti bagnate)
Tipo di trasmissione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali